KUKA ready2_pilot
Aby ręczne wyuczanie robota przemysłowego było naprawdę łatwe i przyjazne dla użytkownika, firma KUKA oferuje pakiet ready2_pilot, czyli bezprzewodowe rozwiązanie, dające się łatwo wdrożyć i obsługiwać.
KUKA ready2_pilot, jako najlepszy na świecie pakiet sterujący w swoim rodzaju, powoduje, że sterowanie robotami jest dziecinnie proste. Pakiet szybko montuje się na robocie i jest on szybko gotowy do pracy bez zbędnego programowania. Już samo ręczne poprowadzenie robota wystarczy, żeby wyuczył się on odpowiednich cykli. Przeróżne zadania, czy to precyzyjne procesy spawania czy ogólnie układanie palet, można łatwo i bez komplikacji wykonać przy użyciu modułu KUKA ready2_pilot za pomocą zwinnych małych robotów KUKA KR AGILUS albo gigantów do dużych obciążeń, takich jak KUKA KR 1000 titan.
Bezpieczna inwestycja i wszechstronna kompatybilność: Możliwości, jakie niesie ze sobą KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot jest bezpieczną inwestycją w każdym przypadku: raz kupiony sprzęt można wykorzystywać ze wszystkimi standardowymi robotami KUKA i doposażyć w razie potrzeby poprzez korzystną cenowo aktualizację oprogramowania.
Co zrobić, aby optymalnie wykorzystywać zalety modułu KUKA ready2_pilot... Istnieją następujące opcje w zależności od wcześniejszego stanu rzeczy:
- Roboty KUKA pracują już w Twojej firmie z modułem KUKA ready2_pilot Dzięki możliwości wykorzystywania sprzętu wystarczy tylko zaktualizować oprogramowanie do wersji KSS 8.5 i będzie można korzystać z najnowszej wersji KUKA ready2_pilot.
- Roboty KUKA pracują już w Twojej firmie i chcesz wyposażyć je w moduł KUKA ready2_pilot KUKA ready2_pilot jest dostępny także jako pakiet retrofit, za pomocą którego wszystkie standardowe roboty KUKA można później doposażyć bez ponoszenia dużych kosztów.
- Chcesz kupić przemysłowy robot KUKA wraz z modułem KUKA ready2_pilot Firma KUKA oferuje różne oferty indywidualne w zależności od potrzeb klienta. KUKA ready2_pilot jest przeznaczony do pracy zarówno z jednym jak i kilkoma robotami.