Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KUKA ready2_rivet
Uniwersalne rozwiązanie automatyzacyjne do efektywnego i szybkiego nitowania przetłoczeniowego. Wstępnie skonfigurowany pakiet ready2_rivet można łatwo zintegrować w otoczeniu produkcyjnym, gdyż nadaje się on do typowych zadań związanych z nitowaniem przetłoczeniowym.
Nitowanie przetłoczeniowe z maksymalną wydajnością i najwyższą jakością
Pakiet do wszystkich zadań związanych z nitowaniem przetłoczeniowym
We współpracy z firmą Böllhoff Verbindungstechnik GmbH KUKA opracowuje wstępnie skonfigurowany pakiet automatyzacji, przeznaczony do wszystkich zadań związanych z nitowaniem przetłoczeniowym. KUKA ready2_rivet można bezproblemowo zintegrować w otoczeniu produkcyjnym i łatwo obsługiwać. Dzięki właściwościom zoptymalizowanym do nitowania przetłoczeniowego i szybkim systemom wymiany narzędzi, magazynków lub matryc KUKA oferuje uniwersalne rozwiązanie automatyzacyjne dla wszystkich zadań związanych z nitowaniem w zakresie Body in White, lecz również do zastosowań w General Industry.
Zalety
Łatwa obsługa
Parametryzacją kleszczy nitowniczych można sterować za pomocą zewnętrznego urządzenia. Wymianę można bardzo łatwo przeprowadzić dzięki KUKA smartPAD na interfejsie użytkownika Böllhoff.
Minimalna podstawa
Ograniczona ilość sprzętu i tym samym zminimalizowana podstawa dzięki połączeniu układu sterowania robota i układu sterowania procesami w jednej szafie sterowniczej.
Maksymalna dostępność
Dzięki częściowo zintegrowanemu układowi zasilania energią pakiet ready2_rivet oferuje maksymalną dostępność.
Bezproblemowa integracja
Dzięki wstępnej konfiguracji można bezproblemowo zintegrować pakiet automatyzacji w otoczeniu produkcyjnym.
Szybkie uruchamianie
Wstępnie zaprogramowane uruchamianie przez trzy punkty pomiarowe ułatwia wymianę narzędzi, magazynków i matryc.
Gwarancja najwyższej jakości
Dzięki zintegrowanej w przebiegu procesów kontroli „Process done” błędy są szybko wykrywane i usuwane.
ready2_rivet: Przegląd wszystkich komponentów
Dzięki kompaktowemu i wstępnie skonfigurowanemu pakietowi automatyzacji ready2_rivet zwiększysz produktywność swoich zadań związanych z nitowaniem przetłoczeniowym. Tutaj znajdziesz zestawienie wszystkich komponentów. Opcjonalnie oferujemy rozwiązanie w postaci częściowo zintegrowanego układu zasilania energią z wężem materiałowym.
Robot KR QUANTEC
Rodzina robotów KR QUANTEC
KR QUANTEC jest naszym najsilniejszym i najbardziej precyzyjnym robotem, który oferuje maksymalną wydajność w każdym położeniu. Dowiedz się więcej na temat KR QUANTEC.
Zmieniacz matryc Böllhoff Automatic RIVSET® „Die Changer” umożliwia szybką i elastyczną zmianę długości i wielkości nitów podczas nitowania przetłoczeniowego.
Automatyczny system wymiany narzędzi
Automatyczny system wymiany narzędzi
Aby osiągnąć maksymalną elastyczność produkcji, w pakiecie KUKA ready2_rivet zastosowano automatyczny system wymiany narzędzi firmy Walther-Präzision.
Wszystkie fakty na temat ready2_rivet do pobrania
Kompaktowa forma! Wszystkie dane i fakty na temat ready2_use w jednym pliku do pobrania. Tutaj możesz pobrać arkusz danych dotyczący pakietu ready2_rivet.