Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA ready2_rivet
A solução de automação universal para rebitagem autoperfurante eficiente e rápida. O pacote ready2_rivet pré-configurado pode ser perfeitamente integrado em seu ambiente de produção e é adequado para todas as funções típicas na área de rebitagem autoperfurante.
Rebitagem autoperfurante com máxima eficiência e qualidade
O pacote para todas as funções na área de rebitagem autoperfurante
Em cooperação com a Böllhoff Verbindungstechnik GmbH a KUKA desenvolve o pacote de automação pré-configurado para todas as funções na área de rebitagem autoperfurante. O KUKA ready2_rivet pode ser perfeitamente integrado em seu ambiente de produção e é de fácil operação. Com as propriedades otimizadas para a rebitagem autoperfurante e as unidades trocadoras de ferramentas rápidas para ferramentas, magazines ou matrizes, a KUKA oferece a solução de automação universal para todas as funções típicas de uma rebitadora na área Body in White, mas também para aplicações na General Industry.
Destaques
Manuseio simples
A parametrização da pinça de rebitagem é controlável através de um equipamento de operação. Mude de forma bastante simples para a interface de operação da Böllhoff no KUKA smartPAD.
Mínima área de ocupação
All in One: hardware reduzido e, consequentemente, uma área de ocupação mínima, graças à conexão da unidade de comando do robô e do processo em um único armário de distribuição.
Máxima acessibilidade
Através da alimentação de energia parcialmente integrada, o pacote ready2_rivet atinge uma acessibilidade maximamente melhorada.
Integração contínua
A configuração predefinida permite a integração perfeita do pacote de automação em seu ambiente de produção.
Rápida colocação em funcionamento
A colocação em funcionamento pré-programada através de três pontos de medição facilita a troca de ferramentas, magazines e matrizes.
Máxima garantia da qualidade
Através do monitoramento “Process done” integrado no fluxo de processo, erros são detectados e eliminados de forma simples.
ready2_rivet: Visão geral de todos os componentes
Aumente a produtividade das suas funções na área de rebitagem autoperfurante por meio do pacote de automação ready2_rivet compacto e pré-configurado. Aqui você tem uma visão geral de todos os componentes. Opcionalmente oferecemos a solução de uma alimentação de energia parcialmente integrada com mangueira de material.
Robô KR QUANTEC
KR QUANTEC Family
O KR QUANTEC é um dos nossos robôs mais fortes e precisos, e oferece desempenho máximo em qualquer posição. Leia mais sobre o KR QUANTEC.
Trocador de matrizes Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Trocador de matrizes Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
O trocador de matrizes Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer apoia a variação rápida e precisa de comprimentos e tamanhos de rebites autoperfurantes.
Sistema de troca de ferramentas automático
Sistema de troca de ferramentas automático
Para obter uma máxima flexibilidade de produção, no pacote ready2_rivet da KUKA é utilizado o sistema de trocador de ferramentas automático Walther-Präzision.
Visão geral de todos os fatos do ready2_rivet para baixar
Composição compacta! Todos os dados e fatos do ready2_use em um arquivo para baixar. Obtenha aqui a folha de dados do pacote ready2_rivet.