Kies uw locatie:

Land

ready2_rivet

KUKA ready2_rivet

De universele automatiseringsoplossing voor efficiënt en snel rivetten. Het voorgeconfigureerde ready2_rivet-pakket kan probleemloos in elke productieomgeving worden geïntegreerd en is geschikt voor alle rivet.


Rivetten met maximale efficiëntie en hoogste kwaliteit

Het pakket voor alle rivetwerkzaamheden

In samenwerking met Böllhoff Verbindungstechnik GmbH ontwikkelt KUKA het voorgeconfigureerde automatiseringspaket voor alle rivetwerkzaamheden. KUKA ready2_rivet wordt probleemloos in elke productieomgeving geïntegreerd en wordt heel eenvoudig bediend. Met voor rivetting geoptimaliseerde eigenschappen en een snelle wisselinrichting voor gereedschap, magazijn of matrijzen, biedt KUKA de universele automatiseringsoplossing voor alle typische taken van een rivettingmachine op het gebied van Body in White, maar ook voor toepassingen in de General Industry

Highlights


Eenvoudige hantering

De parametrering van het klinkpistool kan via een bedieningspaneel worden geregeld. Schakel gewoon over naar de Böllhoff gebruikersinterface op de KUKA smartPAD.

Minimale footprint

All in One: Gereduceerde hardware en dus een minimale footprint door de combinatie van robot- en procesbesturing in één enkele schakelkast.

Maximale toegankelijkheid

Door de geïntegreerde energietoevoer bereikt het ready2_rivet-pakket een maximaal verbeterde toegankelijkheid.

Probleemloze integratie

Met de voorgedefinieerde configuratie kan de probleemloze integratie van het automatiseringspakket in elke productieomgeving plaatsvinden.

Snelle inbedrijfname

De voorgeprogrammeerde inbedrijfstelling door drie meetpunten vereenvoudigt het wisselen van gereedschap, magazijn en matrijzen.

Hoogste kwaliteitsbewaking

Door de in de workflow geïntegreerde “Process done”-bewaking worden fouten heel eenvoudig herkend en verholpen.

ready2_rivet: Alle componenten op een rij

Stijg de productiviteit van uw werkzaamheden op het gebied van rivetting door het compacte en voorgeconfigureerde automatiseringspakket ready2_rivet. Hier vindt u een overzicht van alle componenten. Optioneel bieden we de oplossing van een geïntegreerde energietoevoer met materiaalslang.
ready2_rivet
  • Robot KR QUANTEC

    KR QUANTEC Family
    De KR QUANTEC is een van onze krachtigste en meest precieze robots en biedt in alle omstandigheden maximale prestaties. Meer lezen over KR QUANTEC.
    Kom meer te weten
  • Robotbesturing KR C4 extended met procesaandeel

    Robotbesturing KR C4 extended
    Het besturingssysteem KR C4 is efficiënt en flexibel en verlaagt uw kosten permanent. Meer informatie over de KR C4.
    Kom meer te weten
  • KUKA smartPAD

    KUKA smartPAD
    Intuïtieve en ergonomische handling met de KUKA smartPAD. Meer lezen over de verdere voordelen van de KUKA smartPAD.
    Kom meer te weten
  • Instelgereedschap Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Het instelgereedschap RIVSET® Automation EH van Böllhoff maakt maximale bewerkingskrachten en hoogste processnelheid mogelijk. 

    Kom meer te weten
  • Materiaaltoevoer Böllhoff RIVSET® Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    De Böllhoff Rivset Feeding Unit zorgt voor een veilige toevoer van de klinknagels direct naar het klinknagelmagazijn en naar de nietstanskop.
  • Magazijnwisselaar Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    Magazijnwisselaar Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    Automatisch magazijnvul- en magazijnwisselstation voor een flexibel stansnietproces.
    Kom meer te weten
  • Matrijswisselaar Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    Matrijswisselaar Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    De matrijswisselaar Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer ondersteunt de snelle en flexibele variatie van stansnietlengtes en -groottes.
  • Automatisch werktuigwisselsysteem

    Automatisch werktuigwisselsysteem
    Voor het bereiken van een maximale productieflexibiliteit wordt in het KUKA ready2_rivet-pakket het automatische gereedschapwisselsysteem van Walther-Präzision gebruikt.

Alle feiten over ready2_rivet in een overzicht om te downloaden

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Compact gebundeld! Alle gegevens en feiten over ready2_use in een downloadbaar bestand. Download het gegevensblad over het ready2_rivet-pakket hier.

Nu downloaden

Misschien ben je ook geïnteresseerd in