![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready_pack/header_ready2_rivet.jpg?rev=fa5a8b0f911b45d09985d6ecc932a880&w=1900&hash=E782E1584BF0A58C091024357FAA1DCF)
KUKA ready2_rivet
La solución de automatización universal para un remache autoperforante más eficiente y rápido. El paquete ready2_rivet preconfigurado puede integrarse en el entorno de producción y resulta adecuado para todas las tareas típicas del sector de remache por punzonado.
En colaboración con Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, KUKA ha desarrollado el paquete de automatización preconfigurado para todas las tareas del sector de remache por punzonado. KUKA ready2_rivet se integra perfectamente en su entorno de producción y es muy fácil de manejar. Con sus propiedades optimizadas para el remache por punzonado y los dispositivos de cambio rápido para la herramienta, el almacén o las matrices, KUKA ofrece la solución de automatización universal para todas las tareas típicas de una remachadora en el sector Body in White, pero también para aplicaciones en la General Industry.
ready2_rivet: Todos los componentes de un vistazo
Aumente la productividad de sus tareas del sector de remache por punzonado con el paquete de automatización compacto y preconfigurado ready2_rivet. Aquí verá una vista general de todos los componentes. Opcionalmente, ofrecemos la solución de una alimentación de energía parcialmente integrada con manguera de material.
-
Robot KR QUANTEC
KR QUANTEC Family El KR QUANTEC es uno de nuestros robots más potentes y precisos y ofrece el máximo rendimiento en cualquier situación. Lea más sobre el KR QUANTEC. -
Unidad de control del robot KR C4 extended con parte del proceso
Unidad de control del robot KR C4 extended El sistema de control KR C4 es eficiente y flexible y reduce sus gastos de forma sostenible. Aquí encontrará más información sobre KR C4. -
KUKA smartPAD
KUKA smartPAD Manejo intuitivo y ergonómico con el KUKA smartPAD. Conozca las ventajas del KUKA smartPAD. -
Útil de colocación Böllhoff RIVSET® Automation EH
Böllhoff RIVSET® Automation EH El útil de colocación RIVSET® Automation EH de Böllhoff permite la máxima fuerza de ajuste y la mayor velocidad del proceso.
-
Alimentación de remaches Böllhoff RIVSET® Feeding Unit
Böllhoff Rivset Feeding Unit La Böllhoff Rivset Feeding Unit garantiza una alimentación segura de los remaches directamente al almacén de remaches y al cabezal de colocación. -
Cambiador de almacén Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
Cambiador de almacén Böllhoff RIVSET® Magazine Feed Estación automática de llenado y cambio del almacén para un proceso de remachado fluido y flexible. -
Cambiador de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Cambiador de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer El cambiador de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer apoya la variación rápida y flexible de las longitudes y tamaños de los remaches por punzonado. -
Sistema automático de cambio de herramienta
Sistema automático de cambio de herramienta Para lograr la máxima flexibilidad en la producción, el paquete KUKA ready2_rivet utiliza el sistema de cambio automático de herramientas de Walther-Präzision.