Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA ready2_spot

Ready2_spot de KUKA es la solución perfecta para el uso de robots para la soldadura por puntos, para lograr una integración rápida y sin complicaciones. El trabajo y los costes se reducen y la calidad aumenta.


ready2_spot: Preconfigurado para ofrecer el máximo rendimiento en la soldadura por puntos de alta calidad

En los mercados objetivo, como la automoción, la soldadura por puntos de acero y aluminio de alta resistencia es una de las aplicaciones más importantes. Con el paquete ready2_spot, KUKA ofrece único fabricante de robots una solución de automatización económica con el software KUKA.ServoGun para lograr resultados de alta calidad.

Fácil integración de robots para la soldadura por puntos. Conozca más sobre sus ventajas
 

  • Fácil manipulación. Asistente de puesta en servicio para un inicio rápido de la producción.
  • Calibración de fuerza automática. Acelera la fase de puesta en marcha y facilita esta tarea para el usuario.
  • Máxima repetibilidad. Para una calidad de proceso elevada.
  • Paquete escalable. Diferentes opciones en cuanto a número y tipo de componentes, incluido el software.
  • Elementos de aplicación para Industrie 4.0. Herramientas de análisis para procesos encadenados y eficiencia de producción (en desarrollo).
  • Asistencia global. Mediante las sucursales de KUKA y las empresas con presencia mundial para la tecnología de procesos (p. ej. Bosch).
  • Adaptación individual del paquete. En el TechCenter mediante las especificaciones individuales de los clientes.

Ready2_spot: Los componentes

KUKA ready2_spot: paquete de automatización preconfigurado para la soldadura por puntos

Ámbitos de aplicación:

KUKA ready2_spot es adecuado para las formas de aplicación más variadas de soldadura por puntos, como en el procesamiento de chapas, acero o aluminio. Las ventajas se aprecian especialmente en los ámbitos en los que se utiliza un robot para la soldadura por puntos, pero donde los costes de integración deben mantenerse lo más bajos posible.

KUKA ready2_spot_speed