La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA ready2_spot
Ready2_spot di KUKA è la soluzione perfetta per un’integrazione semplice e veloce dei robot nella saldatura a punti. Riduzione di impegno e costi, aumento della qualità.
ready2_spot: Preconfigurato per prestazioni massime nella saldatura a punti di elevata qualità
Nei mercati target come l’automotive, la saldatura a punti di alluminio e acciaio ad alta resistenza sono una delle applicazioni più significative. Con il pacchetto ready2_spot, KUKA è l’unico produttore di robot a offrire una soluzione per l’automazione conveniente con il software KUKA.ServoGun per risultati di elevata qualità.
Pacchetto di automazione per la saldatura a punti: Vantaggi
Facilità d’uso. Assistente per la messa in funzione per un rapido avvio della produzione.
Calibrazione automatica della forza. Accelera la fase di avvio e semplifica questo compito per l’utente.
Massima ripetibilità. Per un processo di elevata qualità.
Pacchetto modulabile. Possibilità di scegliere la quantità e il tipo di componenti, incluso il software.
Elementi applicativi Industrie 4.0. Strumenti di analisi per catene di processi e per l’efficienza produttiva (in sviluppo).
Supporto globale. Tramite le filiali KUKA e aziende di livello mondiale nel settore della tecnologia per i processi (per es. Bosch).
Personalizzazione dei pacchetti. Nel TechCenter in base alle specifiche individuali dei clienti.
KUKA ready2_spot: pacchetto di automazione preconfigurato per la saldatura a punti
Campi di applicazione:
KUKA ready2_spot è adatto ai più vari utilizzi della saldatura a punti, come la lavorazione di lamiere, acciaio o alluminio. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa nei casi in cui un robot inizia a essere utilizzato per la saldatura a punti ed è necessario limitare al massimo l’impegno per l’integrazione.