Dati e versioni dell'unità lineare KL 4000
Carichi | 4.000 kg |
Numero di assi | 1 |
Precisione di ripetibilità | ± 0,02 mm |
Posizioni di montaggio | pavimento, soffitto |
Velocità | 1,89 m/s |
Classe di protezione | IP 65 |
La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata.
Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
La KL 4000 è un'unità lineare KUKA caratterizzata dal suo montaggio a pavimento. Viene utilizzata come asse addizionale di un robot. Perciò il controllo avviene mediante il rispettivo sistema di controllo del robot.
Carichi | 4.000 kg |
Numero di assi | 1 |
Precisione di ripetibilità | ± 0,02 mm |
Posizioni di montaggio | pavimento, soffitto |
Velocità | 1,89 m/s |
Classe di protezione | IP 65 |