Data and variants for KL 4000 linear unit
Payload | 4,000 kg |
Number of axes | 1 |
Repeatability | ± 0.02 mm |
Installation positions | Floor, ceiling |
Velocity | 1.89 m/s |
Protection rating | IP 65 |
Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ của Internet Explorer.
Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn để hiển thị tối ưu
The KL 4000 is a self-contained, floor-mounted KUKA linear unit. It is operated as the external axis of a robot. Control is executed by the appropriate robot controller.
Payload | 4,000 kg |
Number of axes | 1 |
Repeatability | ± 0.02 mm |
Installation positions | Floor, ceiling |
Velocity | 1.89 m/s |
Protection rating | IP 65 |