Gegevens en varianten voor de lineaire eenheid KL 4000
Payload | 4.000 kg |
Aantal assen | 1 |
Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0,02 mm |
Montageposities | Bodem, plafond |
Snelheid | 1,89 m/s |
Beschermingsklasse | IP 65 |
U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer.
Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
De KL 4000 is een op de bodem gemonteerde, onafhankelijke lineaire eenheid van KUKA. Deze wordt als externe as van een robot gebruikt. De sturing vindt plaats in de betreffende robotsturing.
Payload | 4.000 kg |
Aantal assen | 1 |
Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0,02 mm |
Montageposities | Bodem, plafond |
Snelheid | 1,89 m/s |
Beschermingsklasse | IP 65 |