Kies uw locatie:

Land

KR QUANTEC

De KR QUANTEC robotarmen behoren tot de hoge payload categorie en hebben in dit bereik het meest uiteenlopende portfolio voor payload en reikwijdten op de markt. De allrounder van KUKA is ontworpen voor toepassingen voor alle marktsegmenten, van de automobielindustrie en de gieterijsector tot de medische sector.


Optimaal portfolio voor maximale flexibiliteit en lage Total Cost of Ownership

De KR QUANTEC-serie is ontwikkeld op basis van de ervaringen die KUKA uit de dynamische wereld van automatisering heeft verzameld. Het resultaat: een betrouwbare, veelzijdige en efficiënte oplossing voor uw productieomgeving. Klanten genieten van het unieke veelzijdige toepassingsspectrum van de KR QUANTEC robots, die overtuigen met hun performance, rendabiliteit en flexibiliteit.

De slanke robotarm is uiterst nauwkeurig, flexibel, heeft snelle levertijden en lage Total Cost of Ownership. Dit komt door de geminimaliseerde onderhoudskosten en het gereduceerde aantal reserveonderdelen. Je kan de payload upgraden en er bestaat ook de mogelijkeheid om Motion Modes toe te voegen voor een ideale proceskwaliteit binnen de productie. Dit alles maakt dat de KR QUANTEC een ultraflexibele robotarm is en duidelijk een veilige investering is in de toekomst van uw productie.

120 - 300 Draaglast in kg

2671 - 3904 Reikwijdte in mm

Voordelen


Best in class

Met de KR QUANTEC-serie presenteert KUKA een robotgeneratie die door zijn aantal innovatieve features nieuwe maatstaven zet, zowel voor de klassieke als ook voor de gedigitaliseerde productiewerelden. Het resultaat gaat veel verder dan de technische details en omvat ook aspecten op lange termijn, zoals een eenvoudigere inbedrijfname, minder onderhoud en een proces geoptimaliseerd systeem. 

Proces geoptimaliseerde bewegingsprocedures

Als 's werelds eerste industriële robot heeft de KR QUANTEC-serie digitale Plug-in Motion Modes. Hierbij gaat het om gedigitaliseerde bewegingsmodes die het bewegingsverloop van de robot voor specifieke toepassingen optimaliseren. Zo zijn met de "Path Mode" bijvoorbeeld uiterst nauwkeurige baanbewegingen mogelijk. De "Dynamic Mode" maakt hogere snelheden mogelijk om cyclustijden te minimaliseren.

Maximale flexibiliteit:

De KR QUANTEC-serie overtuigt met zijn optimale portfolio, maximale performance en geavanceerd design. Gestroomlijnde contouren, uitgebreide toepassingsmogelijkheden en een extreem kleine footprint zorgen voor optimale flexibiliteit bij het gebruik van de robot en in de planning van de cellen en installaties. Het geperfectioneerde werkbereik voor en achter de machine biedt verbeterde bereikbaarheid in verschillende toepassingen. Het concept voor de energietoevoer overtuigt met duurzaamheid en optimale beschikbaarheid.

Duurzaam lage TCO

De KR QUANTEC heeft niet alleen een hoogste productie-efficiëntie, maar ook een economisch inbedrijfname- en onderhoudsconcept. Met piekwaarden in Meantime between failure en het gereduceerde aantal componenten, zet de serie wat TCO betreft nieuwe maatstaven op de markt. Stilstandtijden en onderhoud worden onder andere door het innovatieve concept voor kabels en energietoevoer geminimaliseerd. Op deze manier overtreft de KR QUANTEC-serie zichzelf dankzij de aanzienlijke daling van lopende kosten.

ESD-beveiligd

De robot bevat een standaardbeveiliging tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading en zorgt er op die manier voor dat gevoelige elektronische componenten veilig kunnen worden gehanteerd.

Van standaardmachine naar procesgeoptimaliseerde machine met digitale Motion Modes

Met de software add-ons optimaliseert u direct de prestaties van de robot naar aanleiding van het (deel)proces.

– Performance Mode: combineert snelheid en precisie en is universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.

– Path Mode: verhoogt de precisie bij baanbewegingen zowel bij lage als bij hoge baansnelheden.

– Dynamic Mode: Reduceert cyclustijden en verleent de KR QUANTEC meer snelheid – voor ca. 10% kortere cyclystijden.

Flexibel en uiterst betrouwbaar: De KR QUANTEC is de beste investering voor uw productie.

Flexibele planning van cellen en installaties

Zelfs in complexe situaties wordt met de KR QUANTEC-serie engineering duurzaam eenvoudig dankzij zijn slanker design met slankere hand en kleinere footprint. Het geoptimaliseerde design van de energietoevoer garandeert bovendien een vereenvoudigde simulatie en rendabele cellenplanning. Ook de korte remafstanden van de robots maken compacte constructies van de cellen en installaties mogelijk en zorgen voor flexibele planning van de installatie.

 
Gestroomlijnde contouren

Foundry-variant: optimaal vormen, gieten en bewerken in natte, stoffige en hete werkomgevingen

Van de vervaardiging van zandvormen tot het gieten en smeden en de oppervlaktebehandeling: In de Foundry-uitvoering, met volledige uitrusting volgens beveiligingsklasse IP67 en IP65, is KR QUANTEC geschikt voor gebruik in de gieterij- en smeedindustrie en heeft het een betrouwbare werking bij temperaturen tot 55°C en tot 10s per minuut bij 180°C, bijv. om in een oven te grijpen.
  • Gecoate drijfwerken met versterkt afdichtingssysteem

    Extreem resistente afdichtingstechnologie en smeermiddelen; versterkte afdichting van assen 4-6
  • Flens van roestvrij staal

    Standaard aanwezig bij grote Foundry-handen; optioneel beschikbaar voor kleine Foundry-handen
  • Optioneel overdruksysteem

    Optioneel sperluchtsysteem voor de behuizing van de arm en eenheden voor de drukcontrole
  • Dubbele laklaag

    Extreem resistente en langdurige kleurcoating

Vraag een offerte aan voor KR QUANTEC of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 assen) - technische gegevens

37 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 120 R2700-2
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R2700-2 F
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R2700-2 HO
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R3100-2
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R3100-2 F
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R3500-2 P
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
3505 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 3505 mm
  • Bouwvorm Persstraat
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 120 R3500-2 P-C
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
3505 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 3505 mm
  • Bouwvorm Persstraat
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond
KR 120 R3900-2 K
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
3904 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 120 kg
  • Max. reikwijdte 3904 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 150 R2700-2
Totale nominale last
150 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 150 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 150 R2700-2 F
Totale nominale last
150 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 150 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 150 R3100-2
Totale nominale last
150 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 150 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 150 R3100-2 F
Totale nominale last
150 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 150 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 150 R3100-2 HO
Totale nominale last
150 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 150 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 180 R2900-2
Totale nominale last
180 kg
Max. reikwijdte
2900 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 180 kg
  • Max. reikwijdte 2900 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 180 R2900-2 F
Totale nominale last
180 kg
Max. reikwijdte
2900 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 180 kg
  • Max. reikwijdte 2900 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 180 R3500-2 K
Totale nominale last
180 kg
Max. reikwijdte
3505 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 180 kg
  • Max. reikwijdte 3505 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 180 R3500-2 K-F
Totale nominale last
180 kg
Max. reikwijdte
3505 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 180 kg
  • Max. reikwijdte 3505 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R2700-2
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R2700-2 C01
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R2700-2 F
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R3100-2
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R3100-2 C
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
3065 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 3065 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond
KR 210 R3100-2 F
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 3100 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R3300-2 K
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
3305 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 3305 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 210 R3300-2 K-F
Totale nominale last
210 kg
Max. reikwijdte
3305 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 210 kg
  • Max. reikwijdte 3305 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 240 R2900-2
Totale nominale last
240 kg
Max. reikwijdte
2900 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 240 kg
  • Max. reikwijdte 2900 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 240 R2900-2 C
Totale nominale last
240 kg
Max. reikwijdte
2865 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 240 kg
  • Max. reikwijdte 2865 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond
KR 240 R2900-2 F
Totale nominale last
240 kg
Max. reikwijdte
2900 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 240 kg
  • Max. reikwijdte 2900 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 240 R2900-2 HO
Totale nominale last
240 kg
Max. reikwijdte
2900 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 240 kg
  • Max. reikwijdte 2900 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 250 R2700-2
Totale nominale last
250 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 250 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 250 R2700-2 C
Totale nominale last
250 kg
Max. reikwijdte
2671 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 250 kg
  • Max. reikwijdte 2671 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond
KR 250 R2700-2 F
Totale nominale last
250 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 250 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 270 R3100-2 K
Totale nominale last
270 kg
Max. reikwijdte
3105 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 270 kg
  • Max. reikwijdte 3105 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 270 R3100-2 K-F
Totale nominale last
270 kg
Max. reikwijdte
3105 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 270 kg
  • Max. reikwijdte 3105 mm
  • Bouwvorm Console
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 300 R2700-2
Totale nominale last
300 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 300 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 300 R2700-2 C
Totale nominale last
300 kg
Max. reikwijdte
2671 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 300 kg
  • Max. reikwijdte 2671 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond
KR 300 R2700-2 F
Totale nominale last
300 kg
Max. reikwijdte
2701 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 300 kg
  • Max. reikwijdte 2701 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Vloer
6 van 37 robots zichtbaar

Misschien ben je ook geïnteresseerd in