La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA ready2_rivet
La soluzione di automazione universale per una rivettatura efficiente e rapida. Il pacchetto preconfigurato ready2_rivet si integra perfettamente nell’ambiente di produzione ed è adatto per tutti i compiti classici nell’ambito della rivettatura.
Rivettature di massima efficienza e della migliore qualità
Il pacchetto per tutti i compiti nell’ambito della rivettatura
In collaborazione con la Böllhoff Verbindungstechnik GmbH KUKA sviluppa il pacchetto d’automazione preconfigurato per tutti i compiti nell’ambito della rivettatura. KUKA ready2_rivet si integra perfettamente nel vostro ambiente di produzione ed è facile da usare. Con le sue proprietà ottimizzate per la rivettatura e i dispositivi di cambio rapido dell’utensile, del caricatore o delle matrici, KUKA offre la soluzione di automazione universale per tutti i compiti tipici di una rivettatrice nel settore Body in White, ma anche per applicazioni nella General Industry.
Caratteristiche salienti
Facilità d’uso
La parametrizzazione della pinza di rivettatura può essere controllata tramite un dispositivo di comando. Basta passare all’interfaccia utente Böllhoff sul KUKA smartPAD.
Footprint minimo
All in one: Hardware ridotto e quindi un ingombro minimo combinando controllo robot e di processo in un unico quadro elettrico.
Accessibilità massima
Grazie al sistema di alimentazione di energia parzialmente integrato, il pacchetto ready2_rivet raggiunge un’accessibilità migliorata al massimo.
Integrazione perfetta
La configurazione predefinita permette la perfetta integrazione del pacchetto di automazione nel vostro ambiente di produzione.
Rapida messa in servizio
La messa in funzione pre-programmata attraverso tre punti di misura facilita il cambio di utensile, caricatore e matrici.
Garanzia di massima qualità
Il monitoraggio “Process done” integrato nella sequenza del processo facilita l’individuazione e la correzione degli errori.
ready2_rivet: Panoramica di tutti i componenti
Aumentate la produttività dei vostri compiti di rivettatura con il pacchetto di automazione compatto e preconfigurato ready2_rivet. Qui trovate una sintesi di tutti i componenti. Opzionalmente, offriamo la soluzione di un sistema di alimentazione di energia parzialmente integrato con un flessibile di materiale.
Robot KR QUANTEC
KR QUANTEC Family
Il KR QUANTEC è uno dei nostri robot più potenti e precisi e offre il massimo rendimento in ogni situazione. Scoprite di più su KR QUANTEC.
Cambio matrice Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Cambio matrice Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Il cambio matrice Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer supporta la variazione veloce e flessibile delle lunghezze e delle dimensioni dei rivetti.
Sistema di cambio utensili automatico
Sistema di cambio utensili automatico
Per ottenere la massima flessibilità di produzione, il pacchetto KUKA ready2_rivet utilizza il sistema di cambio utensili automatico della Walther-Präzision.
Tutti i dati su ready2_rivet in sintesi da scaricare
Tutti i dati e le informazioni su ready2_use in un unico file. Scaricate qui la scheda tecnica del pacchetto ready2_rivet.