Utilizați o versiune veche de Internet Explorer. Actualizați browser-ul pentru o prezentare optimă a site-ului web.
KUKA ready2_rivet
Soluția universală de automatizare pentru nituirea autoperforantă eficientă și rapidă. Pachetul preconfigurat ready2_rivet se integrează perfect în mediul dvs. de producție și este potrivit pentru toate sarcinile obișnuite din domeniul nituirii prin ștanțare.
Nituire autoperforantă cu eficiență maximă și de cea mai bună calitate
Pachetul pentru toate sarcinile din domeniul nituirii autoperforante
KUKA dezvoltă, în colaborare cu Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, pachetul de automatizare preconfigurat pentru toate sarcinile din domeniul nituirii autoperforante. KUKA ready2_rivet se integrează perfect în mediul dvs. de producție și este ușor de operat. Prin intermediul caracteristicilor optimizate pentru acest gen de nituire și a dispozitivelor de schimbare rapidă pentru unelte, magazie sau matrițe, KUKA oferă soluția universală de automatizare pentru toate sarcinile obișnuite ale unei mașini de nituire din domeniul Body in White, dar și pentru aplicații în General Industry.
Caracteristici principale
Manevrare simplă
Parametrizarea cleștelui de nituire se poate comanda prin intermediul unui aparat de operare. Comutați cu ușurință pe KUKA smartPAD la interfața de operare Böllhoff.
Amprentă minimă
All in One: Un număr redus de dispozitive hardware și astfel o amprentă minimă datorită asocierii comenzii robotului și a comenzii procesului întru-un dulap de comandă.
Accesibilitate maximă
Prin intermediul alimentării cu energie parțial integrate, pachetul ready2_rivet atinge un nivel maxim, îmbunătățit de accesibilitate.
Integrare perfectă
Integrarea perfectă a pachetului de automatizare în mediul dvs. de producție se obține prin configurația predefinită.
Punere rapidă în funcţiune
Punerea în funcțiune programată în prealabil, cu trei puncte de măsurare simplifică schimbarea uneltei, a magaziei și a matrițelor.
Cea mai mare siguranță a calității
Prin monitorizarea „Process done” integrată în desfășurarea proceselor, se identifică și se remediază simplu erorile.
ready2_rivet: prezentarea tuturor componentelor
Creșteți productivitatea sarcinilor din domeniul nituirii autoperforante prin intermediul pachetului de automatizare compact și preconfigurat ready2_rivet. Aici aveți o prezentare generală a tuturor componentelor. Opțional, vă oferim și soluția unei alimentări cu energie parțial integrate cu furtun din material textil.
Robot KR QUANTEC
Familia KR QUANTEC
KR QUANTEC este printre cei mai puternici și mai preciși roboți ai noștri și oferă performanță maximă în orice situație. Citiți mai multe despre KR QUANTEC.
Alimentarea cu nituri Böllhoff RIVSET® Feeding Unit
Böllhoff Rivset Feeding Unit
Unitatea de alimentare cu nituri Böllhoff Rivset Feeding Unit asigură alimentarea sigură a niturilor direct la magazia de nituri sau la capul de montaj.
Schimbător magazie Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
Schimbător magazie Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
Stație automată de umplere și schimbare a magaziei pentru un proces de nituire flexibil și fără întreruperi.
Schimbător matriță Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Schimbător matriță Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
Schimbătorul pentru matrițe Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer permite variația rapidă și flexibilă a lungimilor și a mărimilor de nituire prin ștanțare.
Sistem automat de schimbare a uneltei
Sistem automat de schimbare a uneltei
Pentru atingerea gradului maxim de flexibilitate în producție, în pachetul KUKA ready2_rivet este integrat sistemul automat de schimbare a uneltei de la Walther-Präzision.
Toate informațiile referitoare la ready2_rivet sintetizate pentru descărcare
Totul compact! Toate datele și informațiile referitoare la ready2_use, într-un fișier de descărcat. Descărcați de aici fișa de date referitoare la pachetul ready2_rivet.