Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA ready2_rivet

Die universelle Automationslösung für effizientes und schnelles Stanznieten. Das vorkonfigurierte ready2_rivet Paket lässt sich nahtlos in Ihre Produktionsumgebung integrieren und eignet sich für alle typischen Aufgaben im Bereich Stanznieten.


Stanznieten mit maximaler Effizienz und höchster Qualität

Das Paket für alle Aufgaben im Bereich Stanznieten

In Zusammenarbeit mit der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH entwickelt KUKA das vorkonfigurierte Automationspaket für alle Aufgaben im Bereich Stanznieten. KUKA ready2_rivet lässt sich nahtlos in Ihre Produktionsumgebung integrieren und ist einfach bedienbar. Mit den für das Stanznieten optimierten Eigenschaften und den schnellen Wechseleinrichtungen für Werkzeug, Magazin oder Matrizen, bietet KUKA die universelle Automationslösung für alle typischen Aufgaben einer Nietmaschine im Bereich Body in White, aber auch für Applikationen in der General Industry

Highlights


Einfache Handhabung

Die Parametrierung der Nietzange ist über ein Bediengerät steuerbar. Wechseln Sie ganz einfach auf dem KUKA SmartPad auf die Böllhoff Bedienoberfläche.

Minimaler Footprint

All in One: Reduzierte Hardware und damit ein minimaler Footprint durch den Zusammenschluss von Roboter- und Prozesssteuerung in einem Schaltschrank.

Maximale Zugänglichkeit

Durch die teilintegrierte Energiezuführung erreicht das ready2_rivet Paket eine maximal verbesserte Zugänglichkeit.

Nahtlose Integration

Durch die vordefinierte Konfiguration kann die nahtlose Integration des Automationspakets in Ihre Produktionsumgebung stattfinden.

Schnelle Inbetriebnahme

Die vorprogrammierte Inbetriebnahme durch drei Messpunkte erleichtert den Wechsel von Werkzeug, Magazin und Matrizen.

Höchste Qualitätssicherung

Durch die in den Prozessablauf integrierte "Process done" Überwachung werden Fehler einfach erkannt und behoben.

ready2_rivet: Alle Komponenten auf einen Blick

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Aufgaben im Bereich Stanznieten durch das kompakte und vorkonfigurierte Automationspaket ready2_rivet. Hier sehen Sie alle Komponenten im Überblick. Optional bieten wir die Lösung einer teilintegrierten Energiezuführung mit Materialschlauch.
  • Roboter KR QUANTEC

    KR QUANTEC Family
    Der KR QUANTEC ist einer unserer kräftigsten und präzisesten Roboter und bietet in jeder Lage ein Maximum an Leistung. Lesen Sie mehr zum KR QUANTEC.
    Erfahren Sie mehr
  • Robotersteuerung KR C4 extended mit Prozessanteil

    Robotersteuerung KR C4 extended
    Das Steuerungssystem KR C4 ist effizient und flexibel und senkt Ihre Kosten nachhaltig. Hier finden Sie weitere Infos zur KR C4.
    Erfahren Sie mehr
  • KUKA SmartPad

    KUKA SmartPad
    Intuitive Bedienbarkeit und ergonomisches Handling mit dem KUKA SmartPad. Erfahren Sie weitere Vorteile des KUKA SmartPad.
    Erfahren Sie mehr
  • Setzwerkzeug Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Das Setzwerkzeug RIVSET® Automation EH von Böllhoff ermöglicht maximale Setzkräfte und höchste Prozessgeschwindigkeit. 

    Erfahren Sie mehr
  • Nietzuführung Böllhoff RIVSET® Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    Der Böllhoff Rivset Feeding Unit sorgt für eine sichere Zuführung der Nieten direkt ans Nietmagazin und an den Setzkopf.
  • Magazinwechsler Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    Magazinwechsler Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    Automatische Magazinbefüllungs- und Magazinwechselstation für einen reibungslosen und flexiblen Nietprozess.
    Erfahren Sie mehr
  • Matrizenwechsler Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    Matrizenwechsler Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    Der Matrizenwechsler Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer unterstützt die schnelle und flexible Variation von Stanznietlängen und -größen.
  • Automatisches Werkzeugwechselsystem

    Automatisches Werkzeugwechselsystem
    Zur Erreichung einer maximalen Produktionsflexibilität wird im KUKA ready2_rivet Paket das automatische Werkzeugwechslersystem von Walther-Präzision eingesetzt.

Alle Fakten zu ready2_rivet auf einen Blick zum Download

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Kompakt gebündelt! Alle Daten und Fakten zu ready2_use in einem File zum Download. Holen Sie sich das Datenblatt zum ready2_rivet Paket hier.

Jetzt downloaden

Das könnte Sie auch interessieren