Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

E-Mobilität voranbringen: Automation im Fokus

Die Zukunft fährt elektrisch – mit KUKA. Erleben Sie, wie unsere innovativen Automatisierungslösungen die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit Ihrer Produktion revolutionieren.


Elektromobilität und KUKA – ein dynamisches Duo

Kompetente Begleitung bei jedem Automatisierungsschritt

Mit einem klaren Fokus auf hochmoderne Automation und zukunftsweisende Mobilitätslösungen prägt KUKA die gesamte Elektrofahrzeugproduktion und Energiespeicherung. Unsere Expertise umfasst zudem fortschrittliche Schweißanwendungen, präzise Montagen sowie gründliche Qualitätskontrollen für verschiedenste Elektrokomponenten. Als zuverlässiger Engineering-Partner suchen wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für eine flexible Produktion und unterstützen Sie mit effizientem Projektmanagement bei der Inbetriebnahme und mit globalen Services.

Entdecken Sie die Automatisierungsmöglichkeiten und Services, die für Sie interessant sind:

  • Batteriegehäuse

    Wir bieten effiziente Lösungen für die Produktion von Batteriegehäusen durch das Rührreibschweißen. Diese Technologie vereint Präzision und Wirtschaftlichkeit und erfüllt höchste Standards in Dichtheit und Sicherheit. Ideal für hochwertige Fügeprozesse mit Aluminiumlegierungen und anderen Nichteisen-Metallen.

  • Zellmontage

    Die Batteriezelle ist die Basiskomponente für die Modul- und Packfertigung. Es gibt drei Zellformate in der Elektromobilität: Prismatisch, Zylindrisch und Pouch. Die Fertigung erfolgt unter Reinraum- und Trockenraumbedingungen. Unsere Roboter für die Batteriefertigung erfüllen diese Anforderungen und sind daher ideal geeignet.

    Mehr Infos zur automatisierten Batteriezellenfertigung
  • Baugruppen

    KUKA unterstützt mit passenden Linien für eine komplette Baugruppenmontage

    Von der Einzelteilfertigung bis hin zur kompletten Baugruppenmontage bietet KUKA die passende Linie. So wird sichergestellt, dass die einzelnen Montageschritte professionell und zugleich wirtschaftlich ausgeführt werden. Dabei verwenden wir, wo möglich, standardisierte Produkte, um die Produktionsanlagen für unsere Kunden effizient und kostenreduziert zu gestalten.

    Erfahren Sie mehr
  • Brennstoffzellen

    Die Brennstoffzelle bietet große Reichweite und kurze Betankungszeiten, ideal für einen klimafreundlichen Personen- und Güterverkehr. Wir entwickeln maßgeschneiderte Produktionsanlagen für die Brennstoffzellenmontage, die bereits in der Engineering-Phase auf einfache und schnelle Montage sowie Prüfung ausgelegt sind, um Produktionskosten zu senken. Von der ersten Idee bis zur Serienreife: Mit KUKAs Erfahrung wird an alles gedacht.

  • Digitalen Zwilling als das virtuelle 3D-Abbild einer Anlage.

    In unserer Digital Factory schaffen wir flexible Anlagen, die sich selbst optimieren. Wir digitalisieren die gesamte Wertschöpfungskette von Anfang an, mit einem virtuellen Anlagenmodell vor dem Aufbau beim Kunden. Der Digitale Zwilling ermöglicht die frühzeitige Analyse von Taktzeiten und Störungsursachen für einen reibungslosen Produktionsstart.

    Mehr zur smarten digitalen Transformation
  • Einzelteile

    KUKA Cell4 FSW im Einsatz

    Jedes Produkt fängt mit einem kleinen Einzelteil an. Mit den standardisierten Zellen von KUKA können diese effizient produziert werden. Im Zuge der immer bedeutender werdenden Elektromobilität haben wir eine eigene Zellenlösung für das Rührreibschweißen entwickelt.

    Erfahren Sie mehr
  • Elektromotor

    KUKA unterstützt bei der Montage von Elektromotoren

    Die Herstellung von Elektromotoren erfordert hohe Automatisierung und höchste Qualitätsstandards. Dafür entwickelt KUKA schlüsselfertige, modulare Montageanlagen, von der Planung bis zur Integration, skalierbar von Klein- bis Großserie. Zur Qualitätssicherung konzipieren und realisieren wir auch alle notwendigen Prüf- und Messeinrichtungen.

  • Elektronik

    Automatisierte Fertigung der Automobilelektronik mit KUKA Robotern

    In Elektrofahrzeugen werden zahlreiche neue Elektronikbauteile verbaut, die durch KUKA Roboter gefertigt werden können. Diese Roboter kommen bei der Montage von Hochvoltkabeln, dem Stecken flexibler Kabel, Klebeprozessen, der Bauteilinspektion und klassischen Schraub- und Handlingsprozessen zum Einsatz. Die ESD-Zertifizierung der KUKA Roboter schützt sensible Bauteile. Taktzeitkritische Prozesse werden mit den schnellen KR SCARA und KR AGILUS gelöst. KUKA bietet das nötige Equipment und Know-how für innovative Automatisierungslösungen.

    Mehr Infos zur automatisierten Fertigung von Automobilelektronik
  • Endmontage

    KUKA unterstützt mit teil- oder vollautomatischen Montagevorrichtungen

    Die Endmontage in der Automobilproduktion, insbesondere die Hochzeit, ist anspruchsvoll. Dies gilt auch für Elektrofahrzeuge, bei denen Elektromotoren in den Achsmodulen integriert sind. Besonders herausfordernd ist die Verschraubung der schweren Batterien in den Unterboden. Die Positionierung kann mit Hubtischen, Industrierobotern oder autonomen mobilen Robotern (AMR) erfolgen. KUKA bietet passende Lösungen mit teil- oder vollautomatischen Montagevorrichtungen, je nach Kundenanforderungen.

  • Karosseriebau

    KUKA bietet Lösungen für jede Autokarosserie, von der kleinsten Klappe bis zum kompletten Rohbau. Unsere voll- und semi-automatischen Fertigungsprozesse setzen neue Standards, auf die große Marken und kleine Hersteller gleichermaßen vertrauen. Beste Fügetechnologien gewährleisten dabei höchste Qualität. Unsere modularen Systeme sind flexibel und individuell anpassbar, was eine maßgeschneiderte Produktion ermöglicht.

    Erfahren Sie mehr
  • Klassischer und elektrischer Antriebsstrang

    KUKA unterstützt mit automatisierten Montagesystemen

    Seit 2010 entwickelt KUKA automatisierte Montagesysteme für den elektrifizierten Antriebsstrang. Wir liefern Montagelinien für Elektromotoren, Rotoren, Hybrid-Getriebe, Achsen und integrierte Achssysteme. Durch innovative Automatisierung unterstützen wir die Entwicklung zu integrierten und kompakten E-Modulen. Als Spezialist für Planung, Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Automatisierungseinrichtungen montieren wir Elektromotoren, Vorder- und Hinterachsen sowie Getriebe für Hybridfahrzeuge. Unsere Test-Technologie sichert die Funktionalität. Die modular geplanten und konstruierten Montageanlagen ermöglichen eine skalierbare und wirtschaftliche Produktion.

  • Intelligente Fertigungs- und Logistiklösungen

    Damit immer alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die passende Logistiklösung. KUKA Experten bieten ein Rundum-sorglos-Paket, das von autonomen mobilen Robotern (AMRs) über Bauteilzuführsysteme bis hin zur Lagerlogistik das gesamte Portfolio abdeckt.

    Erfahren Sie mehr
  • Modulmontage

    Im Batterie-Modul werden die Zellen verbunden. Wir bieten flexible und zuverlässige Anlagentechnik sowie professionelles Projektmanagement für die Modulmontage. Unabhängig von der Zellform entwickelt KUKA prozesssichere Montagelinien für Hochvolt-Energiespeichersysteme, von der Vormontage bis zur Prüfstation. Der Automatisierungsgrad wird kundenindividuell angepasst.

    Erfahren Sie mehr
  • Fahrzeugmontage

    Cobot unterstützt bei der Montage am Fließband

    Moderne Elektrofahrzeuge erfordern spezielle Karosseriearchitekturen und hohe Sicherheitsstandards, insbesondere für Crashtests. KUKA bietet innovative Automatisierungslösungen für die Großserienfertigung und erfüllt individuelle Anforderungen. KUKA SmartProduction ermöglicht eine flexible Produktion von Verbrenner- und Elektromodellen auf einer Anlage und sorgt für umfassende Individualisierung und Flexibilität.

    Erfahren Sie mehr
  • Packmontage

    Die Batteriesysteme sind zentrale Baugruppen in Elektrofahrzeugen. Bei der Packmontage werden Module und elektronische Elemente zusammengebaut. Der Prozess umfasst die Vorbereitung der Gehäuseteile, Montage der Kühlsysteme, Einsetzen der Batteriemodule, elektrische und thermische Integration, Deckelmontage sowie Qualitäts- und Sicherheitstests. Unsere skalierbaren Montagelinien ermöglichen eine effiziente Produktion mit Null-Fehler-Prüfsystemen.

    Erfahren Sie mehr
  • Projektmanagement

    KUKA bietet professionelles Projektmanagement und begleitet Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt. Wir gestalten Projektabläufe transparent und garantieren höchste Qualität. Hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter stehen bei der Planung und Umsetzung zur Verfügung. Mit modernen Kommunikations- und Projektsteuerungstools arbeiten wir interdisziplinär und interkulturell zusammen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im In- und Ausland.

    Erfahren Sie mehr
  • Prototypen

    Von der Konstruktion bis zum fertigen Bauteil sind wir der passende Partner im Prototypenbau. Für Prototypen- und Kleinserienmontagen bietet KUKA skalierbare, individuell abgestimmte Lösungen. Wir kooperieren eng mit unseren Kunden und setzen Änderungswünsche zeitnah um.

  • Know-how in industriellen Anwendungen

    Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Anwendungen, insbesondere im Bereich E-Mobility!

  • 360° Kundenservice

    Von der ersten Idee bis zum Upgrade begleiten wir Sie weltweit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Automation hinweg. Profitieren Sie von hochwertigen Beratungs- und Serviceleistungen:

    • Schulungen
    • 24/7-Hotline
    • Vor-Ort-Service
    • Ersatzteillieferung innerhalb von 24 Stunden
    • Modernisierung von Robotern, Systemen und Anlagen
    • Maschinenüberholungen
    • Gebrauchtmaschinen
    • Maßgeschneiderte Lösungen zur Maximierung Ihrer Anlagenverfügbarkeit

    Erfahren Sie mehr
  • Testsysteme

    Wir bieten Testsysteme für Batterien, Brennstoffzellen und den Antriebsstrang an. KUKA prüft Energiespeichersysteme während der Produktion, um hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Hochleistungsbatterien durchlaufen strenge Tests, einschließlich Dichtigkeits- und elektrischer Tests. Jede Batterie-Komponente wird mehrfach geprüft und abschließend einem End-Of-Line Test unterzogen. KUKA berücksichtigt auch Nacharbeit im Fehlerfall.

  • Verbrennungsmotor

    KUKA Roboter unterstützen bei der Montage von Verbrennungsmotoren

    Egal ob klassisch oder hybrid: Unsere Montagelinien können alle Motortypen integrieren. Aus Hunderten von Einzelteilen entstehen Motoren individuell nach Kundenwunsch. Modernste Produktionstechnologien und abgestimmte Logistikkonzepte ergänzen sich mit dem Engineering-Know-how von KUKA.

Die Vorteile unserer ganzheitlichen Automatisierungslösungen

  • Ganzheitliche Branchenkenntnisse

    • Schlüsselfertige Produktionslinien für Batteriemodule und -packs
    • Individuelle Test- und Montagelinien
    • Patentierte Technologien: Löten, Rührreibschweißen, Rotationsreibschweißen, Aluminiumschweißen, Laserschweißen, Bördeln
    • Lager-, Logistiklösungen
    Industrielle Anwendungen
  • Flexible Robotik und Software

    • Zertifizierte Roboter für Reinraum & Trockenraum
    • Standardmäßiger ESD-Schutz aller Roboter, inkl. "ESD+"
    • Flexible AMR-Lösungen
    • Leistungsfähige Roboter aller Traglastklassen sowie Cobots
    • Breites Software-Angebot für diverse Anwendungen
    KUKA Produkte & Leistungen
  • related topics

    Digitalisierung der Produktionsprozesse

    • Offline-Programmierung und virtuelle Inbetriebnahme
    • Rückverfolgbarkeit dank automatisierte Dokumentation in der Produktionsanlage
    • Industrielle IoT-Lösung für Überwachung, Visualisierung und Fehlerbehebung
    • KUKA.Xpert-digitale Wissensdatenbank
    my.KUKA Kundenportal
  • Maßgeschneiderte Servicekonzepte

    • Machbarkeitsstudien, Prototypenbau
    • Engineering, Simulation und Programmierservices
    • Inbetriebnahme
    • 24/7 weltweite Support
    • Remote-Service
    • Ersatzteilversorgung innerhalb von 24 Stunden
    • Ressourcen für Großprojekte
    • Roboterschulungen
    Roboter- und Anlagenservice

E-Mobility gemeinsam gestalten

Wir beraten Sie gerne zu maßgeschneiderten Lösungen und neuen Fertigungstechnologien, die die Mobilität der Zukunft ermöglichen. Kontaktieren Sie unsere KUKA Experten jetzt!

Erfolgreich realisierte Projekte mit Tier-1- und OEM-Kunden: Innovationen, die den Unterschied machen

Roboter und Anlagenlösungen für die Fertigung von Elektrofahrzeugen und deren Komponenten

Grüne Revolution: E-Mobilität trifft auf nachhaltige Automation

Nachhaltigkeit und E-Mobilität sind zentrale Themen für eine umweltfreundliche Zukunft. KUKA berücksichtigt den gesamten Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling und berät umfassend, wie Nachhaltigkeit gesteigert werden kann. Effiziente Komponenten und Circular Services sorgen für geringen Energiebedarf und lange Verwendungsdauer. Elektromobilität, kombiniert mit regenerativem Strom, reduziert den CO2-Ausstoß erheblich und rüstet KUKA-Kunden optimal für die Zukunft.

 

Ihre Basis für eine nahtlose und zukunftssichere Automation