Konumunuzu seçin:

Konum

E-mobiliteyi geliştirmek: Otomasyon odak noktasında

KUKA ile gelecek elektrikte. Yenilikçi otomasyon çözümlerimizin üretiminizin verimliliğinde, esnekliğinde ve sürdürülebilirliğinde nasıl devrim yarattığını deneyimleyin.


Dinamik bir ikili olarak elektromobilite ve KUKA

Her otomasyon adımında yetkin destek

KUKA, en son teknolojiye sahip otomasyona ve geleceğe yönelik mobilite çözümlerine net bir şekilde odaklanarak, tüm elektrikli araç üretimi ve enerji depolamayı şekillendiriyor. Uzmanlığımız ayrıca çok çeşitli elektrikli bileşenler için gelişmiş kaynak uygulamalarını, hassas montajı ve kapsamlı kalite kontrollerini de içerir. Güvenilir bir mühendislik ortağı olarak, esnek üretime yönelik özel çözümler bulmak için birlikte çalışıyoruz ve işletime alma ve küresel hizmetler sırasında verimli proje yönetimi konusunda sizi destekliyoruz.

İlginizi çeken otomasyon seçeneklerini ve hizmetlerini keşfedin:

  • Akü muhafazası

    Sürtünme karıştırma kaynağı kullanılarak akü muhafazalarının üretimi için etkili çözümler sunuyoruz. Bu teknoloji, hassasiyet ile ekonomiyi bir araya getirir ve sızdırmazlık ve güvenlik açısından en yüksek standartları karşılar. Alüminyum alaşımları ve diğer demir dışı metallerle yüksek kaliteli birleştirme işlemleri için idealdir.

  • Hücre montajı

    Akü hücresi, sonraki modül ve paket üretimi için temel bileşendir. Elektromobilitede üç hücre formatı bulunur: Prizmatik, Silindirik ve Torba. Üretim, temiz oda ve kuru oda koşulları altında gerçekleştirilir. Akü üretimine yönelik robotlarımız bu talepleri karşılar ve bu nedenle idealdir.

    Otomatik akü hücresi üretimi hakkında daha fazla bilgi
  • Bileşen grupları

    KUKA, komple modül montajı için uygun hatlarla destek sağlar

    Tek parça üretimden komple modül montajına kadar KUKA doğru hattı sunar. Böylece bireysel montaj adımlarının profesyonel ve aynı zamanda ekonomik olarak gerçekleştirilmesi sağlanır. Mümkün olan her durumda, üretim tesislerini müşterilerimiz için verimli ve düşük maliyetli hale getirmek için standartlaştırılmış ürünler kullanırız.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Yakıt hücreleri

    Yakıt hücresi, uzun erişim mesafesi ve kısa yakıt ikmali süreleri sunar; iklim dostu yolcu ve yük taşımacılığı için idealdir. Yakıt hücresi montajına yönelik, üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla doğrudan mühendislik aşamasından itibaren basit ve hızlı montaj ve test etme için tasarlanmış özel üretim sistemleri geliştiriyoruz. Fikrin ilk aşamasından seri üretime kadar: KUKA'nın tecrübesiyle her şey düşünülür.

  • Cell 2 Pack

    Cell 2 Body- veya Cell 2 PackTeknolojisi, akü hücresini şasi, elektrikli tahrik, termal yönetim ve yüksek ve düşük gerilimli kontrol modülleriyle birlikte doğrudan araç gövdesine entegre eder. Bu, erişim mesafesini önemli ölçüde artırabilir.

  • Bir tesisin sanal 3 boyutlu görüntüsü olarak dijital ikiz.

    Dijital Fabrikamızdakendini optimize eden esnek tesisler yaratıyoruz. Değer zincirinin tamamını, müşteri için kurmadan önce sanal bir sistem modeliyle baştan dijitalleştiriyoruz. Dijital ikiz, üretime sorunsuz bir başlangıç için döngü sürelerinin ve kesinti nedenlerinin erken analizine olanak tanır.

    Akıllı dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi
  • Münferit parçalar

    KUKA Cell4 FSW iş başında

    Her ürün küçük münferit bir parça ile başlar. Bunlar, KUKA'nın standartlaştırılmış hücreleri ile verimli bir şekilde üretilebilir. Giderek daha önemli hale gelen elektromobilite sürecinde sürtünme karıştırma kaynağı için kendi hücre çözümümüzü geliştirdik.

  • Elektrikli motor

    KUKA, elektrik motorlarının montajını destekliyor

    Elektrik motorlarının üretimi, yüksek otomasyon ve en yüksek kalite standartlarını gerektirir. Bu amaçla KUKA, planlamadan entegrasyona kadar küçük serilerden büyük serilere kadar ölçeklenebilir anahtar teslimi, modüler montaj sistemleri geliştirmektedir. Kaliteyi sağlamak için gerekli tüm test ve ölçüm düzeneklerini de tasarlıyor ve uyguluyoruz.

  • Elektronik

    KUKA robotlarıyla otomotiv elektroniğinin otomatik üretimi

    Elektrikli araçlara KUKA robotları tarafından üretilebilen çok sayıda yeni elektronik bileşen monte ediliyor. Bu robotlar, yüksek gerilim kablolarının montajında, esnek kabloların yerleştirilmesinde, yapıştırma işlemlerinde, bileşen incelemesinde ve klasik vidalama ve taşıma işlemlerinde kullanılır. KUKA robotlarının ESD sertifikası hassas bileşenleri korur. Döngü zamanının kritik olduğu süreçler, hızlı KR SCARA ve KR AGILUS kullanılarak çözülür. KUKA, yenilikçi otomasyon çözümleri için gerekli donanım ve bilgi birikimini sunmaktadır.

    Otomotiv elektroniğinin otomatik üretimi hakkında daha fazla bilgi
  • Son montaj

    KUKA, kısmi veya tam otomatik montaj cihazlarla destekler

    Otomobil üretiminde son montaj, özellikle de birleştirme, zorlu bir iştir. Bu, elektrik motorlarının aks modüllerine entegre edildiği elektrikli araçlar için de geçerlidir. Ağır pilleri alt gövdeye vidalamak özellikle zorlayıcıdır. Konumlandırma, kaldırma masaları, endüstriyel robotlar veya otonom mobil robotlar (AMR) kullanılarak yapılabilir. KUKA, müşteri gereksinimlerine bağlı olarak kısmen veya tam otomatik montaj cihazlarıyla uygun çözümler sunmaktadır.

  • Karoseri imalatı

    KUKA, en küçük kapaktan komple yapıya kadar her araba gövdesi için çözümler sunar. Tam ve yarı otomatik üretim süreçlerimiz, hem büyük markaların hem de küçük üreticilerin güvendiği yeni standartlar belirliyor. En iyi birleştirme teknolojileri en yüksek kaliteyi sağlar. Modüler sistemlerimiz esnek ve özel olarak uyarlanabilir niteliktedir ve böylece kişiye özel üretim yapılmasına olanak tanır.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Klasik ve elektrikli aktarma organları

    KUKA, otomatikleştirilmiş montaj sistemleriyle destekler

    KUKA, 2010 yılından bu yana elektrikli aktarma organları için otomatik montaj sistemleri geliştirmektedir. Elektrik motorları, rotorlar, hibrit dişli kutuları, akslar ve entegre aks sistemleri için montaj hatları sağlıyoruz. Yenilikçi otomasyon sayesinde entegre ve kompakt E-modüllerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Otomasyon cihazlarının planlanması, konstrüksiyonu, üretimi ve işletime alınmasında uzman olarak, elektrik motorlarının, ön ve arka aksların yanı sıra hibrit araçlara yönelik dişli kutularının da montajını yapıyoruz. Test teknolojimiz işlevsellik sağlar. Modüler olarak planlanmış ve oluşturulmuş montaj sistemleri, ölçeklenebilir ve ekonomik üretime olanak sağlar.

  • Akıllı üretim ve lojistik çözümleri

    Her ögenin daima doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak için müşterilerimizle birlikte doğru lojistik çözümünü geliştiriyoruz. KUKA uzmanları, otonom mobil robotlardan (AMR'ler) bileşen besleme sistemlerine ve depo lojistiğine kadar tüm portföyü kapsayan çok yönlü, sorunsuz bir paket sunuyor.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Fizibilite çalışmaları

    3D çevrimdışı simülasyonları yardımıyla fizibilite çalışmaları

    Fizibilite çalışmaları, simülasyon ve yöntem planlama konusundaki uzmanlığımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış, maliyet açısından optimize edilmiş ve verimli üretim stratejilerinin yanı sıra süreç açısından güvenilir üretim konseptlerine olanak sağlar.

    Robotların ve tesislerin 3 boyutlu çevrimdışı simülasyonu hakkında daha fazla bilgi
  • Modül montajı

    Hücreler akü modülüne bağlanır. Modül montajı için profesyonel proje yönetiminin yanı sıra esnek ve güvenilir tesis teknolojisi sunuyoruz. KUKA, hücre şekli ne olursa olsun, ön montajdan test istasyonuna kadar yüksek gerilim enerji depolama sistemleri için montaj hatları geliştirmektedir. Otomasyon düzeyi müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Araç montajı

    Cobot, montaj hattında montajı destekliyor

    Modern elektrikli araçlar, özellikle çarpışma testleri için özel gövde mimarileri ve yüksek güvenlik standartları gerektirir. KUKA, büyük ölçekli üretim için yenilikçi otomasyon çözümleri sunar ve bireysel talepleri karşılar. KUKA SmartProduction içten yanmalı motor ve elektrikli modellerin tek bir tesiste esnek şekilde üretilmesini sağlar ve kapsamlı kişiselleştirme ve esneklik sağlar.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Paket montajı

    Akü sistemleri elektrikli araçların merkezi bileşen gruplarıdır. Paket montajı sırasında modüller ve elektronik elemanlar monte edilir. Süreç, muhafaza parçalarının hazırlanması, soğutma sistemlerinin montajı, akü modüllerinin yerleştirilmesi, elektrik ve termal entegrasyon, kapak montajının yanı sıra kalite ve güvenlik testlerini içerir. Ölçeklenebilir montaj hatlarımız sıfır hata test sistemleriyle verimli üretime olanak sağlar.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Proje yönetimi

    KUKA profesyonel proje yönetimi sunar ve müşterilere fikir aşamasında son ürüne kadar eşlik eder. Proje süreçlerini şeffaf hale getiriyor ve en yüksek kaliteyi garanti ediyoruz. Planlama ve uygulama için yüksek vasıflı ve özverili çalışanlar mevcuttur. Modern iletişim ve proje yönetimi araçlarını kullanarak, disiplinler ve kültürler arası bir temelde birlikte çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllara dayanan deneyimimizden yararlanın.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Prototipler

    Konstrüksiyondan bitmiş bileşene kadar, prototipleme için doğru ortağız. KUKA, prototipler ve küçük seri montajı için ölçeklenebilir ve kişiye özel çözümler sunmaktadır. Müşterilerimizle yakın işbirliği içinde olup, değişiklik taleplerini anında hayata geçiririz.

  • Endüstriyel uygulamalarda bilgi birikimi

  • 360° müşteri hizmetleri

    Fikrin ilk aşamasından başlayıp geliştirmeye kadar, otomasyonunuzun tüm yaşam döngüsü boyunca size dünya çapında eşlik ediyoruz. Yüksek kaliteli danışmanlık ve servis hizmetlerimizden yararlanın:

    • Eğitimler
    • 7/24 destek hattı
    • Yerinde servis
    • 24 saat içinde yedek parça tedariki
    • Robotların, sistemlerin ve tesislerin modernizasyonu
    • Makine revizyonları
    • İkinci el makineler
    • Tesisin kullanılabilirliğinizi en üst düzeye çıkarmak için özel hazırlanmış çözümler

    Daha fazla bilgi edin.
  • Test sistemleri

    Aküler, yakıt hücreleri ve aktarma organları için test sistemleri sunuyoruz. KUKA, yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için üretim sırasında enerji depolama sistemlerini test etmektedir. Yüksek performanslı aküler, sızıntı ve elektrik testleri dahil olmak üzere sıkı testlere tabi tutulur. Her akü bileşeni birkaç kez test edilir ve son olarak bir hat sonu testine tabi tutulur. KUKA, bir hata durumunda ilave çalışmaları da dikkate alır.

  • İçten yanmalı motor

    KUKA robotları içten yanmalı motorların montajını destekliyor

    Klasik veya hibrit olması fark etmeksizin: Montaj hatlarımız tüm motor tiplerini entegre edebilir. Motorlar müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde yüzlerce ayrı parçadan oluşturulur. En son teknolojiye sahip üretim teknolojileri ve koordineli lojistik konseptleri, KUKA'nın mühendislik bilgi birikimini tamamlıyor.

Bütünsel otomasyon çözümlerimizin avantajları

  • Bütünsel endüstri bilgisi

    • Akü modülleri ve paketleri için anahtar teslimi üretim hatları
    • Bireysel test ve montaj hatları
    • Patentli teknolojiler: Lehimleme, sürtünme karıştırma kaynağı, döner sürtünme kaynağı, alüminyum kaynağı, lazer kaynağı, flanşlama
    • Depolama ve lojistik çözümleri
    Uygulamalar
  • Esnek robotik ve yazılım

    • Temiz oda ve kuru oda için sertifikalı robotlar
    • "ESD+" dahil tüm robotlar için standart ESD koruması
    • Esnek AMR çözümleri
    • Tüm taşıma kapasitesi sınıflarından güçlü robotların yanı sıra cobot'lar
    • Çeşitli uygulamalar için geniş yazılım yelpazesi
    KUKA ürünleri ve performansları
  • Üretim proseslerinin dijitalleştirilmesi

    • Çevrimdışı programlama ve sanal işletime alma
    • Üretim tesisinde otomatik dokümantasyon sayesinde izlenebilirlik
    • İzleme, görselleştirme ve sorun giderme için endüstriyel IoT çözümü
    • KUKA.Xpert dijital bilgi veritabanı
    my.KUKA müşteri portalı
  • Kişiye özel hizmet konseptleri

    • Fizibilite çalışmaları, prototip yapımı
    • Mühendislik, simülasyon ve programlama hizmetleri
    • İşletime alma
    • Dünya çapında 7/24 destek
    • Remote Service
    • 24 saat içinde yedek parça temini
    • Büyük projeler için kaynaklar
    • Robot eğitimi
    Robot ve sistem servisi

E-mobiliteyi birlikte şekillendirme

Geleceğin mobilitesini mümkün kılacak özel çözümler ve yeni üretim teknolojileri konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız. Şimdi KUKA uzmanlarımızla iletişime geçin!

Tier-1 ve OEM müşterileri ile başarıyla uygulanan projeler: Fark yaratan yenilikler

Elektrikli araç ve bileşenlerinin üretimine yönelik robotlar ve sistem çözümleri

Kusursuz ve geleceğe yönelik otomasyonun temeli