Konumunuzu seçin:

Konum

Otomotiv elektroniğinde otomatik üretimi

Araçlardaki elektroniklerin hızla ilerleyen gelişimi ve buna yönelik talepler giderek artırıyor. Çeşitli ürün portföyümüz, ESD korumalı robotlarımız ve derinlemesine bilgi birikimimizle otomasyon uzmanlarınız olmaya hazırız. Verimlilik ile en yüksek kalite garanti edilir.


Geleceğin otomotiv elektroniği üretimi

Uzmanlaşmış robotik portföyümüz ve uzman bilgi birikimimiz aracılığıyla inovasyonun ve verimliliğin mükemmel sinerjisi

Otomotiv elektroniğinin elektronik endüstrisinin en otomatikleştirilmiş alanı olmasıyla otomotiv ve elektronik endüstrileri her yıl daha fazla irtibat noktasına sahip oluyor. KUKA her iki sektörde , sertifikalı robotikte ve yazılımda uzun yıllara dayanan bir uzmanlığa sahiptir. Araç elektroniği bileşenleri için sıcaklığa dayanıklılık, uzun kullanım ömrü ve titreşimlere ve darbelere karşı olağanüstü dayanıklılık gibi yüksek gereksinimleri sağlamak için otomatik üretim vazgeçilmezdir. Müşterilere kavramdan uygulamaya ve bakıma kadar eksiksiz sistem çözümleri sunuyoruz.

İki dünyanın bir araya gelen becerisi: Elektronik ve otomotiv endüstrileri

  • Küresel uzmanlık

    • Otomotiv sektörü, e-mobilite, elektronik sektörü ve akü üretiminde uzun yıllara dayanan deneyim
    • Sertifikalı sistem ortaklarından oluşan küresel bir ağ aracılığıyla kapsamlı uzman bilgisi
    • Anahtar teslimi çözümler dünya çapında başarıyla uygulandı
    • Birleştirme teknikleri de dahil olmak üzere birçok süreçte uzmanlık
    Gerçekleştirilen müşteri projeleri
  • Tam servis desteği

    • Bölgenizdeki yüksek nitelikli servis teknisyenleri ve programcılar
    • Ürün yaşam döngüsünün tamamı boyunca özelleştirilmiş hizmet
    • Hızlı yedek parça tedariki için dünya çapında altyapı ve yerel merkezler
    • Her hedef grup için robot eğitimi
    my.KUKA dijital müşteri portalı
  • Akıllı çözümler

    • Çeşitli kinematikler için tek tip kumanda ve programlama dili
    • Belirli görevler için yazılım hareket modları
    • Kamera sistemleri ile elektronik bileşenlerin kalite kontrolü 
    • Bobin sarma ve esnek parçaların elleçlemesi gibi zorlu işlemler için otomasyon
    Proje örnekleri
  • Geniş robotik portföyü

    • Çeşitli kinematikler: Cobot'lar, 6 akslı robotlar ve SCARA robotları
    • Tüm KUKA endüstriyel robotları için ESD koruması
    • Parçacık kontrollü ortamlar için temiz oda robotları
    • Kuru odalar için sertifikalı robotlar
    • Sahada erişim mesafesi ve taşıma kapasitesi ayarı
    Otomotiv elektroniği için robotik

Modern araçların üretimine yönelik teknik ilerleme: KUKA'nın çözümleri ve ürünleri

Üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve üretimi daha verimli ve güvenilir hale getirmek için robotlarımızın ve cobot'larımızın araç elektroniğindeki başarılı kullanımını interaktif grafikte keşfedin. Yalnızca yüksek kaliteli makinelere değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir otomasyon çözümlerine de güveniyoruz:

  • Termal yönetim sistemi

    Aşırı sıcaklıklar elektrikli araç akülerini etkileyerek hızlı boşalmaya ve kullanım ömrünün kısalmasına neden olur. Verimli termal yönetim koruma için çok önemlidir. Sistemlerin hassas üretimi arızaları önler.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Yapıştırma
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Pick & Place
  • Ekran ve bilgi-eğlence sistemi

    Araç içi elektroniği, insanlar için işlevsel güvenliği ve seyahat sırasında konforu artırır. Bu nedenle üreticilerin değişen trendlere hızlı yanıt vermesi gerekir. Çok kısa sürede yeniden eğitilebildikleri ve üreticilerin uzun vadeli başarısını garanti ettikleri için robotlar bu yedek parçaların üretiminde çok önemlidir.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Montaj
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Yapıştırma
    • Pick & Place
  • Elektrikli motor

    Robotların üretimde kullanılması, elektrikli motorların sürekli geliştirilmesinde esneklik sağlar. ESD korumalı robotlar güvenilir ve esnek üretim sağlar. KUKA RoboTeam yazılımıyla birden fazla makine montajda verimli bir şekilde kullanılır ve koordine edilir.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Vidalama
    • Yapıştırma
    • Montaj
    • İşaretleme/iğneli kabartma
    • Elleçleme
    • End of Line denetimi
  • Inverter (İnvertör)

    İnvertör, araç motoru için doğru akımı alternatif akıma dönüştürür ve ayrıca aküyü şarj etmek için üç fazlı akımı doğru akıma dönüştürebilir. Robotlar, karmaşık invertörleri mümkün olan en kısa çevrim sürelerinde üretir ve görüntü sistemleri yardımıyla kalite kontrolünü gerçekleştirir.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Yapıştırma
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Pick & Place
    • End-of-Line-Tests
    → Örnek olay incelememizde daha fazlasını öğrenin
  • Farlar ve arka lambalar

    Araç aydınlatması enerji tasarruflu ve uzun ömürlü olmalıdır. Robotlar uzun yıllardır üretimi destekliyor ve her far ve arka lambanın tamamen sızdırmaz ve temiz bir şekilde üretilmesini sağlıyor. Üstelik tüm bunlar yüksek hızda, tam olarak hesaplanabilen üretim maliyetleriyle gerçekleştiriliyor.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Yapıştırma
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Vidalama
    • Boyama/kaplama
    • Esnek parçaların elleçlemesi
    • Fişlerin takılması
    • Pick & Place
    • Aşınma testi
  • Süper bilgisayarlar ve diğer kontrol cihazları

    Araç teknolojisinde, elektrikli otomobillerdeki yüksek performanslı bilgisayarlar (HPC'ler), hızlı interneti, düzenli güvenlik güncellemelerini ve yenilikçi sürüş işlevlerini mümkün kılar. Bu son derece karmaşık elektronik cihazların üretiminde güvenilir ve hassas robotlar kullanılır.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Montaj
    • Pick & Place
    • Esnek parçaların elleçlemesi
    • Fişlerin takılması
    • ICT testi
  • Yerleşik şarj cihazı/On Board Charger

    Yerleşik şarj cihazlarının tasarımı giderek daha kompakt hale geldikçe ve cihazlar daha iyi parazit giderme seçeneklerine sahip oldukça birçok şirket de robot kullanımına giderek daha fazla güveniyor. Bunlar yeni gereksinimlere hızlı adaptasyonu mümkün kılar ve insanların küçük görevleri tamamlamasını kolaylaştırır.

    Endüstriyel robotlar Uygulamalar
    • Yapıştırma
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Pick & Place
  • Akü yönetim sistemi (BMS)

    BMS, tahrik aküsünü kontrol edip izlediği ve şarj durumunu kaydettiği için elektrikli otomobiller için vazgeçilmezdir. Ayrıca akü hücrelerinin termal yönetimini ve dengelenmesini sağlar. Robotlar BMS üretiminde kaliteyi sağlar.

    Endüstriyel robotlar Süreçler
    • Kalite kontrolü
    • Montaj
    • Vidalama
    • Yapıştırma
    • Pick & Place
  • DC/DC Converter (DC/DC dönüştürücü)

    Elektrikli ve hibrit araçlarda, DC/DC Converter (dönüştürücü olarak da bilinir) aracılığıyla bağlanan iki ayrı DC ağı bulunur. Otomasyon teknolojimizin yardımıyla DC/DC dönüştürücülerin üretiminde her şey sorunsuz işler.

    Endüstriyel robotlar Süreçler
    • Yapıştırma
    • Plazma ve temizleme işlemleri
    • Pick & Place
  • Lityum iyon akü hücresi

    Akü hücreleri elektrikli otomobillerdeki akü sistemlerinin temel yapı taşıdır. Robotlar, taşıma, montaj ve dolayısıyla münferit akü hücrelerinin kalitesini güvence altına alarak kese tipi hücrelerin üretimini destekler.

    Endüstriyel robotlar Süreçler
    • Pick & Place
    • İstifleme
    • Paketleme

     

    → Akü hücresi üretimi hakkında daha fazla bilgi

    → Akü kutusu montajına ilişkin örnek olay incelememizde daha fazla bilgi edinin

Otomotiv elektroniği üretiminizi otomatikleştirmek mi istiyorsunuz?

Özel otomotiv uygulamalarınız için doğru robotu, optimize edilmiş süreçleri ve en iyi teknolojiyi bulma konusunda şirketinize destek vermekten ve tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.

Otomotiv elektroniği için sertifikalı robot teknolojisi

Ürünlerimiz, araç elektroniğinin değer zincirinin tamamı için modüler ve uyarlanabilir çözümlerdir. Ayrıca hassas elektronik yedek parçaların kullanımı için de uygunlardır ve özellikle az bakım gerektirirler. Hassaslık, tekrarlama doğruluğu ve en yüksek güvenlik standartları da insanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ürün portföyümüzün önemli bir parçasıdır.

 

Whitepaper: Otomasyon aracılığıyla fırsatlar 

Otomotiv endüstrisi için elektronik bileşenlerin üretimi nasıl hız kazanıyor

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Endüstriyel robotların ve cobotların elektromobiliteyi nasıl desteklediğini keşfedin.

Whitepaper’i indirin

Otomotiv elektroniğinde endüstriyel robotların OEM'lerde ve tedarikçilerde uygulamada başarılı kullanımı

Elektrikli araçlar için yüksek voltaj kabloların ön montajı

 Yüksek voltajlı akülerin esnek parçalarının elleçlemesi 

Geniş uygulama yazılımı yelpazesi:
kısa sürede işletime alma, yüksek süreç güvenilirliği

KUKA.AppTech: KUKA robotlarının uygulama ortamında programlanması

KUKA.RobotSensorInterface: Endüstriyel robotlar ve sensör sistemleri arasındaki iletişim için arabirim

KUKA.Sim: Optimum maliyetle maksimum planlama güvenliği için robot uygulamalarının gerçek zamanlı olarak akıllı çevrimdışı programlanması

KUKA.PLC mxAutomation: Evrensel PLCopen sertifikalı PLC arabirimi

KUKA.SafeOperation: Robot çalışma alanlarının güvenlik odaklı izlenmesi

KUKA.ForceTorqueControl: Bir robot hareketinin proses kuvvetlerini ve momentlerini programlanması

KUKA.GripperSpotTech: Çalışma ortamındaki aletlerin ve kavrayıcıların kumandası

KUKA.VisionTech: 2D nesne tanıma, kod ve OCR tanıma ve kalite kontrolü

KUKA.RoboTeam: Bir ekipte maksimum 4 makineyle ortak çalışma ve iş parçası konumlayıcıları veya lineer robot aksları gibi ilave aks kinematiklerinin senkronizasyonu

KUKA iiQoT: Dijitalleştirilmiş araç elektroniği üretimi için endüstriyel IoT platformu

Otomotiv ve elektronik endüstrileri hakkında daha fazla bilgi