위치를 선택하십시오:

위치

자동차 전장의 자동화된 생산

차량 내 전자 장치의 급속한 발전으로 인해 이에 대한 수요가 점점 더 높아지고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오, ESD 보호 로봇 및 오랜 노하우를 갖춘 당사는 이 분야의 자동화 전문가입니다. 자동화를 통해 우수한 비용 효율성과 최고의 품질이 보장됩니다.


미래의 자동차 전장 생산

전문 로봇 포트폴리오와 전문가 노하우를 통한 혁신과 비용 효율성의 완벽한 시너지

자동차 산업 및 전자 산업은 매년 그 접점을 점점 더 확대하고 있으며, 자동차 전장은 전자 산업 중 가장 폭넓게 자동화된 분야입니다. KUKA는 이 두 산업 분야에 대한 오랜 전문성을 구비하고 있으며 이에 최적화된 검증된 로봇소프트웨어를 보유하고 있습니다.  온도 내성, 긴 수명, 진동 및 충격에 대한 극한적 견고성과 같은 차량 전장 부품에 대한 까다로운 요건을 보장하기 위햐서는 자동화된 생산이 필수적입니다. 당사에서는 고객에게 개념 설계에서부터 구현에 걸쳐 유지보수에 이르는 완전한 시스템 솔루션을 제공합니다.

두 세계의 전문 지식 결합: 전자 및 자동차 산업

  • 글로벌 전문성

    • 자동차 산업, e-모빌리티, 전자 산업 및 배터리 생산 분야에서 축적한 오랜 경험
    • 인증된 시스템 파트너의 글로벌 네트워크를 통한 포괄적인 전문 지식
    • 턴키 솔루션이 전 세계적으로 성공적으로 구현됨
    • 접합 기술을 포함한 다양한 프로세스에 대한 전문성
    실현된 고객 프로젝트
  • Full Service Support

    • 해당 지역의 우수한 서비스 기술자 및 프로그래머
    • 전체 제품 수명 주기에 걸친 맞춤형 서비스
    • 신속한 예비품 공급을 위한 전세계 인프라 및 현지 허브
    • 각 대상 그룹에 대한 맞춤한 로봇 트레이닝
    my.KUKA 디지털 고객 포털
  • 스마트 솔루션

    • 다양한 기구를 위한 일관적 컨트롤러 및 프로그래밍 언어
    • 특정 작업을 위한 소프트웨어 모션 모드
    • 카메라 시스템을 이용한 전자 부품의 품질 관리 
    • 코일 권선, 유연한 부품의 핸들링과 같은 까다로운 공정의 자동화
    프로젝트의 예시
  • 폭넓은 로봇 포트폴리오

    • 다양한 기구 시스템: Cobot, 6축 및 SCARA 로봇
    • 모든 KUKA 산업용 로봇을 위한 ESD 보호
    • 입자 제어 환경을 위한 클린룸 로봇
    • 건조실용 인증 로봇
    • 현장에서 작업반경 및 가반하중의 어댑테이션
    자동차 전장을 위한 로봇

현대적 자동차 생산을 위한 기술적 진보: KUKA의 솔루션 및 제품

대화형 그래픽을 통해 차량 전장 분야의 당사 로봇 및 Cobot을 성공적으로 사용하여 제조 역량을 극대화하고 생산을 보다 효율적이고 안정적으로 만드는 방법을 알아보세요. 이 과정에서 당사는 고품질의 기계뿐 아니라 환경친화적이고 지속가능한 자동화 솔루션을 적용합니다:

  • 열 관리 시스템

    극한의 온도는 전기자동차 배터리에 영향을 미쳐 급속 방전을 일으키고 수명을 단축시키는 요인으로 작용합니다. 효율적인 열 관리는 보호를 위해 매우 중요합니다. 시스템의 정밀한 생산은 고장을 방지합니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 본딩
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • Pick & Place
  • 디스플레이 및 인포테인먼트

    온보드 전자 장치는 사람을 위한 기능적 안전성과 여행 시 편안함을 향상시킵니다. 제조업체는 변화하는 트렌드에 신속하게 대응해야 합니다. 로봇은 매우 짧은 시간에 재티칭이 가능하고 제조업체의 장기적인 성공을 보장할 수 있기 때문에 이러한 부품 생산에 필수적입니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 조립
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • 본딩
    • Pick & Place
  • 전동 모터

    생산에 로봇을 사용하면 전기 모터의 지속적인 개발에 유연성이 제공됩니다. ESD 보호 로봇은 안정적이고 유연한 생산을 가능하게 합니다. KUKA RoboTeam 소프트웨어를 사용하면 여러 기계를 효율적으로 사용하고 조립할 수 있습니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 볼트
    • 본딩
    • 조립
    • 마킹/니들 엠보싱
    • 핸들링
    • End-of-Line 점검
  • Inverter (인버터)

    인버터는 차량 엔진을 위해 직류를 교류로 변환하고, 3상 전류를 직류로 변환하여 배터리를 충전할 수도 있습니다. 로봇은 가능한 가장 짧은 주기 시간에 복잡한 인버터를 제조하고 비전 시스템의 도움으로 품질 검사를 수행합니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 본딩
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • Pick & Place
    • End-of-Line 테스트
    → 사례 연구에서 자세히 알아보세요
  • 헤드라이트 및 미등

    차량 조명은 에너지 효율적이고 수명이 길어야 합니다. 로봇은 수년 동안 생산을 지원해 왔으며 모든 헤드라이트와 미등이 완전히 기밀 상태로 깨끗하게 생산되도록 보장합니다. 그리고 이 모든 것이 정확하게 계산 가능한 생산 비용으로 빠른 속도로 진행됩니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 본딩
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • 볼트
    • 페인팅/코팅
    • 유연한 부품의 핸들링
    • 플러그 삽입
    • Pick & Place
    • 마모 테스트
  • 슈퍼컴퓨터 및 기타 제어 장치

    차량 기술에서는 전기자동차의 High Performance Computer(HPC)를 통해 빠른 인터넷, 정기적인 보안 업데이트 및 혁신적인 운전 기능이 가능해집니다. 이러한 매우 복잡한 전자 장치를 제조하는 데는 신뢰할 수 있고 정밀한 로봇이 사용됩니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 조립
    • Pick & Place
    • 유연한 부품의 핸들링
    • 플러그 삽입
    • ICT 테스트
  • On-Board-Charger/온보드 충전기

    온보드 충전기의 설계가 점점 더 콤팩트해지고 간섭 억제 옵션이 향상됨에 따라 많은 회사에서 로봇 사용에 점점 더 의존하고 있습니다. 이를 통해 새로운 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있으며 사람들이 작은 작업을 더 쉽게 완료할 수 있습니다.

    산업용 로봇 애플리케이션
    • 본딩
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • Pick & Place
  • 배터리 관리 시스템(BMS)

    BMS는 구동 배터리를 제어, 모니터링하고 충전 상태를 기록하기 때문에 전기차에 없어서는 안 될 필수 요소다. 또한 배터리 셀의 열 관리 및 균형을 보장합니다. 로봇은 BMS 생산의 품질을 보장합니다.

    산업용 로봇 프로세스
    • 품질검사
    • 조립
    • 볼트
    • 본딩
    • Pick & Place
  • DC/DC Converter (직류 컨버터)

    전기 및 하이브리드 자동차에는 DC/DC 컨버터(컨버터)로 연결된 두 개의 별도 DC 네트워크가 있습니다. 당사의 자동화 기술 덕분에 DC/DC 컨버터 생산의 모든 과정이 원활하게 진행됩니다.

    산업용 로봇 프로세스
    • 본딩
    • 플라즈마 및 클리닝 프로세스
    • Pick & Place
  • 리듐 이온 배터리

    배터리 셀은 전기자동차 배터리 시스템의 기본 구성 요소입니다. 로봇은 개별 배터리 셀의 운송, 조립 및 품질 보장을 통해 파우치 셀 생산을 지원합니다.

    산업용 로봇 프로세스
    • Pick & Place
    • 스택
    • 포장

     

    → 배터리 셀 생산에 대한 상세 정보

    → 배터리 팩 조립에 관한 사례 연구의 상세 정보

자동차 전장제품 생산의 자동화를 원하십니까?

당사에서는 귀하의 특정 자동차 응용 분야에 적합한 로봇 구성 요소, 최적화된 프로세스 및 최고의 기술을 찾는 데 있어 귀하의 회사를 지원하고 조언하게 되어 기쁘게 생각합니다

자동차 전장장치용 인증 로봇

당사의 제품은 차량 전장 장치의 전체 가치 사슬을 위한 모듈형 및 적응형 솔루션입니다. 또한 민감한 전자 부품을 취급하는 데 적합하며 특히 유지보수가 적습니다. 정밀성, 반복성 및 최고의 안전 표준도 사람들의 안전한 작업 환경을 위한 제품 포트폴리오의 필수적인 부분입니다.

 

백서: 자동화를 통한 기회 

자동차 산업용 전자 부품 제조의 빠른 속도를 구현하는 방법

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

산업용 로봇과 Cobot이 어떻게 전기자동차 분야에서 선도적 역할을 하는지 알아보십시오.

백서 다운로드

OEM 및 공급업체에서 자동차 전자장치에 산업용 로봇을 실제로 성공적으로 사용한 사례

전기자동차용 HV 케이블의 일차조립

 고전압 배터리의 유연한 부품 핸들링 

광범위한 애플리케이션 소프트웨어:
짧은 시운전, 높은 프로세스 신뢰성

KUKA.AppTech: 애플리케이션 환경에서 KUKA 로봇 프로그래밍

KUKA.RobotSensorInterface: 산업용 로봇과 해당 센서 시스템 간의 통신을 위한 인터페이스

KUKA.Sim: 최소한의 비용으로 최대의 플래닝 신뢰성을 위해 실시간으로 로봇 애플리케이션의 스마트 오프라인 프로그래밍

KUKA.PLC mxAutomation: 범용 PLCopen 인증 PLC 인터페이스

KUKA.SafeOperation: 로봇 작업 공간의 안전 지향 모니터링

KUKA.ForceTorqueControl: 로봇 이동의 프로세스 힘과 모멘트 프로그래밍

KUKA.GripperSpotTech: 작업 환경에서 툴 및 그리퍼 컨트롤러

KUKA.VisionTech: 2D 객체 인식, 코드 및 OCR 인식 및 품질 관리

KUKA.RoboTeam: 팀당 최대 4대의 머신의 협동 작업과 공작물 포지셔너 또는 로봇 선형 축과 같은 부가축 기구의 동기화

KUKA iiQoT: 디지털화된 차량 전장 생산을 위한 산업용 IoT 플랫폼

자동차 산업 및 전자 산업에 대한 상세한 정보