위치를 선택하십시오:

위치

LBR iisy Cobot

사용이 유연하고 조작이 직관적이며 사람과의 접촉이 안정적입니다. LBR iisy는 모든 생산 영역에서 사용할 수 있는 협동로봇입니다. 여기에는 산업 자동화의 노하우와 지능형 도구의 유연성 및 단순성이 결합되어 있습니다.


설치하고, 켜고, 시작하세요._It’s iisy

몇 분 내에 사용 준비 완료 –  협동로봇 LBR iisy는 사전 지식 없이도 빠르고 생산적인 사용을 보장하는 직관적인 작동으로 확신을 제공합니다.

로봇은 운영 체제 iiQKA.OS를 기반으로 작동하며 이를 통해 설치, 구성 및 프로그램이 용이합니다. 과제의 티칭은 손으로 가이드하는 방식으로 매우 쉽습니다. 스마트한 컨트롤 패널 smartPAD pro 덕분에 추가 프로그래밍은 스마트폰을 사용하는 것처럼 쉬워집니다.

사전 설치 및 사전 구성된 그리퍼 옵션을 사용하면 협동 로봇을 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다.

작업을 빠르게 자동화하시겠습니까? LBR iisy 산업용 로봇이라면 가능

Zollner AG에서의 사용은 LBR iisy 협동로봇을 시운전하는 것이 얼마나 쉬운지를 보여줍니다.

LBR iisy여야 하는 이유

LBR iisy 산업용 로봇은 정밀도, 속도 및 섬세한 작업이 특히 중요한 응용 분야 및 산업 분야에서의 광범위한 작업에 이상적입니다. 이 로봇은 이를 위해 기계 로딩 및 언로딩을 위한 픽앤플레이스 과제 및 핸들링뿐 아니라 포장테스트 분야에도 사용할 수 있습니다.

협동 로봇은 가벼운 무게, 컴팩트한 디자인 및 통합된 센서가 인상적일뿐 아니라 무엇보다도 LBR iisy를 생산의 유연한 도우미로 만드는 간단한 시운전이 특징입니다.

  • 단순

    • 최단기 사용 가능
    • 손을 이용한 티칭
    • 직관적인 사용자 인터페이스
    • smartPAD pro를 통한 제어
    • 프로그래밍 지식 불필요
    • 옵션: 사전 구성된 그리퍼
  • 협업 및 안전

    • 충돌 감지
    • 조인트 토크 센서를 사용하여 프로세스 힘 측정
    • HRC 가능
    • 개입 영역을 통한 손쉬운 유지 보수
  • 유연하게 확장 가능

    • 전원 공급을 위한 내부 케이블 가이드
    • 툴박스를 사용한 손쉬운 액세서리 설치
    • 빠른 작업 변경
    • iiQKA Ecosystem에 연결
  • 부가가치 창출

    • 적은 투자비용
    • 높은 가용성
    • 큰 작업 반경, 작은 설치 공간
    • 산업에서 검증됨
       

맞춤 주문 또는 대량 생산._It’s iisy

새로운 운영 체제 iiQKA.OS 및 그 산업에서 검증된 기술 덕분에 협동 로봇 LBR iisy는 기존 생산 환경에 신속하게 통합될 수 있습니다. 동시에 협동로봇은 개별화된 제품을 생산하는 빠르게 변화하는 제조 환경에 완벽하게 맞습니다 - 배치 크기 1에도 사용 가능.

 

3 - 15 가반하중(kg)

760 - 1300 작동 범위(mm)

LBR iisy Cobot은 거의 모든 생산 영역에서 문제 없이 사용할 수 있습니다.


즉시 생산에 사용할 수 있습니다.

Cobot 은 단 몇 분 만에 모든 생산 작업을 수행할 준비가 됩니다. 직관적인 사용성과 통합된 수동 가이던스가 손쉬운 시운전 및 간단한 프로그래밍을 보장합니다.

손쉬운 툴교환

툴교환은 최단 시간에 LBR iisy에서 수행할 수 있습니다. 모든 일반 툴은 ISO 플랜지에 도킹되어 있고 전원 공급 장치용 케이블 라우팅이 이미 통합되어 있습니다. 

매력적인 디자인

슬림하고 가벼우며 편리한 LBR iisy는 명료한 디자인으로 여러분을 초대합니다. 날카로운 모서리가 없어 손으로 프로그래밍하는 것이 특히 편안합니다. 그 최소한의 설치 공간 덕분에 가장 협소한 공간에서도 사용할 수 있습니다.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

테스트를 거친 산업적 적합성

Cobot LBR iisy는 산업용에 적합한 검증된 드라이브 트레인을 갖추고 있을뿐 아니라 모든 필수 드라이브 트레인을 지원합니다(필드버스 프로토콜, 디지털 I/O, Safety 등과 같은 산업 표준 기능). 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

저비용 자동화

로봇의 비용 효율적인 장비와 생산 라인으로의 신속한 통합으로 인해 산업용 로봇 LBR iisy은 중소기업에서도 쉽게 사용할 수 있습니다.

경량

협동 로봇의 편리함은 가치 있는 사용에 결정적인 역할을 합니다. 가벼운 무게 덕분에 LBR iisy는 빠르게 다른 위치로 이동할 수 있습니다. 

쿠카 코봇 포트폴리오

물류용 자율 이동 코봇부터 의료용 코봇까지 다양한 작업을 위한 협동 로봇을 제공합니다.

3D 시뮬레이션 - LBR iisy Cobot 알아보기

두 가지 다른 응용 프로그램 중에서 선택하면 상황에 따라서 보호 울타리가 있거나 없는 LBR iisy의 3D 미리보기를 표시합니다. 선택한 응용 프로그램을 모든 측면에서 쉽게 볼 수 있고 확대 및 축소하고 협동 로봇의 모든 세부 사항을 자세히 볼 수 있습니다.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 축) - 기술 데이터

5 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
LBR iisy 3 R760
정격 총하중
3kg
최대 범위
760mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 3kg
  • 최대 범위 760mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
LBR iisy 6 R1300
정격 총하중
6kg
최대 범위
1300mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 1300mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
LBR iisy 8 R930
정격 총하중
8kg
최대 범위
930mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 930mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
LBR iisy 11 R1300
정격 총하중
11kg
최대 범위
1300mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 11kg
  • 최대 범위 1300mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
LBR iisy 15 R930
정격 총하중
15kg
최대 범위
930mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 15kg
  • 최대 범위 930mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

Request a quote or get more technical details for LBR iisy Cobot

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

LBR iisy는 iiQKA 네트워크의 일부입니다.

iiQKA 뉴스레터에 가입하여 iiQKA.OS 및 iiQKA Ecosystem을 귀하의 애플리케이션에 사용할 수 있는 시기를 알아보세요. 

중소기업에서 사용 중인 코봇