自分の現在地を選択してください:

場所

LBR iisy Cobot

柔軟な操作性、直感的な操作性、人と接する際の信頼性-LBR iisyは、あらゆる生産現場に対応する協働ロボットです。産業用オートメーションのノウハウと、インテリジェントツールの柔軟性・簡便性を兼ね備えています。


セットして、スイッチを入れて、スタートする。_It’s iisy

協働ロボットLBR iisyは、直感的な操作により、予備知識なしですぐに使用できることが特徴です。

ロボットはiiQKA.OSオペレーティングシステムで動作するため、インストール、設定、プログラミングが容易です。ハンドガイダンスにより、非常に簡単にタスクを教えることができます。スマート操作デバイス smartPAD proにより、スマートフォンのように簡単にプログラミングを行うことができます。

プリインストールされ、事前設定されたオプションのグリッパーを使えば、さらに簡単に協働ロボットを使うことができます。

タスクを素早く自動化する?産業用ロボットLBR iisyでも問題なし

Zollner AG社でのLBR iisy cobotの使用は、その試運転のしやすさを示しています。

LBR iisyの理屈抜きで素晴らしい理由

LBR iisy産業用ロボットは、精度、スピード、器用さが特に重要視される利用分野や産業における幅広い作業に最適なロボットです。ピックアンドプレース作業やハンドリングなどの機械搬入・搬出だけでなく、梱包やテストにも使用されます。

この協働ロボットは、その軽量、コンパクトなデザイン、統合されたセンサーだけでなく、何よりもその簡単な試運転が印象的で、LBR iisyを生産における柔軟な助っ人とします。

  • シンプル

    • 最短時間で使用可能
    • 手動で教える
    • 直感的なユーザーインターフェース
    • smartPAD proによる制御
    • プログラミングの知識不要
    • オプション:設定済みグリッパー
  • 協調性と安全性

    • 衝突を検出する
    • ジョイントトルクセンサーによるプロセスフォースの測定
    • HRC対応
    • インターベンションエリアによる容易なメンテナンス
  • 柔軟な拡張性

    • 電源の内部ケーブル取り回し
    • ツールボックスによるアクセサリーの容易な取り付け
    • 迅速なタスク変更
    • iiQKAエコシステムとの接続
  • 付加価値の向上

    • 少ない投資
    • ゼロに近い故障率
    • 大きな作業半径、小さなフットプリント
    • 業界で実証済み
       

カスタムメイドか量産品か。_It's iisy

新しいiiQKA.OSオペレーティングシステムと業界で実証済みの技術により、LBR iisy協働ロボットは既存の生産環境に迅速に統合することができます。同時に、協働ロボットは、バッチサイズ1であっても、個々に異なる商品を生産する、急速に変化する製造環境にシームレスに適合することができます。

 

3 - 15 可搬重量(kg)

760 - 1300 リーチ(mm)

LBR iisy Cobotは、ほとんどすべての生産現場で簡単に使用することができます。


すぐに生産可能な状態

Cobotは、わずか数分であらゆる生産タスクに対応できるようになります。直感的な操作性と統合されたハンドガイダンスにより、簡単な試運転と簡単なプログラミングが可能です。

簡単なツール交換

ツールチェンジは、LBR iisyで最短時間で実施することができます。一般的な工具はすべてISOフランジにドッキングされ、電源のケーブル配線はすでに統合されています。 

魅力的なデザイン

スリムで軽量、小型のLBR iisyは、そのクリアなデザインであなたを誘います。鋭利な部分がないため、手動プログラミングが特に気持ちよくできます。また、設置面積を最小限に抑えているため、狭い場所での使用も可能です。

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

工業適性試験済み

Cobot LBR iisyは、実績のある産業用ドライブトレインを搭載しているだけでなく、フィールドバスプロトコル、デジタルI/O、安全性など、業界標準のあらゆる必須機能をサポートしています。つまり、どんな既存のシステムにも簡単に組み込むことができます。

費用対効果の高い自動化

コストパフォーマンスに優れ、生産ラインに素早く組み込めることから、中小企業でも 産業用ロボットLBR iisyを利用することができます。

軽量化

協働ロボットの使い勝手は、価値あるアプリケーションのために決定的な役割を果たします。LBR iisyは軽量なので、すぐに別の位置に移動させることができます。 

KUKA Cobotポートフォリオ

物流用自律移動型コボットから医療用コボットまで、多様なタスクに対応する当社の協働ロボットです。

3Dシミュレーション - LBR iisy Cobotを知る

2種類のアプリケーションから選択し、必要に応じて保護フェンス付きまたはなしのLBR iisyの3Dプレビューを見ることができます。選択したアプリケーションを四方八方から簡単に見ることができ、ズームイン・ズームアウトして協働ロボットの細部までじっくり見ることができます。

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 軸) - 技術データ

5 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
LBR iisy 3 R760
定格総負荷
3 kg
最大リーチ
760 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 3 kg
  • 最大リーチ 760 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
LBR iisy 6 R1300
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
1300 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 1300 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
LBR iisy 8 R930
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
930 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 930 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
LBR iisy 11 R1300
定格総負荷
11 kg
最大リーチ
1300 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 11 kg
  • 最大リーチ 1300 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
LBR iisy 15 R930
定格総負荷
15 kg
最大リーチ
930 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 15 kg
  • 最大リーチ 930 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える

LBR iisy Cobot についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

LBR iisy は iiQKA ネットワークの一部です

iiQKAニュースレターに登録すると、iiQKA.OSとiiQKAエコシステムが利用できるようになる時期をお知らせします。 

中堅・中小企業で活躍するCobot