自分の現在地を選択してください:

場所

コボット: 協働ロボットによる自動化の実現

KUKAは、2014年すでに世界初の協働ロボットを開発し、最新のイノベーションで新たな基準を打ち立てています。KUKAコボットの非常に優れたコストパフォーマンスとシンプルなコミッショニングにより、中小企業でも自動化を迅速に開始することができます。


柔軟性、使いやすさ、信頼性: 製造業の多様なニーズに合わせて設計された協働ロボット

KUKAコボットをオンラインで購入

当社では、長寿命で高い耐性を備えた協働ロボットを、優れたコストパフォーマンスでご購入いただけます。長年にわたるノウハウ、最先端の技術、そして包括的かつ信頼のカスタマーサービスをぜひご利用ください。今すぐmy.KUKAデジタルカスタマーポータルから、対象となる作業に最適な協働ロボットをご注文ください。また、ポータルサイトでは、メンテナンスやサービスに関するお問い合わせも承っております。

コボットとは何ですか?

コボットとは、その定義によれば、人間と直接接触して作業する協調型ロボットのことです。または、コロボット、協働ロボティック、コボティックという言葉も使われます。

コボットとロボット:産業用ロボットとの違いは何ですか?

協働ロボットは、従来の産業用ロボットとは異なり、防護柵なしで人間と同じ作業スペースで働くことができます。ロボットは、必要なセンサーを備え、同僚を傷つけることはありません。従来の産業用ロボットは、従業員の安全を確保する分離用保護設備を必要とし、従業員がロボットと一緒に作業することはありません。

コボットには何ができますか?

産業分野および医療分野における自動化ソリューションの応用例

automatica 2023でのLBR iisy:スマートフォンのように簡単に操作できるコボット。高い安全性、非常に簡単な取り扱い。

非常にデリケートなマイクロエレクトロニクス部材を取り扱いやクリーンルームでの作業などに適したこれらのクリーンルーム向けコボットシステムは、粉塵や排出ガスをほとんど出さずに作業を行います。

協働ロボットが提供するメリットは何ですか?

コボットは、安全かつインタラクティブに作業を行います。ロボットシステムは、1つのステーションから別のステーションへ簡単に移動できます。これらのコボットは、人間にとって面倒、単調、危険な作業(例 :頭上での困難な作業や注意を要する細かい作業)を担当します。これにより、機械のプロセスを最適化し、生産性を向上させることができます。KUKAのコボットシステムは、コミッショニングが非常に簡単で、投資を迅速に回収できることが、すでに多くのユーザーによって実証されています。協働ロボットは工房や中小企業にも最適です。

KUKAコボットによるメリットを享受してください

  • 柔軟性と使いやすさ:

    • ドラッグ&ドロップの原則に基づくシンプルなプログラミング
    • 手でのガイドによるロボットの容易な動作
    • 数分以内での迅速なコミッショニング
    • 新しい作業指示への柔軟な切り替えとプログラミング
    • ワークが頻繁に交換される場合には、簡単に再プログラミングが可能です。
  • 最適な費用対効果:

    • 小ロット生産から経済的な自動化
    • 高い技術的可用性により、最大限の稼働率を実現
    • 耐用期間にわたる低いランニングコスト(TCO)
    • 短納期
    • 送料無料
  • KUKAの幅広いサポート:

    • 24時間365日のカスタマーサービス
    • お客様のお近くも含め、認定システムパートナーのグローバル ネットワーク
    • シミュレーション、テストセットアップ、フィージビリティ スタディ
    • プログラミング サービス
    • 現地での従業員研修、またはオンラインによるセルフトレーニング
  • お客様によるセルフヘルプが可能:

    • シンプルなオンラインプロセスでアプリケーションを設定、購入、セットアップ
    • 計画からコミッショニングまでのプロセスをセルフヘルプで対応可能
    • ユーザーと開発者のオープンなコミュニティ

適切なコボットを見つけるには?

購入を決める際には、 例えば ペイロード(可搬重量)、リーチ、速度、精度といったアプリケーションの要件に加え、インテグレーションの度合いや拡張性といった複数の要素が重要となります。KUKA Robot Guideをご利用いただくことで、個々の要件に合わせた的確な結果を得ることができます。また、プランニングを支援する3Dシミュレーションも、コボット アプリケーションの迅速な実装に役立ちます。

3Dシミュレーション

今すぐ、人とロボットのインタラクションを設計してみてください!

コボットを製造に統合するには?

オペレーティングシステム「iiQKA.OS」は、直感的で迅速なコミッショニングを可能にするよう設計されています。さらに、KUKA TechCenterは、新しい機械を製造に適切に統合するのに役立ちます。当社の専門スタッフは、認定システム パートナーとともに、フィージビリティ スタディとシミュレーションを行い、お客様のアプリケーションに適したコンポーネントとその構成をテストします。さらに、ソフトウェアの追加オプションも確認します。また、ユーザー フォーラムでは、ユーザーは提案を共有したり、支援を受けたりすることも可能です。

最寄りのシステムパートナーを探す

コボットの操作を学ぶ

今すぐ無料eラーニングを試す

コボットを実際にテストする

協働ロボットの購入をお考えで、事前にKUKAシステムを実際にご覧になりたいですか?それなら、KUKA TechCenterで人とロボットの完璧な協働を体験してみてください。

コボットはどこで使用されますか?

産業界には、フレキシブル コボットの応用分野は数多くあります。高感度ロボットは、周囲の環境にインテリジェントに反応し、直感的にプログラム可能で、人とロボットの協働(HRC)を可能にします。これにより、人との相互作用や横に並んでの作業など、より多様なタスクを引き受けることができるようになります。KUKAの協働ロボットは、特に以下の分野でサポートを提供します。

固定型用途:

  • 組立(ネジ止め、精密接着、部品の挿入、ゴム栓の挿入、柔らかい部品の加工)
  • 機械へのローディング(CNCマシン、射出成形、工作機械)
  • 物品のハンドリングおよびパレタイジング(パレタイジングとデパレタイジング、ピック アンド プレイス作業、梱包)
  • 品質管理 (例 :機能性と完全性のテスト)

ロジスティクスと工場内物流のためのモバイルソリューション:

  • オーダーピッキング(ステージングポイントへの商品の搬送、空容器の片付け)
  • マテリアル搬送
  • パレタイジング用途(パレットとベルトコンベアでの積み下ろし、パレタイジング ステーションへの製品の搬送)
  • ワークの搬送(異なるステーションへの部品の搬送、異なるアプリケーションステーションへのロボットの搬送)

デジタル記事:シンプルかつコストパフォーマンスの高い自動化ソリューションとしてのコボット

経済に対する協働ロボットの意義とは?誰のとってメリットがあるか?コボットに関するさまざまなご質問には、デジタル記事でお答えしています。当社では、お客様に情報とインスピレーションを提供し、お客様が特定の要件に合ったコボットの選択肢をご検討されることをお勧めしています。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKAのコボット、サービス、イノベーションを詳しく見る