Scegli la tua località:

Posizione

Cobots. Approccia l'automazione con i robot collaborativi

KUKA ha sviluppato il primo robot collaborativo al mondo nel 2014 e continua a definire nuovi standard con le sue innovazioni. Grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e alla facile messa in funzione dei cobot KUKA, l’ingresso rapido nel mondo dell’automazione è a portata di mano anche per le piccole e medie imprese.


Flessibili, facili da usare e affidabili

Robot collaborativi progettati per le diverse esigenze del settore manifatturiero

Acquisto online dei cobot KUKA

Da noi acquisti bracci industriali collaborativi durevoli e robusti, con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Approfitta del nostro know-how pluriennale, di una tecnologia all'avanguardia e di un servizio clienti completo e affidabile. Ordina subito il robot collaborativo adatto a te tramite il portale clienti digitale my.KUKA. Tramite il portale saremo lieti di aiutarti anche in merito alle richieste di manutenzione e assistenza.

Che cos'è un cobot?

Per definizione, un cobot è un robot collaborativo o collaborante, che lavora in sicurezza a diretto contatto con le persone. In alternativa, si usano anche i termini corobot, robotica collaborativa o cobotica.

I cobot confrontati con i robot: qual è la differenza con un robot industriale?

A differenza dei classici robot industriali, il quelli collaborativi può lavorare nello stesso ambiente di lavoro con le persone, senza che sia necessaria una recinzione protettiva. Grazie ai sensori, il robot lavora in sicurezza, non rischia mai creare pericoli per i suoi colleghi umani. I robot industriali convenzionali, invece, richiedono una barriera di protezione per garantire la sicurezza dei dipendenti, il che impedisce il lavoro collaborativo.

Cos’è in grado di fare un cobot?

Esempi applicativi di soluzioni automatizzate nell'industria e nella medicina

L’LBR iisy all’automatica 2023: una famiglia di cobot facile da usare come uno smartphone. Elevata sicurezza, estrema maneggevolezza.

La manipolazione di delicatissimi componenti microelettronici e l'uso in camere bianche: i cobot per camere bianche a bassa emissioni di particelle.

Quali sono i vantaggi dei robot collaborativi?

Lavorano in modo sicuro e interattivo. I sistemi industriali robotici collaborativi  possono essere facilmente spostati da una stazione alla prossima. Si occupano di fasi di lavoro noiose, monotone o pericolose per l'uomo, come ad esempio le faticose attività industriali sopra la testa e i lavori di precisioni sui piccoli particolari. In questo modo, le macchine ottimizzano i processi e aumentano la produttività della tua produzione. Presso svariati utilizzatori si è visto che i articoli collaborativi KUKA sono molto facili da mettere in funzione e si ripagano rapidamente. I collaborativi sono perfetti anche per gli artigiani e le PMI.

Approfitta dei vantaggi del lavoro con i cobot KUKA

  • Flessibilità e facilità d'uso:

    • Programmazione facile con il drag-and-drop
    • Facile gestione del robot con guida manuale
    • Messa in funzione rapida in pochi minuti
    • Riprogrammazione flessibili per nuovi ordini di lavoro
    • Conversione semplice in caso di frequenti cambi di pezzi
  • Effetto costi-benefici:

    • Produzione automatizzata conveniente già con piccoli lotti
    • L’elevata disponibilità tecnica garantisce il massimo utilizzo degli impianti
    • Bassi costi di gestione (TCO) per tutto il periodo di esercizio
    • Tempi di consegna brevi
    • Consegna gratuita
  • Ampio supporto KUKA:

    • Servizio clienti 24/7/365
    • Rete globale di partner di sistema certificati, anche viciono a te
    • Simulazioni, set-up di prova e studi di fattibilità
    • Servizi di programmazione
    • Formazione dei dipendenti in loco o indipendente in formato digitale
  • Servizio self-service: 

    • Semplice procedura online per la configurazione, l'acquisto e e le altre impostazioni
    • Auto-assistenza in tutta la customer journey: dalla pianificazione alla messa in servizio
    • Community aperta di utenti e sviluppatori

Come trovo il cobot giusto?

La decisione di acquisto dipende da una serie di fattori, quali i requisiti dell'applicazione, come il carico utile, il raggio d’azione, la velocità e la precisione, nonché dal livello di integrazione e dalla scalabilità. Con la KUKA Robot Guide puoi ottenere risultati tagliati su misura per le tue esigenze individuali. Inoltre, la pianificazione supportata dalla simulazione 3D aiuta la rapida implementazione di un'applicazione cobot.

Simulazione 3D

Pianifica subito l'interazione uomo-robot in modo personalizzato!

Come si integra il cobot nella produzione?

Il sistema operativo iiQKA.OS è stato sviluppato per garantire una messa in funzione delle machine intuitiva e veloce. Inoltre, il KUKA TechCenter è a disposizione per aiutarti a integrare perfettamente la nuova macchina nella produzione. I nostri esperti utilizzano studi di fattibilità e simulazioni insieme a partner di sistema certificati, per determinare i componenti adatti da combinare per le tue applicazioni. Inoltre, controlliamo anche eventuali integrazioni del software. Gli utenti possono anche condividere suggerimenti e trovare supporto nel forum utenti.

Trova un system partner nella tua zona

Imparare a utilizzare i cobot

Visionare subito gli e-learning gratuiti

Per provare un cobot 

Stai pensando di acquistare un robot collaborativo e vuoi prima farti un'idea su proposta KUKA? Sperimenta la perfetta collaborazione tra uomo e robot nel KUKA TechCenter.

Dove vengono utilizzati i cobot?

Ci sono numerose aree dell’automazione industriale che consentono la collaborazione uomo-robot (HRC), infatti reagiscono in modo intelligente all'ambiente e possono essere programmati in modo intuitivo. Ciò consente loro di svolgere compiti sempre più diversificati, sia in collaborazione con gli esseri umani che lavorando direttamente fianco a fianco. I robot collaborativi KUKA possono supportare il lavoro in molte aree, ad esempio:

Casi d'uso stazionari:

  • Assemblaggio (avvitamento, incollaggio di precisione, inserimento di parti, inserimento di tappi di gomma, lavorazione di parti flessibili)
  • Caricamento macchine (macchine CNC, stampaggio a iniezione, macchine utensili)
  • Movimentazione dei materiali e pallettizzazione (pallettizzazione e depallettizzazione, attività di pick-and-place, imballaggio)
  • Controllo qualità (ad es. test di funzionalità e completezza)

Soluzioni mobili per la logistica e l'intralogistica:

  • Order picking (trasporto della merce al punto di stoccaggio, sgombero dei contenitori vuoti)
  • Trasporto di materiale
  • Pallettizzazione (carico e scarico di pallet e nastri trasportatori, trasporto dei prodotti alla stazione di pallettizzazione)
  • Trasporto dei pezzi (trasporto dei componenti alle diverse stazioni, trasporto del robot alle diverse stazioni di linea)

Whitepaper: i cobot come soluzione di automazione semplice e conveniente

Qual è il significato dei robot collaborativi per l'economia? Per chi sono utili? Rispondiamo a tutte le domande sui cobot nel nostro whitepaper. Vogliamo fornirti informazioni e stimoli, incoraggiandoti a esplorare le opzioni cobot per le tue esigenze specifiche.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Maggiori informazioni su robot, servizi e innovazioni di KUKA