위치를 선택하십시오:

위치

Cobots: 협동 로봇을 통한 자동화 진입

KUKA는 2014년에 세계 최초로 협업 로봇을 개발했으며 최신 혁신으로 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 매우 우수한 가격 대비 성능과 KUKA Cobot의 간단한 커미셔닝을 통해 중소기업도 성공적인 자동화를 신속하게 시작할 수 있습니다.


유연하고 사용하기 쉬우며 신뢰할 수 있습니다: 제조 부문의 다양한 요구에 맞게 설계된 협동 로봇

KUKA Cobot 온라인 구매

당사와 함께라면 뛰어난 가격 대비 성능으로 내구성이 뛰어나고 견고한 협업 로봇을 구입하실 수 있습니다. 다년간의 노하우, 최첨단 기술 및 종합적이고 신뢰할 수 있는 고객 서비스의 이점을 누리십시오. 지금 my.KUKA 디지털 고객 포털을 통해 작업에 적합한 협동로봇을 주문하십시오. 또한 포털을 통해 유지보수 및 서비스 문의를 기꺼이 도와드리겠습니다.

Cobot은 무엇입니까?

정의에 따르면 Cobot은 직접 접촉하는 사람들과 함께 일하는 협업 또는 협동 로봇입니다. 또는 Corobot, 협업 로봇 또는 Cobotic이라는 용어가 사용됩니다.

Cobot vs. Robot: 산업용 로봇과의 차이점은 무엇입니까?

기존의 산업용 로봇과 달리 협업 로봇은 보호 울타리 없이 사람들과 같은 작업 영역에서 작업할 수 있습니다. 센서는 로봇이 동료를 다치게 하지 않도록 합니다. 반면 기존의 산업용 로봇은 작업자의 안전을 위해 별도의 보호장치가 필요해 작업이 불가능합니다.

Cobot은 무엇을 할 수 있습니까?

산업 및 의료 분야의 자동화 솔루션에 대한 적용 사례

automatica 2023의 LBR iisy: 스마트폰처럼 작동할 수 있는 Cobot 제품군입니다. 높은 수준의 보안, 매우 쉬운 취급.

매우 민감한 마이크로 전자 장치를 처리하고 클린룸에서 사용하기 위해 이러한 클린룸 Cobot 시스템은 낮은 입자와 배출량으로 작동합니다.

협동로봇의 장점은 무엇인가요?

안전하고 대화식으로 작업합니다. 로봇 시스템은 한 스테이션에서 다른 스테이션으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 그들은 인간에게 지루하고 단조롭거나 위험한 작업 단계를 대신합니다. 예를 들어 오버헤드 작업 및 세심한 소규모 작업. 이러한 방식으로 기계는 프로세스를 최적화하고 생산 생산성을 높입니다. 많은 사용자가 이미 KUKA Cobot 시스템이 시운전이 매우 쉽고 신속하게 비용을 지불할 수 있다는 사실을 알고 있습니다. 협동 로봇은 수공업자와 중소기업에도 적합합니다.

KUKA Cobot과의 협업에서 이점을 누리십시오

  • 유연성 및 사용 용이성:

    • 드래그&드롭 원리에 따른 간단한 프로그래밍
    • 핸드 가이드로 로봇 이동 용이
    • 몇 분 안에 빠른 시운전
    • 새로운 작업 주문을 위한 유연한 변환 및 프로그래밍
    • 빈번한 공작물 변경으로 간단한 재프로그래밍
  • 최적의 가성비 효과:

    • 자동화 생산은 소량 생산에서도 그 가치를 발휘합니다
    • 높은 기술 가용성으로 최대 활용 보장
    • 작동 기간 동안 보장되는 낮은 총소유비용(TCO)
    • 짧은 납품 기간
    • 무료 배송
  • 광범위한 KUKA 지원:

    • 24/7/365 고객 서비스
    • 인증된 시스템 파트너의 글로벌 네트워크 – 귀하의 지역에서도 가능
    • 시뮬레이션, 테스트 설정 및 타당성 조사
    • 프로그래밍 서비스
    • 독립적인 사용을 위해 현장 또는 디지털 방식으로 직원 교육
  • 문제의 자체 해결 가능성:

    • 애플리케이션의 구성, 구매 및 설정을 위한 손쉬운 온라인 절차
    • 고객 여정 전반에 걸친 자체 문제 해결: 계획에서 시운전까지
    • 사용자 및 개발자의 오픈 커뮤니티

올바른 Cobot을 어떻게 찾을 수 있습니까?

구매 결정을 내릴 때 여러 가지 요소가 중요합니다. 예를 들어 가반하중, 작업반경, 속도 및 정확도와 같은 애플리케이션 요구 사항과 통합 및 확장성 수준. KUKA Robot Guide를 사용하면 개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 계획 보조 수단인 3D 시뮬레이션은 Cobot 애플리케이션의 신속한 구현을 지원합니다.

3D 시뮬레이션

지금 인간과 로봇 간의 상호 작용을 개별적으로 계획하십시오!

Cobot을 생산에 어떻게 통합합니까?

운영 체제 iiQKA.OS는 직관적이고 빠른 시운전을 위해 설계되었습니다. KUKA TechCenter는 새로운 기계를 생산에 성공적으로 통합하는 데에도 사용할 수 있습니다. 당사의 전문가는 인증된 시스템 파트너와 함께 타당성 조사 및 시뮬레이션을 사용하여 애플리케이션에 적합한 구성 요소와 구성을 테스트합니다. 또한 가능한 소프트웨어 확장을 검토합니다. 또한 사용자는 사용자 포럼을 통해 제안을 공유하고 지원을 받을 수 있습니다.

근처에 있는 시스템 파트너 찾기

Cobot 조작법 배우기

지금 무료 e-러닝 시작하기

Cobot live 테스트하기

협업 로봇 구매를 고려 중이며 사전에 현장에서 KUKA 시스템에 대한 아이디어를 얻기를 원하십니까? KUKA TechCenter에서 인간과 로봇 간의 완벽한 협력을 경험하십시오.

Cobot은 어디에 사용됩니까?

업계에서 유연한 Cobot을 적용할 수 있는 분야는 무궁무진합니다. 민감한 로봇은 환경에 지능적으로 반응하고 직관적으로 프로그래밍할 수 있어 인간-로봇 협업(HRC)을 가능하게 합니다. 결과적으로 로봇은 사람들과 상호 작용하거나 바로 옆에서 작업하는 등 점점 더 다양한 업무를 수행할 수 있습니다. KUKA의 협동 로봇은 특히 다음 영역에서 지원을 제공합니다:

고정 사용 사례:

  • 조립(나사, 정밀 접착, 부품 삽입, 고무 플러그 삽입, 벤딩 부품 가공)
  • 기계 로딩(CNC 기계, 사출 성형, 공작 기계)
  • 자재 핸들링 및 팔레타이징(팔레타이징 및 디팔레타이징, 픽 앤 플레이스 작업, 포장)
  • 품질 관리(예: 기능성 및 완전성 테스트)

물류 및 내부물류를 위한 모바일 솔루션:

  • 피킹(빈 컨테이너를 치우고 상품을 사용할 수 있는 장소로 운송)
  • 재료 운반
  • 팔레타이징 애플리케이션(팔레트 및 컨베이어 벨트의 적재 및 하역, 팔레타이징 스테이션으로 제품 운송)
  • 작업물 운송(다른 스테이션으로 구성요소 운송, 다른 애플리케이션 스테이션으로 로봇 운송)

E-Paper: 간단하고 비용 효율적인 자동화 솔루션으로서의 Cobot

협동로봇이 경제에 얼마나 중요합니까? 이런 로봇은 어떤 분야에 유용하게 사용할 수 있습니까? 당사에서는 e-paper에서 Cobot 주제에 대한 모든 질문에 대해 명확하게 설명하고 있습니다. 당사에서는 귀하에게 정보와 영감을 제공하고 특정 요구 사항에 대한 Cobot의 가능성을 확인할 것을 권장합니다.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA의 Cobot, 서비스 및 혁신에 대해 자세히 알아보기