Válassza ki a helyét:

Helyszín

Cobotok: Az automatizálás kezdete kollaboratív robotokkal

A KUKA már 2014-ben kifejlesztette a világ első kollaboratív robotját, a jelenlegi innovációk pedig további szintlépést jelentenek. A KUKA kollaboratív robotjai a nagyon jó ár-érték arányuknak és az üzembe helyezésük egyszerűségének köszönhetően még a kis- és középvállalkozások számára is lehetővé teszik a gyors és sikeres automatizálás elindítását.


Rugalmas, könnyen használható és megbízható: A gyártási ágazat változatos igényeihez tervezett együttműködő robotok

KUKA kollaboratív robotok online vásárlása

Nálunk olyan hosszú élettartamú, masszív kollaboratív robotokat vásárolhat, amelyek ár-érték aránya kiváló. Használja ki a sokéves know-how, a legújabb technológia és egy átfogó, megbízható ügyfélszolgálat nyújtotta előnyöket. Rendelje meg most az Ön feladatához megfelelő kollaboratív robotot a my.KUKA digitális ügyfélportálon keresztül. A portálon keresztül a karbantartási és szerviz kérések terén is szívesen segítünk Önnek.

Mi az a cobot?

A definíció szerint a kollaboratív robot olyan együttműködő vagy együttműködésre alkalmas robot, amely közvetlenül együtt dolgozik az emberekkel. E robotok további lehetséges elnevezései: corobotok, kollaboratív robotika vagy cobotic.

Cobotok vs. robotok: Miben mások, mint az ipari robotok?

A kollaboratív robot a klasszikus ipari robotoktól eltérően, védőkerítés nélkül, ugyanazon a munkaterületen dolgozhat, mint az emberek. Az érzékelők biztosítják, hogy a robot soha ne okozzon sérülést a kollégáknak. A hagyományos ipari robotok azonban a dolgozók biztonsága érdekében külön védőberendezést igényelnek, ami akadályozza a közös munkát.

Mi lehet cobot?

Alkalmazási példák az iparban és az orvostudományban lehetséges automatizált megoldásokra

Az LBR iisy a 2023-as automatizálási kiállításon: egy Cobot család, amely egy okostelefon egyszerűségével használható. Nagyfokú biztonság, rendkívül egyszerű kezelés.

E tisztatér-cobot rendszerek működése kevés részecske- és károsanyag-kibocsátással jár, így alkalmasak nagy érzékenységű mikroelektronika kezelésére és a tisztatérben való használatra.

Melyek a kollaboratív robotok előnyei?

Biztonságosan és interaktív módon dolgoznak. A robotrendszerek könnyen mozgathatók egyik állomásról a másikra. Elvégzik az emberek számára fáradságos, monoton vagy veszélyes munkákat, például a fej felett végrehajtandó, megerőltető feladatokat és a nehéz aprómunkákat. Így a gépek optimalizálják a folyamatokat és termelékenyebbé teszik a gyártást. Számos felhasználó esetében már bebizonyosodott, hogy a KUKA Cobot-rendszerek nagyon egyszerűen üzembe helyezhetők és rendkívül kifizetődők. A kollaboratív robotok a kisipar és a középvállalkozások számára is tökéletesen megfelelők.

Élvezze a KUKA cobotokkal való közös munka előnyeit

  • Rugalmasság és egyszerű alkalmazás:

    • Egyszerű programozás drag-and-drop elv szerint
    • A robot egyszerű mozgatása kézi irányítással
    • Gyors üzembe helyezés perceken belül
    • Rugalmas átszerszámozás és programozás új feladatokra
    • Egyszerű újraprogramozás gyakori munkadarabcsere esetén
  • Optimális költség-haszon hatás:

    • Az automatizált gyártás már alacsony darabszám esetén is kifizetődődő
    • A műszaki rendelkezésre állás magas szintje maximális kihasználtságot biztosít
    • Alacsony működési költségek (TCO) a futásidő alatt
    • Rövid szállítási határidők
    • Ingyenes kiszállítás
  • Átfogó KUKA támogatás:

    • 24/7/365-ügyfélszolgálat
    • Tanúsított rendszerpartnerek globális hálózata – az Ön közelében is
    • Szimuláció, tesztberendezések és megvalósíthatósági tanulmányok
    • Programozás
    • A munkatársak helyszíni vagy online képzése a rendszerek önálló alkalmazására
  • Elérhető segítség az önálló munkához:

    • Az alkalmazás konfigurálását, megvásárlását és beállítását segítő egyszerű online eljárás
    • Elérhető segítség az ügyfeleket érintő összes tevékenységhez: a tervezéstől az üzembe helyezésig
    • Felhasználók és fejlesztők nyitott közössége

Hogyan találom meg a megfelelő cobotot?

A vásárlási döntés során számos tényezőt kell figyelembe venni, többek között az alkalmazási követelményeket, például a hasznos terhelést, a hatótávolságot, a sebességet és a pontosságot, valamint az integráció fokát és a skálázhatóságot. A KUKA Robot Guide segítségével az Ön egyéni igényeit figyelembe vevő, pontos képet kaphat. Ezen kívül a tervezési segédletként használható 3D-szimuláció is támogatja a Cobot alkalmazás gyors megvalósítását.

3D-szimuláció

Az ember és a robot közötti interakciót most egyedileg kell megtervezni!

Hogyan integrálhatom a cobotot a termelésbe?

Az iiQKA.OS operációs rendszert intuitív és gyors üzembe helyezésre tervezték. Ezenkívül a KUKA TechCenter is rendelkezésre áll, hogy Önt az új gépet sikeresen integrálhassa a gyártásba. Megvalósíthatósági tanulmányok és szimulációk segítségével a szakértőink a hitelesített rendszerpartnerekkel közösen tesztelik az Ön alkalmazásaihoz megfelelő komponenseket és azok összetételét. Ezenkívül megvizsgáljuk a szoftverbővítési lehetőségeket is. A felhasználói fórumon keresztül a felhasználók is megoszthatják javaslataikat és támogatást kaphatnak.

Rendszerpartner keresése az Ön közelében

Cobotok kezelésének megtanulása

Indítsa el most az ingyenes e-Learning-et

Cobot tesztelése élőben

Ön esetleg egy kollaboratív robot megvásárlását fontolgatja, és szeretne előbb a helyszínen képet kapni a KUKA rendszereiről? Győzödjön meg a KUKA TechCenter-ben az ember és a robotika tökéletes együttműködéséről.

Hol haszálhatók a cobotok?

A rugalmas cobotok az ipar számos területén alkalmazhatók. Az érzékeny robotok lehetővé teszik az ember és robot közötti együttműködést (MRK) azáltal, hogy intelligensen reagálnak környezetükre és intuitív módon programozhatók. Így egyre több és sokrétűbb feladatot végezhetnek – legyen szó akár az emberekkel, akár a munka során egymással való együttműködésről. A KUKA kollaboratív robotjai többek között az alábbi területeken nyújtanak segítséget:

Helyhez kötött alkalmazások:

  • Szerelés (csavarok, precíz ragasztás, alkatrészek behelyezése, gumidugók behelyezése, hajlítható alkatrészek megmunkálása)
  • Gépek betöltése (CNC-gépek, fröccsöntés, szerszámgépek)
  • Anyagkezelés és raklapozás (raklapozás és raklaplerakás, felvétel és lehelyezés, csomagolás)
  • Minőségellenőrzés (pl. a működés és a teljesség ellenőrzése)

Mobil megoldások logisztikához és a belső logisztikához:

  • Kommissziózás (az áruk szállítása a felhasználási helyre, az üres konténerek elszállítása)
  • Anyagszállítás
  • Palettázó alkalmazások (raklapok és szállítószalagok feltöltése és leszedése, termékek szállítása a raklapozó állomásra)
  • Munkadarab-szállítás (alkatrészek szállítása különböző állomásokra, a robot szállítása különböző alkalmazási helyekre)

E-könyv: A cobotok, mint az automatizálás egyszerű és költséghatékony megoldásának eszközei

Mi a kollaboratív robotok gazdasági jelentősége? Kinek éri meg a robotok használata? A cobot témájával kapcsolatos összes kérdésre az e-Könyvünkben adunk választ. Szeretnénk Önt tájékoztatni, inspirálni, és annak vizsgálatára ösztönözni, hogy a cobotok által nyújtott lehetőségek mennyire biztosítják az egyedi igényeinek kielégítését.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Bővebben a KUKA Cobot robotjairól, szolgáltatásairól és innovációiról