Válassza ki a helyét:

Helyszín

LBR iisy Cobot

Rugalmasan használható, intuitív módon kezelhető és megbízható az emberekkel való érintkezés során – az LBR iisy egy cobot minden gyártási területhez. Az ipari automatizálás szaktudását ötvözi egy intelligens eszköz rugalmasságával és egyszerűségével.


Telepítés, bekapcsolás, beindítás._It’s iisy

Mindössze néhány perc alatt kész a használatra –  az LBR iisy cobot intuitív működésével győz meg, amely garantálja a gyors és produktív használatot előzetes ismeretek nélkül is.

A robot az iiQKA.OS operációs rendszer alapjain fut, ezért könnyen telepíthető, konfigurálható és programozható. A feladatok betanítása egyszerűen, kézi irányítással is elvégezhető. A smartPAD pro intelligens kezelőeszköznek köszönhetően a további programozás ugyanolyan egyszerű, mint egy okostelefon használata.

Egy opcionális, előre telepített és előre konfigurált megfogó még könnyebbé teszi a cobot használatát.

Feladatok gyors automatizálása? Az LBR iisy ipari robottal ez nem probléma

Hogy mennyire egyszerű az LBR iisy cobot üzembe helyezése, azt a Zollner AG példája mutatja.

Egyszerű és jó okok az LBR iisy mellett

Az LBR iisy ipari robot ideális megoldás feladatok széles spektrumához olyan alkalmazási területeken és iparágakban, ahol különösen fontos a pontosság, a sebesség és a finommotorika. A robotot a be- és lerakodásához, a pick and place feladatokhoz, a mozgatáshoz, de a csomagolás és a tesztelés során is használják.

Az együttműködő robot nemcsak kis súlya, kompakt kialakítása és a beépített érzékelők, hanem elsősorban egyszerű üzembe helyezése miatt is meggyőző, ami az LBR iisy modellt rugalmas segédeszközzé teszi a gyártásban.

  • Egyszerű

    • A lehető legrövidebb idő alatt használatra kész
    • Kézi betanítás
    • Intuitív kezelőfelület
    • Vezérlés a smartPAD pro segítségével
    • Nincs szükség programozási ismeretekre
    • Opció: előre konfigurált megfogó
  • Együttműködő és biztonságos

    • Felismeri az ütközéseket
    • Csuklónyomaték-érzékelőkkel méri a folyamat közben ható erőket
    • MRK-képes
    • Egyszerű karbantartás a beavatkozási területeken
  • Rugalmasan bővíthető

    • Belső kábelvezetés az áramellátáshoz
    • Tartozékok egyszerű telepítése az eszközkészletekkel
    • Gyors feladatváltás
    • Kapcsolódás az iiQKA Ecosystem rendszerhez
  • Értékteremtő

    • Alacsony beruházási költségek
    • Nagymértékű rendelkezésre állás
    • Nagy munkaterület, kis helyigény
    • Ipari környezetben kipróbált
       

Egyedi vagy tömeggyártás._It’s iisy

Az új iiQKA.OS operációs rendszernek és ipari környezetben kipróbált technológiájának köszönhetően az LBR iisy együttműködő robot gyorsan integrálható a meglévő gyártási környezetbe. Ugyanakkor a cobot zökkenőmentesen képes beleilleszkedni a testreszabott árukat előállító, ezért gyorsan változó gyártási környezetekbe – akár 1 darabos gyártási tételeknél is.

 

3 - 15 Teherbírás kg-ban

760 - 1300 Hatótávolság mm-ben

Az LBR iisy cobot szinte minden gyártási területen problémamentesen alkalmazható.


Azonnal használható a gyártásban

A cobot pár perc múlva teljes mértékben indításra kész bármilyen gyártási feladathoz. Intuitív kezelhetősége és integrált manuális irányítása könnyű üzembe helyezést és egyszerű programozást tesz lehetővé.

Egyszerű szerszámcsere

A szerszámcsere az LBR iisy-n a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető. Valamennyi általánosan használt szerszám az ISO karimához csatlakozik, az áramellátás kábelvezetése már integrálva van. 

Vonzó dizájn

Karcsú, könnyű és ügyes – az LBR iisy letisztult dizájnja szinte igényli, hogy megérintsék. Nincsenek hegyes élek, ami különösen kellemessé teszi a kézi programozást. Minimális helyigényének köszönhetően a legszűkebb helyen is használható.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Bevizsgált megfelelőség ipari környezetekhez

Az LBR iisy cobot nem csak egy bevált és ipari környezethez alkalmas hajtáslánc, hanem támogatja az összes fontosabb ipari szabványfunkciót is, mint a fieldbus-protokollok, digitális I/O-k, biztonság és így tovább. Ily módon problémamentesen integrálható bármely meglévő rendszerbe.

Költséghatékony automatizálás

A robot költséghatékony felszereltsége és a gyártósorokba történő gyors integrációja az LBR iisy ipari robot használata a kis- és középvállalkozások számára is releváns lehet.

Könnyű súly

A cobot ügyessége döntő szerepet játszik a megtérülő használatban. Csekély súlya miatt az LBR iisy gyorsan áttolható akár egy másik pozícióba is. 

KUKA Cobot portfólió

Együttműködő robotjaink változatos feladatokra: az autonóm mobil cobotoktól a logisztikában a gyógyászatban használt cobotokig.

3D szimuláció – ismerje meg az LBR iisy cobotot

Válasszon a két különböző alkalmazás közül és jelenítse meg az LBR iisy 3D-előnézetét, szükség szerint védőkerítéssel vagy anélkül. Könnyedén megtekintheti a kiválasztott alkalmazást minden oldalról, nagyíthat és kicsinyíthet, és így közelebbről megtekintheti az együttműködő robot összes részletét.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 tengelyek) - műszaki adatok

5 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
LBR iisy 3 R760
Névleges összterhelés
3 kg
Max. hatótávolság
760 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 3 kg
  • Max. hatótávolság 760 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
LBR iisy 6 R1300
Névleges összterhelés
6 kg
Max. hatótávolság
1300 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 6 kg
  • Max. hatótávolság 1300 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
LBR iisy 8 R930
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
930 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 930 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
LBR iisy 11 R1300
Névleges összterhelés
11 kg
Max. hatótávolság
1300 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 11 kg
  • Max. hatótávolság 1300 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
LBR iisy 15 R930
Névleges összterhelés
15 kg
Max. hatótávolság
930 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 15 kg
  • Max. hatótávolság 930 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
6 a 5 robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a LBR iisy cobot

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Az LBR iisy az iiQKA-hálózat része

Iratkozzon fel az iiQKA hírlevélre, hogy megtudja, mikor érhető el az iiQKA.OS és az iiQKA Ecosystem az Ön alkalmazásához. 

Cobot a kis- és középvállalkozásoknál