Alegeți locația:

Locație

LBR iisy Cobot

Flexibil, intuitiv de operat și fiabil în contact cu oamenii - LBR iisy este un cobot pentru toate zonele de producție. Acesta combină know-how-ul automatizării industriale cu flexibilitatea și simplitatea unui instrument inteligent.


Configurați, porniți, începeți să lucrați._It’s iisy

Gata de utilizare în doar câteva minute -  cobotul LBR iisy impresionează prin operarea sa intuitivă, care garantează o utilizare rapidă și productivă fără cunoștințe prealabile.

Robotul funcționează pe baza sistemului de operare iiQKA.OS , ceea ce îl face ușor de instalat, configurat și programat. Predarea sarcinilor se poate face foarte ușor prin ghidare manuală. Datorită dispozitivului inteligent de operare smartPAD pro , programarea ulterioară devine la fel de ușoară ca și cum ați folosi un smartphone.

Un dispozitiv de prindere opțional preinstalat și preconfigurat facilitează și mai mult utilizarea cobotului.

Doriți o automatizare rapidă a sarcinilor? Nicio problemă cu robotul industrial LBR iisy

Utilizarea cobotului LBR iisy la Zollner AG arată cât de ușor este de pus în funcțiune.

Pur și simplu - LBR iisy

Robotul industrial LBR iisy este ideal pentru o gamă largă de sarcini în domenii de aplicare și sectoare în care precizia, viteza și dexteritatea sunt deosebit de importante. Este utilizat pentru încărcarea și descărcarea mașinilor pentru sarcini de preluare și plasare și pentru manipulare, dar și pentru ambalare și testare.

Robotul colaborator impresionează nu numai prin greutatea redusă, designul compact și senzorii integrați, ci mai ales prin punerea în funcțiune simplă, ceea ce face din LBR iisy un ajutor flexibil în producție.

  • Simplu

    • Gata de utilizare în cel mai scurt timp
    • Predare manuală
    • Interfață cu utilizatorul intuitivă
    • Control prin SmartPad Pro
    • Fără cunoștințe de programare
    • Opțiune: dispozitiv de prindere preconfigurat
  • Colaborare și siguranță

    • Detectează coliziunile
    • Măsoară forțele de proces prin intermediul senzorilor de cuplu 
    • Compatibil cu MRK
    • Întreținere ușoară prin zonele de intervenție
  • Extensibil în mod flexibil

    • Ghidaj intern al cablurilor pentru alimentarea cu energie electrică
    • Instalare ușoară a accesoriilor prin intermediul cutiilor de scule
    • Schimbări rapide ale sarcinilor
    • Conexiune cu iiQKA Ecosystem
  • Adăugare de valoare

    • Costuri de investiție reduse
    • Disponibilitate crescută
    • Rază de lucru mare, amprentă mică 

Fabricat la comandă sau produs în masă._It's iisy

Datorită noului sistem de operare iiQKA.OS și tehnologiei sale dovedite în industrie , robotul colaborativ LBR iisy poate fi integrat rapid în peisajele de producție existente. În același timp, cobotul se potrivește perfect în mediile de producție în schimbare rapidă care produc bunuri personalizate - chiar și la mărimea lotului 1.

 

3 - 15 Sarcină utilă [kg]

760 - 1300 Rază de acțiune [mm]

Cobotul LBR iisy poate fi utilizat cu ușurință în aproape toate zonele de producție.


Imediat gata de utilizare productivă

Cobotul este pregătit pentru orice sarcină de producție în doar câteva minute. Operabilitatea sa intuitivă și ghidarea manuală integrată permit o punere în funcțiune fără efort și o programare simplă.

Schimbare ușoară a uneltelor

Schimbarea uneltelor poate fi efectuată pe LBR iisy în cel mai scurt timp posibil. Toate uneltele obișnuite se andochează pe flanșa ISO, iar ghidajul cablurilor pentru alimentarea cu energie este deja integrat. 

Design atractiv

Subțire, ușor și simplu de manevrat - LBR iisy vă invită să îl atingeți cu designul său clar. Nu există margini ascuțite, ceea ce face ca programarea manuală să fie deosebit de plăcută. Datorită amprentei sale minime, poate fi utilizat și în cele mai înguste spații.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Adecvare industrială testată

Cobotul LBR iisy nu numai că dispune de un mecanism de transmisie dovedit și de calitate industrială, dar acceptă și toate funcțiile esențiale standard din industrie, cum ar fi protocoalele de magistrală de câmp, I/O-uri digitale, siguranță și multe altele. Acest lucru înseamnă că poate fi integrat cu ușurință în orice sistem existent.

Automatizare eficientă din punct de vedere al costurilor

Echiparea rentabilă a robotului și integrarea rapidă a acestuia în liniile de producție fac ca utilizarea robotului industrial LBR iisy să fie relevantă și pentru companiile mici și mijlocii.

Greutate redusă

Manevrabilitatea cobotului joacă un rol decisiv pentru o aplicație utilă. Datorită greutății sale reduse, LBR iisy poate fi mutat rapid într-o poziție diferită. 

Portofoliul KUKA Cobot

Roboții noștri colaborativi pentru sarcini diverse: de la cobots mobili autonomi pentru logistică la cobots pentru medicină.

Simulare 3D - faceți cunoștință cu cobotul LBR iisy

Alegeți dintre două aplicații diferite și vizualizați o previzualizare 3D a LBR iisy, cu sau fără gard de protecție, după caz. Puteți vizualiza cu ușurință aplicația selectată din toate părțile, puteți mări și micșora, pentru a vedea astfel îndeaproape toate detaliile robotului colaborativ.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 axe) - date tehnice

5 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
LBR iisy 3 R760
Sarcină totală
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
760 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 3 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 760 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
LBR iisy 6 R1300
Sarcină totală
6 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1300 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 6 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1300 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
LBR iisy 8 R930
Sarcină totală
8 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
930 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 8 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 930 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
LBR iisy 11 R1300
Sarcină totală
11 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1300 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 11 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1300 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
LBR iisy 15 R930
Sarcină totală
15 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
930 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 15 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 930 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
6 din 5 roboți vizibili

Request a quote or get more technical details for Cobot LBR iisy

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

LBR iisy face parte din rețeaua iiQKA

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ iiQKA pentru a afla când iiQKA.OS și iiQKA Ecosystem sunt disponibile pentru aplicația dumneavoastră. 

Cobot în uz la întreprinderile mici și mijlocii