Konumunuzu seçin:

Konum

LBR iisy Cobot

Esnek ve sezgisel kullanılabilir ve insanlarla temas halinde güvenilir: LBR iisy tüm üretim alanları için kullanılabilen bir Cobot'tur. Endüstriyel otomasyonun teknik bilgisini akıllı bir aletin esnekliği ve sadeliği ile birleştirir.


Kurun, çalıştırın ve işe başlayın._It’s iisy

Sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazır: Cobot LBR iisy, herhangi bir ön bilgi gerektirmeden hızlı ve verimli bir şekilde devreye alınmasını sağlayan sezgisel çalıştırma özellikleriyle öne çıkıyor.

Robot iiQKA.OS işletim sistemi temelinde çalışır ve bu sayede kurulumu, yapılandırılması ve programlanması kolaydır. Görevleri öğretmek çok kolay bir şekilde manuel yönlendirmeyle yapılabilir. Akıllı kumanda smartPAD pro sayesinde sonraki programlama işlemleri, bir akıllı telefon kullanmak kadar kolay hale gelir.

İsteğe bağlı önden kurulmuş ve ön konfigürasyonlu bir gripper, Cobot'u kullanmayı daha da kolaylaştırır.

Görevleri hızlı bir şekilde otomatikleştirmek mi? LBR iisy endüstriyel robotu ile hiç sorun değil

Zollner AG'deki kullanım, LBR iisy Cobot'u devreye almanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

LBR iisy seçmek için nedenler

LBR iisy endüstriyel robotu, hassasiyet, hız ve sezginin özellikle önemli olduğu uygulama alanlarında ve endüstrilerde çok çeşitli görevler için idealdir. Pick-and-place görevlerimakine yükleme ve boşaltma işlemleri ve elleçlemede, aynı zamanda paketleme ve test işlemleri için de kullanılabilir.

İşbirlikçi robot, yalnızca düşük ağırlığı, kompakt tasarımı ve entegre sensörleri ile değil, her şeyden önce, LBR iisy'yi üretimde esnek bir yardımcı haline getiren kolay devreye alma özelliği ile etkileyicidir.

  • Kolay

    • Kısa sürede kullanıma hazır
    • Manuel yönlendirmeyle öğretim
    • Sezgisel kullanıcı arayüzü
    • SmartPad Pro ile kumanda 
    • Programlama bilgisi gerektirmez
    • Opsiyonel: ön konfigürasyonlu gripper
  • İşbirlikçi ve güvenli

    • Çarpışmaları algılar
    • Mafsal tork sensörlerini kullanarak proses kuvvetlerini ölçer
    • İnsan-Robot işbirliği özellikli
    • Müdahale alanları sayesinde kolay bakım
  • Esnek şekilde genişletilebilir

    • Güç kaynağı için dahili kablo yönlendirmesi
    • Alet kutularını kullanarak aksesuarların kolay kurulumu
    • Hızlı görev değişiklikleri
    • iiQKA ekosistemine bağlantı
  • Katma değer

    • Optimum yatırım maliyetleri
    • Yüksek kullanılabilirlik
    • Geniş çalışma alanı, az yer ihtiyacı
    • Endüstride kanıtlanmış
       

Özel sipariş veya seri üretim._It's iisy

Yeni işletim sistemi iiQKA.OS ve onun endüstride kanıtlanmış teknolojisi sayesinde işbirlikçi robot LBR iisy, mevcut üretim ortamlarına hızla entegre edilebilir. Aynı zamanda, Cobot, bireyselleştirilmiş ürünler üreten hızla değişen üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar – parti boyutu miktarı 1 olduğunda bile.

 

3 - 15 kg cinsinden taşıma kapasitesi

760 - 1300 mm cinsinden erişim mesafesi

LBR iisy cobot, neredeyse tüm üretim alanlarında sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.


Verimli kullanıma hemen hazır

Cobot, yalnızca birkaç dakika içinde herhangi bir üretim görevi için harekete hazırdır. Sezgisel kullanılabilirliği ve entegre manuel yönlendirme özelliği, zahmetsiz devreye alma ve kolay programlama sağlar.

Kolay alet değiştirme

LBR iisy'de alet değiştirme çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir. Tüm yaygın aletler ISO flanşına yerleştirilmiştir ve güç kaynağı için kablo yönlendirmesi entegredir.

Çekici tasarım

İnce, hafif ve kullanışlı: LBR iisy, sade tasarımıyla sizi ona dokunmaya davet ediyor. Keskin kenarlar yoktur, bu da elle programlamayı özellikle keyifli hale getirir. Minimum yer ihtiyacı sayesinde en dar alanlarda bile kullanılabilir.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Test edilmiş endüstriyel uygunluk

Cobot LBR iisy, yalnızca kanıtlanmış ve endüstriyel sınıf bir güç aktarma sistemine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda endüstriyel haberleşme protokolleri, dijital I/O'lar, güvenlik ve daha fazlası gibi tüm önemli endüstri standardı işlevlerini de destekler. Böylece, mevcut herhangi bir sisteme kolayca entegre edilebilir.

Optimum maliyetli otomasyon

Robotun optimum maliyetli ekipmanı ve üretim hatlarına hızlı entegrasyonu, endüstriyel robot LBR iisy'i küçük ve orta ölçekli şirketler için de uygun hale getirir.

Düşük ağırlık

Cobot'un kullanışlılığı, kazançlı bir kullanım için belirleyici bir rol oynar. Düşük ağırlığı sayesinde LBR iisy, hızla başka bir konuma yerleştirilebilir. 

E-makale: Kolay ve uygun maliyetli bir otomasyon çözümü olarak Cobot'lar

İşbirlikçi robotlar ekonomi için ne kadar önemli? Kimin için buna değer? Cobot konusu ile ilgili tüm soruları e-makalemizde netleştiriyoruz. Size bilgi ve ilham vermek ve özel ihtiyaçlarınız için cobot olanaklarını keşfetmeniz için sizi teşvik etmek istiyoruz.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Cobot Portföyü

Farklı görevler için işbirlikçi robotlarımız: lojistik için otonom mobil cobot'lardan tıp için cobot'lara.

3D simülasyon – LBR iisy Cobot'u tanıyın

İki farklı uygulama arasından seçim yapın ve gerektiğinde koruyucu çitli veya koruyucu çitsiz LBR iisy'nin 3D ön izlemesini görüntüleyin. Seçilen uygulamayı her yönden kolayca görüntüleyebilir, yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve işbirlikçi robotun tüm detaylarını yakından inceleyebilirsiniz.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 eksenler) - teknik veriler

5 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
LBR iisy 3 R760
Nominal toplam yük
3 kg
Maks. erişim mesafesi
760 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 3 kg
  • Maks. erişim mesafesi 760 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
LBR iisy 6 R1300
Nominal toplam yük
6 kg
Maks. erişim mesafesi
1300 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 6 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1300 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
LBR iisy 8 R930
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
930 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 930 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
LBR iisy 11 R1300
Nominal toplam yük
11 kg
Maks. erişim mesafesi
1300 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 11 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1300 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
LBR iisy 15 R930
Nominal toplam yük
15 kg
Maks. erişim mesafesi
930 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 15 kg
  • Maks. erişim mesafesi 930 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
6 / 5 robot görünür

LBR iisy Cobot için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

LBR iisy, iiQKA ağının bir parçasıdır

iiQKA.OS ve iiQKA ekosisteminin uygulamanız için ne zaman hazır olduğunu öğrenmek için iiQKA bültenimize kaydolun. 

Cobot küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor