Vyberte si svoje miesto:

Miesto

LBR iisy Cobot

Flexibilní použití, intuitivní ovládání a spolehlivé v kontaktu s člověkem – LBR iisy je kobot pro všechny oblasti výroby. Slučuje know-how průmyslové automatizace a flexibilitu i jednoduchost inteligentního nástroje.


Nainstalovat, zapnout, zahájit práci._It’s iisy

Připravený k použití během několika minut –  kobot LBR iisy přesvědčí svým intuitivním ovládáním, které zaručuje rychlé použití ve výrobě bez předchozích znalostí.

Robot běží na bázi operačního systému iiQKA.OS a umožňuje tak snadnou instalaci konfiguraci a programování. Týčování úkolů je velmi snadné díky ručnímu navádění. Díky chytrému ovládacímu přístroji smartPAD pro je další programování stejně snadné jako používání chytrého telefonu.

Volitelné předinstalované a předem nakonfigurované chapadlo ještě více usnadňuje používání kobota.

Rychlá automatizace úkolů? S průmyslovým robotem LBR iisy to není problém

Na způsobu použití ve společnosti Zollner AG je jasně vidět, jak snadné je uvést do provozu kobot LBR iisy.

Prostě dobré důvody pro LBR iisy

Průmyslový robot LBR iisy je ideální pro širokou škálu úkolů v aplikačních oblastech a průmyslových odvětvích, kde jsou přesnost, rychlost a takt obzvlášť důležité. Používá se pro nakládání a vykládání strojů, pro úkoly typu Pick-and-Place a pro manipulaci, ale také v oblasti balení a testování.

Spolupracující robot přesvědčuje nejen nízkou hmotností, kompaktním provedením a integrovanými snímači, ale především jednoduchým uvedením do provozu, což z LBR iisy dělá flexibilního pomocníka ve výrobě.

  • Jednoduchost

    • Připravenost k použití během okamžiku
    • Ruční týčování
    • Intuitivní uživatelské rozhraní
    • Řízení přes SmartPad Pro
    • Žádné znalosti programování
    • Volitelná možnost: předkonfigurované chapadlo
  • Kolaborativní a bezpečný

    • Detekuje kolize
    • Měří procesní síly pomocí kloubových snímačů momentu
    • Vhodný pro HRC
    • Snadná údržba díky zásahovým oblastem
  • Flexibilní rozšiřování

    • Vnitřní vedení kabelů pro napájení
    • Snadná instalace příslušenství pomocí toolboxů
    • Rychlé změny úkolů
    • Napojení na iiQKA Ecosystem
  • Vytváří přidanou hodnotu

    • Nízké investiční náklady
    • Vysoká disponibilita
    • Velký pracovní rádius, malý půdorys
    • Osvědčený v průmyslu
       

Zakázková nebo hromadná výroba._It's iisy

Díky novému operačnímu systému iiQKA.OS a jeho průmyslově ověřené technologii lze kolaborativní robot LBR iisy rychle integrovat do stávajících výrobních prostředí. Zároveň kobot bez problémů zapadne do rychle se měnících výrobních prostředí, kde se vyrábí zakázkové zboží – a to i při velikosti šarže 1.

 

3 - 15 Nosnosť

760 - 1300 Dosah

Kobot LBR iisy lze bez problémů použít téměř ve všech oblastech výroby.


Okamžité použití ve výrobě

Kobot je připraven na jakýkoli výrobní úkol během několika málo minut. Jeho intuitivní ovládání a integrované ruční navádění umožňují bezproblémové uvedení do provozu a jednoduché programování.

Snadná výměna nástroje

Výměna nástroje je na LBR iisy možná v nejkratším možném čase. Všechny běžné nástroje se připojují k přírubě ISO, vedení kabelů pro přívod energie je již integrováno. 

Atraktivní design

Tenký, lehký a praktický – LBR iisy svým designem přímo vybízí k dotyku. Nemá žádné ostré hrany, díky čemuž je ruční programování obzvlášť příjemné a pohodlné. Díky jeho minimálnímu půdorysu jej lze použít i v nejstísněnějším prostoru.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Osvědčená vhodnost pro průmyslové využití

Kobot LBR iisy má nejen osvědčené hnací ústrojí, které je vhodné pro průmyslové použití, ale také podporuje všechny podstatné průmyslové standardní funkce jako jsou protokoly fieldbus, digitální I/O, Safety atd. Lze jej tak snadno integrovat do jakéhokoli stávajícího systému.

Cenově výhodná automatizace

Cenově výhodné vybavení robota a jeho rychlá integrace do výrobních linek činí použití průmyslového robota LBR iisy relevantní i pro malé a střední firmy.

Lehká hmotnost

Příručnost kobota hraje rozhodující roli pro užitečné využití. Nízká hmotnost LBR iisy umožňuje jeho rychle posunutí do jiné polohy. 

KUKA Cobot Portfolio

Naši kolaborativní roboti pro různé úkoly: od autonomních mobilních cobotů pro logistiku až po coboty pro medicínu.

3D simulace – seznamte se s kobotem LBR iisy

Vyberte si ze dvou různých aplikací a zobrazte 3D náhled LBR iisy, podle potřeby s ochranným plotem nebo bez něj. Vybranou aplikaci si můžete snadno prohlédnout ze všech stran, přiblížit a oddálit a zblízka se podívat na všechny detaily kolaborativního robota.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 axes) - technical data

5 Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
Datové listy
LBR iisy 3 R760
Menovité celkové zaťaženie
3 kg
Maximálny dosah
760 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 3 kg
  • Maximálny dosah 760 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
LBR iisy 6 R1300
Menovité celkové zaťaženie
6 kg
Maximálny dosah
1300 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 6 kg
  • Maximálny dosah 1300 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
LBR iisy 8 R930
Menovité celkové zaťaženie
8 kg
Maximálny dosah
930 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 8 kg
  • Maximálny dosah 930 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
LBR iisy 11 R1300
Menovité celkové zaťaženie
11 kg
Maximálny dosah
1300 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 11 kg
  • Maximálny dosah 1300 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
LBR iisy 15 R930
Menovité celkové zaťaženie
15 kg
Maximálny dosah
930 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 15 kg
  • Maximálny dosah 930 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
6 z 5 viditeľných robotov

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro Kobot LBR iisy

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

LBR iisy je součástí sítě iiQKA

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje iiQKA a zjistěte, kdy budou iiQKA.OS a iiQKA Ecosystem dostupné pro vaši aplikaci. 

Využití Cobota v malých a středních podnicích