Kies uw locatie:

Land

Cobots: uw instap in de automatisering met collaborerende robots

KUKA ontwikkelde al in 2014 de eerste collaboratieve robot ter wereld en legt de lat met recente innovaties opnieuw een stuk hoger. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en de eenvoudige inbedrijfstelling van de KUKA cobots bieden ook kleine en middelgrote bedrijven mogelijkheden voor een snelle en succesvolle automatisering.


Flexibel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Collaboratieve robots ontworpen voor de uiteenlopende behoeften van de productiesectorn

Cobots van KUKA online kopen

Bij ons koopt u collaborerende robots met een hoog weerstandsvermogen en een lange levensduur voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Profiteer van jarenlange knowhow, de nieuwste stand van de techniek – en een uitgebreide, betrouwbare klantenservice. Bestel nu de juiste collaborerende robot voor uw taken via het digitale klantenportaal my.KUKA. Bij onderhouds- en servicevragen helpen wij u ook graag verder via het portaal.

Wat is een cobot?

Volgens de definitie is een cobot een collaboratieve of collaborerende robot die in direct contact met mensen werkt. Als alternatief worden de aanduidingen corobot, collaboratieve robot of cobotic gebruikt.

Cobot vs. robot: wat is het verschil met een industriële robot?

De collaboratieve robot mag, in tegenstelling tot klassieke industriële robots, zonder veiligheidshek en in hetzelfde werkbereik met mensen werken. Sensoren zorgen ervoor dat de robots collega's geen letsel toevoegen. Conventionele industriële robots hebben daarentegen een veiligheidsinrichting nodig om de veiligheid van de medewerkers te garanderen, hetgeen het gezamenlijk werken in de weg staat.

Wat kan een cobot?

Toepassingsvoorbeelden voor geautomatiseerde oplossingen in de industrie en voor medische toepassingen

De LBR iisy op de automatica 2023: een cobotserie die net zo eenvoudig als een smartphone kan worden bediend. Maximale veiligheid, eenvoudige bediening.

Voor de handling van zeer gevoelige micro-elektronica en het gebruik in cleanrooms werken deze cleanroom cobotsystemen partikel- en emissiearm.

Wat zijn de voordelen van collaboratieve robots?

Bovendien werken de robots veilig en interactief. De robotsystemen kunnen eenvoudig van het ene station naar het andere station worden verplaatst. De robots nemen stappen over die moeizaam, monotoon of gevaarlijk voor mensen zijn, bijv. vermoeiende werkzaamheden boven het hoofd of nauwkeurige microwerkzaamheden. Zo optimaliseren de machines de processen en verhogen op deze wijze de efficiëntie van uw productie. Bij tal van gebruikers is al gebleken dat cobotsystemen van KUKA zeer eenvoudig in bedrijf kunnen worden gesteld en zich dus ook snel terugverdienen. Collaboratieve robots zijn ook perfect voor ambachtslieden en voor de middenstand.

Profiteer van de voordelen van de samenwerking met cobots van KUKA

  • Flexibiliteit & eenvoudige toepassing:

    • Eenvoudige programmering volgens drag & drop-principe
    • Eenvoudig bewegen van de robot door handgeleiding
    • Snelle inbedrijfstelling binnen enkele minuten
    • Flexibele ombouw & programmering voor nieuwe taken
    • Eenvoudige nieuwe programmering bij regelmatige wissel van werkstukken
  • Optimaal kosten-bateneffect:

    • Geautomatiseerde productie loont al bij kleine productiehoeveelheden
    • Hoge technische beschikbaarheid garandeert maximale benutting
    • Lage bedrijfskosten (TCO) over de looptijd
    • Korte levertijden
    • Gratis levering
  • Omvangrijke KUKA support:

    • Klantenservice 24/7/365
    • Wereldwijd netwerk van gecertificeerde systeempartners - ook bij u in de buurt
    • Simulaties, testopstellingen & haalbaarheidsstudies
    • Programmeerdiensten
    • Scholing van medewerkers ter plaatse of digitaal voor zelfstandig gebruik
  • Goed toegankelijke zelfhulp:

    • Eenvoudige online procedure voor het configureren, kopen en installeren van de toepassing
    • Zelfhulp tijdens de gehele customer journey: van planning tot inbedrijfstelling
    • Open community van gebruikers & ontwikkelaars

Hoe vind ik de passende cobot?

Bij de aankoopbeslissing zijn een aantal factoren van cruciaal belang, bijv. toepassingseisen zoals laadvermogen, reikwijdte, snelheid en nauwkeurigheid evenals de integratiegraad en de schaalbaarheid. Met de KUKA Robot Guide krijgt u exact resultaten voor uw individuele eisen. Bovendien ondersteunt de 3D-simulatie als planningshulp de snelle realisatie van een cobotapplicatie.

3D-simulatie

Interactie van mens en robot nu individueel plannen!

Hoe integreer ik de cobot in de productie?

Het besturingssysteem iiQKA.OS is ontworpen voor een intuïtieve en snelle inbedrijfstelling. Bovendien staat het KUKA TechCenter tot uw beschikking om de nieuwe machine met succes in de productie te integreren. Onze experts testen met behulp van haalbaarheidsstudies en simulaties en in samenwerking met gecertificeerde systeempartners de juiste componenten en samenstellingen voor uw applicaties. Bovendien controleren we mogelijke aanvullingen voor de software. Via het User Forum kunnen gebruikers bovendien suggesties delen en ondersteuning vinden.

Systeempartner bij u in de buurt vinden

Cobots leren bedienen

Gratis e-learnings nu starten

Cobot live testen

U overweegt een collaborerende robot aan te schaffen, wilt vooraf echter ter plaatse een indruk krijgen van de systemen van KUKA? Beleef de perfecte samenwerking van mens en robot in het KUKA TechCenter.

Waar worden cobots gebruikt?

Hier vindt u talrijke toepassingsgebieden voor flexibele cobots in de industrie. De sensitieve robots maken een mens-robot-samenwerking mogelijk (MRS) door intelligent op de omgeving te reageren en intuïtief programmeerbaar te zijn. Daardoor kunnen deze robots steeds meer en steeds veelzijdigere taken uitvoeren – zowel in samenwerking met de mens als naast elkaar. Collaborerende robots van KUKA bieden ondersteuning onder andere in de volgende bereiken:

Stationaire toepassingen:

  • Montage (vastschroeven, nauwkeurig verlijmen, plaatsen van onderdelen, plaatsen van rubberen stoppen, bewerking van buigzame onderdelen)
  • Machinebelading (CNC-machines, spuitgieten, gereedschapsmachines)
  • Materiaalhandling & palletisering (palletiseren en depalletiseren, pick & place-werkzaamheden, verpakken)
  • Kwaliteitscontrole (bijv. testen op functionaliteit en volledigheid)

Mobiele oplossingen voor logistiek en intralogistiek:

  • Orderpicking (transport van goederen naar de plaats van levering, opruimen van lege containers)
  • Materiaaltransport
  • Palletiseertoepassingen (laden en lossen van pallets en transportbanden, transport van producten naar palletiseerstation)
  • Werkstuktransport (transport van onderdelen naar verschillende stations, transport van de robot naar verschillende applicatiestations)

E-paper: Cobots als eenvoudige en voordelige automatiseringsoplossing

Welke betekenis hebben collaboratieve robots voor de economie? Voor wie lonen cobots? Op alle vragen met betrekking tot cobots geven we in ons e-paper antwoord. We willen u graag informeren, inspireren en u aanmoedigen om de mogelijkheden van cobots te toetsen aan de hand van uw specifieke eisen.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Meer over cobots, services en innovaties bij KUKA