Kies uw locatie:

Land

Ik kan het met KUKA: Automatisering voor kleine en middelgrote bedrijven

Het gebruik van robots is ook zinvol voor kleine en middelgrote bedrijven - dankzij het eenvoudige gebruik, de flexibele toepassingsmogelijkheden en de 24/7 service van KUKA.


Wat zijn de argumenten vóór het gebruik van robots in het MKB?

Automatisering is niet alleen een optie voor grote bedrijven. Ook kleine en middelgrote bedrijven kunnen productiever en succesvoller worden met robots. De robots helpen u om groeikansen te benutten ondanks een tekort aan geschoolde werknemers en stellen u in staat om een meer aantrekkelijke werkgever te worden. Robots ontlasten uw team namelijk door fysiek zware, monotone en tijdrovende werkzaamheden over te nemen. Met één robot kunt u uw productiviteit verhogen, het portfolio van uw bedrijf uitbreiden en flexibel inspelen op aanvragen van klanten zelfs met kleine productieaantallen.

Succesverhalen: Kleine en middelgrote bedrijven uit verschillende sectoren profiteren al van de voordelen van automatisering

Flexibel laden en lossen van machines - in onbemande ploegen 's nachts en in het weekend

Met automatiseringsoplossingen van KUKA produceert ZIMM GmbH flexibel 30 verschillende soorten werkstukken, van vormstukken tot afgewerkte componenten. In een modulaire productiecel zorgt een laadrobot voor de toevoer van ruwe metalen onderdelen aan een freesmachine. De robot ontlast de werknemers van de fabrikant van hefschroefspindels van dit zware lichamelijke werk en stelt hen in staat belangrijkere taken op zich te nemen. Bovendien maakt ZIMM GmbH 's nachts en in het weekend gebruik van onbewaakte ploegen, hetgeen het concurrentievermogen ten goede komt. In een volgende stap ontbraamt en reinigt een robot de onderdelen.

Meer informatie over de flexibele robotcel van ZIMM GmbH vindt u hier.

Het thema "digitalisering" heeft het MKB bereikt. Een industriële robot is in staat om een freesmachine snel en effectief te laden.

Ruimtebesparende handling en complexe verdere verwerking – flexibel en binnen de kortst mogelijke tijd

In een uiterst flexibele robotcel bij Gindele GmbH neemt een kleine robot zowel de bediening van de spuitgietmachine als de complexe verdere verwerking voor zijn rekening. Het doel van de toepassing is het optimaliseren van het meerfasige bewerkingsproces voor duurzaam plastic bestek. De robot met zes assen ondersteunt het team uitermate flexibel en kan zelfs complexe werkstukken veilig vastpakken. De robot maakt ook een gestroomlijnd celontwerp mogelijk, waardoor de robot in de directe nabijheid van de spuitgietmachine kan worden geplaatst. Conclusie: Doelstelling behaald.

Lees hier hoe het middelgrote bedrijf met succes eenvoudig eerste stappen in de wereld van de automatisering zette.

Het is de moeite waard om te investeren in automatisering en digitalisering – met name voor kleine en middelgrote bedrijven die te kampen hebben met een tekort aan geschoolde werknemers. Dankzij industriële robots worden complexe processen volledig automatisch uitgevoerd.

Geautomatiseerde assemblage van wasmachinedeuren in continue productie – kortere cyclustijden, tevreden eindklant

Dankzij een schroefbevestigingsrobot en geschikte software van KUKA kon de Poolse integrator Qbig de montage van wasmachinedeuren automatiseren. De scharnierende robot bevestigt glazen en plastic elementen door de positie nauwkeurig te bepalen terwijl deze over het transportsysteem bewegen. De eindklant, een fabrikant van huishoudelijke toestellen, is enthousiast over de korte cyclustijden en de hoge productiviteit van het systeem. Bovendien vereenvoudigt de automatisering het werk van de monteurs ter plaatse.

Gedetailleerde informatie over deze automatiseringsoplossing vindt u hier.

De geautomatiseerde assemblage met behulp van een scharnierende robot bespaart het middelgrote bedrijf tijd én ontlast de werknemers.

Precies en snel lassen – betrouwbaar en van hoge kwaliteit

Met de automatiseringsoplossingen van KUKA last STELA Laxhuber GmbH nu 10 keer sneller – met een maximum aan kwaliteit. Dit betekent voor het bedrijf dat het in plaats van één dag nu slechts 50 minuten duurt om een ventilator te lassen. In een perfect aan de productieomgeving aangepaste cel neemt een lasrobot het proces met een permanent hoge precisie over. Ondanks het tekort aan geschoolde werknemers kan het bedrijf een groot aantal orders verwerken en voelt het bedrijf zich goed ondersteund.

Ontdek hier hoe de lasrobot elke taak het hoofd biedt.

Verbeter het concurrentievermogen – met een digitale transformatie: De lasrobot maakt in een handomdraai perfecte lasnaden.

Automatische kwaliteitscontrole - voor meer efficiëntie dankzij een minimaal foutenpercentage

Onze LBR iisy cobot ondersteunt FMO Surface GmbH bij de kwaliteitscontrole. Veiligheid is hier van essentieel belang. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de afwerking van kunststof oppervlakken, vertrouwt op de ondersteuning van de robot in combinatie met camera's. Zo wordt de kwaliteit van DataMatrix-codes op busconnectoren snel en betrouwbaar gecontroleerd. De interactie van de cobot met de werknemers is ook zonder veiligheidshekken volkomen veilig en bespaart het bedrijf veel tijd. De cobot is gemakkelijk te bedienen, zelfs voor beginners op het gebied van programmering; de cobot is binnen enkele minuten gebruiksklaar en maakt ongecompliceerd omschakelen naar andere taken mogelijk.

Hier laten we u zien waarom de cobot de juiste keuze was voor FMO.

Voordelige automatisering: Een cobot is de perfecte instap voor Industrie 4.0. De digitalisering van de productie biedt kleine en middelgrote bedrijven nieuwe groeimogelijkheden.

Automatisch slijpen en polijsten - snel en veilig voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Meerdere industriële robots slijpen en polijsten de messen van Atlantic Chef keukenmessen bij het bedrijf Liow-Shye. Hiervoor grijpt een robotarm het stalen blad en houdt het tegen de slijpmachine. Een andere robot houdt zich bezig met het slijpen. Het robotsysteem en de bijbehorende software maken de bewerking van alle soorten messen mogelijk – en dat met behoud van een constante productkwaliteit. Daardoor is het bedrijf met 160 werknemers erin geslaagd om zowel het foutenpercentage als het materiaalverbruik aanzienlijk te reduceren. De industriële robots hebben slechts weinig ruimte nodig, maken realtime onderhoud mogelijk en zorgen voor een hoge herhalingsnauwkeurigheid.

Lees hier hoe de messen van Atlantic Chef tot in perfectie worden geslepen.

Slijp- en polijstrobots leveren hoge kwaliteit en precisie. Dankzij de automatisering is het bedrijf op technologisch vlak toonaangevend in de sector.

Snel en nauwkeurig palletiseren - voor het verlichten van fysiek zware taken

In de brouwerij van Fiedler laadt een palletiseerrobot de inkomende emballage van de pallets op de transportband. De robot met vijf assen plaatst de kratten met drank van de vulinstallatie rechtstreeks van de transportband op de pallet. Met de grijper tilt de robot tot wel vier bierkratten tegelijk op, zodat het personeel aanzienlijk wordt ontlast. De beperkte beschikbare ruimte is geen enkel probleem. Dankzij de palletiseerrobot kunnen werknemers meer uitdagende, minder fysiek zware taken op zich nemen. Dit helpt de hoge kwaliteit van de premiumbieren op lange termijn te waarborgen.

Lees hier hoe het kleine bedrijf de palletiseerrobot heeft geïmplementeerd.

In de brouwerij ging het niet alleen om de fysieke integratie van industriële robots. Het robotsysteem is ook digitaal geïntegreerd in de lopende processen.

Volautomatische bediening van de machine – voor een hoge efficiëntie in combinatie met lage kosten

Grotere partijen en een enorm rendement in combinatie met een optimaal gebruik van de beperkte productieruimte: Hermann Hauff GmbH & Co. KG heeft de productie van wielen voor de bovenste korven van vaatwasmachines volledig geautomatiseerd – van het gieten tot de montage. Een component van het systeem is een laadrobot die de spuitgietmachine met een maximale herhalingsnauwkeurigheid en een permanente precisie laadt en ontlaadt. Volgens eigen schattingen kan het middelgrote bedrijf dankzij de robot op vier tot vijf spuitgietmachines besparen. Bovendien vertrouwt Hauff op een palletiseerrobot die fysiek zware taken met gemak uitvoert.

Details over deze automatiseringsoplossing vindt u hier.

De integratie van een laadrobot bespaart het bedrijf veel tijd. De systeempartner biedt ondersteuning bij de programmering in de vorm van slimme planningssoftware.

Wilt u uw processen automatiseren?

Neem contact op met onze experts voor regionaal en sectorspecifiek advies op maat – van planning tot implementatie en nog meer.

Samenwerken aan een kant-en-klare robotoplossingen

U hoeft geen programmeerkennis op te doen of een expert op het gebied van robotica te zijn om uw productie te automatiseren. KUKA maakt het u gemakkelijker om aan de slag te gaan met in de praktijk geteste expertise en bijbehorende technologiepakketten. Met een grote diversiteit aan toepassingspakketten en een breed portfolio aan software en diensten biedt KUKA een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing voor elk klein of middelgroot bedrijf. Het wereldwijde netwerk van KUKA systeempartners – waaronder integratoren, softwarepartners en robotexperts – helpt u direct ter plaatse. De systeempartner kent uw branche, ondersteunt u met automatisering op maat en begeleidt u tot de inbedrijfstelling – en daarna.

Wat zijn de voordelen van automatiseren met KUKA voor kleine en middelgrote bedrijven?

  • Flexibiliteit en gebruiksgemak

    • Programmeren met drag & drop
    • Eenvoudige handgeleiding van de robot
    • Snelle inbedrijfstelling
    • Flexibele ombouw en programmering van de robot voor nieuwe taken
  • Optimale kosten-batenverhouding

    • Automatisering betaalt zichzelf terug, ook bij kleine productieaantallen
    • Hoge technische beschikbaarheid zorgt voor maximale gebruiksmogelijkheden
    • Lage bedrijfskosten (TCO) tijdens de gehele levensduur van de robot
    • Snelle levertijden
  • Uitgebreide support

    • Wereldwijde klantenservice 24/7
    • Virtuele simulatie en haalbaarheidsstudies
    • Ondersteuning door gecertificeerde systeempartners in uw regio
    • Digitale training op locatie of zelfstudie voor werknemers
  • Effectieve en veilige samenwerking

    • Beperkt het tekort aan vaardigheden
    • Ontziet werknemers door overname van monotone en repetitieve werkzaamheden
    • Veiligheidsconcepten voor de samenwerking met robots
    • Betere ergonomische omstandigheden voor het personeel

E-paper: Robots voor kleine en middelgrote bedrijven

Als u zich afvraagt hoe automatisering uw bedrijf vooruit kan helpen, welke kosten aan een dergelijk project verbonden zijn en hoeveel opleiding uw werknemers nodig hebben, neem dan eens een kijkje. Onze berekening van de terugverdientijd en 6 praktijkvoorbeelden laten zien dat een geautomatiseerde productie met robots eenvoudiger en goedkoper is dan u dacht - zelfs voor kleine en middelgrote bedrijven:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees meer over de trends in robotica en de succesverhalen van onze MKB-klanten

Download de e-paper

Hoe zou een robotcel eruit kunnen zien? Van idee tot werkelijkheid:

Als u zich afvraagt hoe een robotcel eruit zou kunnen zien en als u wilt weten welke stappen, hardware en software nodig zijn om het opstarten soepel te laten verlopen, neem dan eens een kijkje. Klik door onze voorbeeldcel voor de bediening van de machine en leer het automatiseringsproces in detail kennen:

  • Complete oplossingen: Een veilige grip op werkstukken

    De robot moet zowel bij het team als bij de machines binnen uw bedrijf passen. Daarom plannen wij met alle onderdelen die voor uw taak vereist zijn, bijvoorbeeld:

    • Pallets
    • Kleminrichtingen
    • Transportsystemen
    • Pakketten voor vuilnisbakken
  • Veiligheid voor mens en machine: de cellen zijn perfect gepland, getest en gecertificeerd

    Een robotcel moet passen als een maatpak: Zo weinig ruimte als nodig, zo veel veiligheid als mogelijk. KUKA biedt:

    • Software en hardwaretools voor een veilige celconfiguratie
    • Veiligheidsconcept voor planning en bewaking van de cel
    • Functies zoals de veilige bedrijfsstop, die een nauwe samenwerking tussen mens en robot mogelijk maakt
    • Certificering van de cel door systeempartners in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen

  • Onze engineering- en programmeeroplossingen

    Onze ingenieurs en IT-professionals zorgen ervoor dat kleine en middelgrote bedrijven kunnen beschikken over op maat gemaakte en kostenefficiënte componenten en technologieën. Wij bieden ook:

    • Testopstelling en prototypeproductie in de KUKA TechCenters
    • Service voor planning, realisatie en optimalisatie van elk project
    • Uitgebreide tools voor een eenvoudige en intuïtieve programmering en bediening
    • 3D-simulatie met KUKA.Sim om uw systeem in actie te zien en processen te optimaliseren vóór de inbedrijfstelling
  • Breed assortiment aan grijpers en meer

    De robots kunnen lassen, snijden, lijmen, polijsten, solderen, verpakken en palletiseren. Uw KUKA systeempartner vindt het juiste toebehoren voor uw automatisering. Zo verandert elke industriële robot of cobot in een multifunctionele tool:

    • Grijpers
    • Lassystemen
    • Snijwerktuig
    • Lijmmondstukken
  • Industriële robots: de juiste robot voor elke taak

    Robotarm

    KUKA biedt een ruim assortiment aan industriële robots voor elke uitdaging binnen uw bedrijf. Profiteer van:

    • Draaglastklassen tot 1.300 kg en reikwijdte tot wel 3.900 mm
    • Cobots voor directe samenwerking met mensen
    • Cleanroom, droogruimten en andere speciale robots
    • Compact ontwerp met maximale prestaties
    • Sterke prestaties met een laag energieverbruik
    • Eenvoudige integratie in bestaande productieomgevingen
  • Nieuwe generatie robotbesturingen: compact, hoogwaardig en met een laag energieverbruik

    Elke KR C5-besturing is krachtig en compact. Andere voordelen van de KR C5-besturing:

    • Eenvoudige integratie en installatie
    • Flexibele montagepositie
    • Hoge energie-efficiëntie
    • Ruime keuze aan bedieningsmogelijkheden
    • Uitbreidingsmogelijkheden
  • KUKA smartPAD: ergonomisch bedieningsapparaat met touchdisplay

    De KUKA smartPAD weet te overtuigen als universeel toepasbaar, eenvoudig toegankelijk bedieningsapparaat. Andere voordelen:

    • Eenvoudige robotgeleiding met ergonomische 6D-muis
    • Robuust voor zware industriële omgevingen
    • Ergonomisch ontwerp voor een comfortabele bediening
    • Eenvoudige gegevensoverdracht bij onderhoud
  • Systeempartners in uw omgeving

    De systeempartners van KUKA beschikken over expertise op het gebied van robotica en programmering en kennen uw branche. Zij bieden:

    • Verificatie van de technische haalbaarheid
    • Kant-en-klare systemen, inclusief robot, grijper, besturing en software
    • Scholing van het personeel
    • Hulp bij de inbedrijfstelling
    • Service

     

    In het geval van vragen of problemen staat de KUKA Service 24/7 voor u klaar.

Vind de juiste robot voor uw productie