Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Ich schaff´s mit KUKA: Automatisierung für den Mittelstand

Der Einsatz von Robotik lohnt sich auch für kleine und mittlere Unternehmen – dank einfacher Anwendung, flexibler Einsatzmöglichkeiten und dem 24/7-Service von KUKA.


Welche Gründe sprechen für den Einsatz von Robotern in KMU?

Automatisierung ist nicht nur etwas für die Großen. Auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können mit Robotik produktiver und erfolgreicher werden. Sie ermöglicht es Ihnen, dem Fachkräftemangel zu trotzen und als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Denn Roboter nehmen Ihrem Team körperlich schwere, monotone und zeitraubende Arbeiten ab. Bereits mit einem Roboter können Sie ihre Produktivität erhöhen, ihren Geschäftsbereich erweitern und flexibel auf Kundenanfragen reagieren - auch bei kleinen Stückzahlen.

Erfolgsgeschichten: KMU unterschiedlicher Branchen haben Automatisierung bereits gewinnbringend eingesetzt

Flexibles Be- und Entladen von Maschinen – in mannlosen Schichten nachts und am Wochenende

Mit KUKA Automationslösungen fertigt das Unternehmen ZIMM GmbH flexibel 30 unterschiedliche Werkstücktypen: vom Rohling bis zum fertigen Bauteil. In einer modularen Fertigungszelle führt ein Beladeroboter Rohteile aus Metall einer Fräsmaschine zu. Den Mitarbeitern beim Spindelhubgetriebe-Hersteller nimmt er damit die schwere körperliche Arbeit ab und sie können sich um wertschöpfendere Tätigkeiten kümmern. Außerdem kann die ZIMM GmbH jetzt in mannlosen Schichten nachts und am Wochenende produzieren, was die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. In einem weiteren Schritt entgratet und reinigt ein Handlingroboter die Bauteile.

Mehr über die flexible Roboterzelle bei der ZIMM GmbH erfahren Sie hier.

Vollautomatisch vom Rohling zum fertigen Bauteil: Werkzeugmaschine be-/entladen, Bauteil entgraten
Das Thema "Digitalisierung" ist im Mittelstand angekommen. Schnell und effektiv belädt ein Industrieroboter eine Fräsmaschine.

Platzsparendes Handling und komplexe Weiterverarbeitung – flexibel und in kürzester Zeit

In einer hochflexiblen Roboterzelle übernimmt bei der Gindele GmbH ein Kleinroboter sowohl das Handling an der Spritzgussmaschine als auch die aufwendige Weiterverarbeitung. Ziel der Anwendung: Den mehrstufigen Bearbeitungsprozess von nachhaltigem Kunststoffbesteck zu optimieren. Der Sechs-Achs-Roboter unterstützt das Team äußerst flexibel und kann auch komplexe Bauteile sicher greifen. Außerdem ermöglicht er ein schlankes Zellendesign, sodass er in unmittelbarer Nähe der Spritzgussmaschine positioniert werden konnte. Fazit: Ziel erreicht.

Lesen Sie hier, wie der einfache Einstieg in die Automatisierung für das mittelständische Unternehmen gelungen ist.

Robots for Future: KUKA Roboter produziert Besteck aus nachhaltigem Material
In die Automatisierung und Digitalisierung zu investieren lohnt sich - vor allem für Mittelständler, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Die komplexen Prozesse laufen hier dank Industrieroboter ganz automatisch ab.

Automatisierte Montage von Waschmaschinentüren im Fließbetrieb – Taktzeiten verkürzt, Endkunde zufrieden

Dank einem Schraubroboter und passender Software von KUKA konnte der polnische Integrator Qbig die Montage von Waschmaschinentüren automatisieren. Der Knickarmroboter verschraubt Glas- und Kunststoffelemente mittels präziser Positionsbestimmung, während sie sich auf dem Fördersystem fortbewegen. Die kurzen Taktzeiten und die hohe Produktivität der Anlage begeistern den Endkunden, einen Hausgerätehersteller. Darüber hinaus bedeutet die Automatisierung eine Arbeitserleichterung für die Monteure vor Ort.

Detaillierte Inhalte zu dieser Automatisierungslösung finden Sie hier.

Die automatisierte Montage mittels eines Knickarmroboters spart dem mittelständischen Unternehmen Zeit und entlastet die Mitarbeitenden.

Präzises und schnelles Schweißen – bei verlässlicher und konstant hoher Qualität

Mit KUKA Automationslösungen schweißt das Unternehmen STELA Laxhuber GmbH jetzt 10-mal schneller - bei maximaler Qualität. Konkret bedeutet das für den Mittelständler: Statt einem Tag braucht er nur noch 50 Minuten für das Schweißen eines Ventilators. In einer perfekt auf die Bedürfnisse der Produktion angepassten Zelle übernimmt ein Schweißroboter in hoher konstanter Präzision den Prozess. Trotz des Fachkräftemangels kann das Unternehmen dadurch eine hohe Auftragslage bewältigen und fühlt sich bestens unterstützt.

Erfahren Sie hier, wie der Schweißroboter jeden Auftrag meistert.

Der Schweißroboter schafft perfekte Schweißnähte in kürzester Zeit.
Durch digitale Transformation die Wettbewerbsfähigkeit steigern: Der Schweißroboter schafft perfekte Schweißnähte in kürzester Zeit.

Automatische Qualitätskontrolle – für mehr Effizienz dank einer minimierten Fehlerquote

Unser Cobot LBR iisy unterstützt das Unternehmen FMO Surface GmbH in der Qualitätskontrolle. Sicherheit ist dabei ein wichtiges Thema. Das Unternehmen, das sich auf die Veredelung von Kunststoff-Oberflächen spezialisiert hat, setzt auf die Unterstützung des kollaborativen Roboter in Verbindung mit Kameras. So wird die Qualität von DataMatrix-Codes auf Busverbindern schnell und zuverlässig geprüft. Dabei arbeitet der Cobot ohne Schutzzäune absolut sicher mit den Mitarbeitern zusammen und spart dem Unternehmen jede Menge Zeit. Der Cobot ist auch für Programmieranfänger leicht zu bedienen, binnen Minuten startklar und ermöglicht den unkomplizierten Wechsel zu anderen Aufgaben.

Warum der Cobot genau der Richtige für Mittelständler war, zeigen wir Ihnen hier.

Automatisiertes Schleifen und Polieren – schnell und sicher zur perfekten Oberfläche

Mehrere Industrieroboter schleifen und polieren beim taiwanesischen Unternehmen Liow-Shye die Klingen von Küchenmessern der Marke Atlantic Chef. Dazu greift ein Roboterarm das Stahlmesser und hält es an die Schleifmaschine. Ein anderer Roboter widmet sich dem Schleifen. Robotersystem und Software ermöglichen es, allen unterschiedlichen Messertypen gerecht zu werden und die Produktqualität konstant zu halten. Dadurch konnte das 160 Mitarbeiter große Unternehmen die Fehlerquote und den Materialverbrauch deutlich reduzieren. Die Industrieroboter brauchen nicht viel Platz, erlauben eine Wartung in Echtzeit und ermöglichen eine hohe Wiederholgenauigkeit.

Lesen Sie hier, wie die Messer von Atlantic Chef den perfekten Schliff erhalten.

Roboter produzieren hochwertigere Messer als die traditionelle Schleifmethode
Die Schleif- und Polierroboter liefern hohe Qualität und hohe Genauigkeit. Durch den Trend der Automatisierung ist das Unternehmen technologisch führend in der Branche.

Schnelles und präzises Palettieren – für Entlastung bei körperlich schweren Arbeiten

Ein Palettierroboter legt bei der Privatbrauerei Fiedler eingehendes Leergut von der Palette auf die Fördertechnik. Aus der Abfüllung kommende Getränkekisten stellt der Fünf-Achs-Roboter vom Rollenband direkt auf die Palette. Dabei nimmt er mit seinem Greifer bis zu vier Bierkästen gleichzeitig auf und entlastet dadurch die Mitarbeitenden stark. Begrenzte räumliche Kapazitäten sind kein Problem für ihn. Dank des Palettierroboters können sich die Mitarbeitenden anspruchsvolleren, körperlich weniger belastenden Aufgaben widmen. Das hilft, die hohe Qualität der Premiumbiere dauerhaft zu sichern.

Wie das kleine Unternehmen zum Palettierroboter kam, erfahren Sie hier.

Braukunst auf höchstem Niveau: Palettierung von Bierkästen
Bei der Brauerei geht es nicht nur um die physische Integration der Industrieroboter. Das Robotersystem wird auch digital in die laufenden Prozesse eingebunden.
Kunststoffspritzguss: Roboterzelle produziert, verpackt, palettiert 70.000 Kunststoffrollen pro Tag
Die Integration eines Beladeroboters spart dem Unternehmen viel Zeit. Beim Programmieren unterstützt der Systempartner mit einer smarten Planungssoftware.

Sie möchten Ihre Prozesse  automatisieren?

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf, die Sie regional und je nach Branche individuell beraten - von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus.

Gemeinsam zur schlüsselfertigen Robotik-Lösung

Um Ihre Produktion zu automatisieren, müssen Sie nicht selbst Programmieren lernen oder ein Robotik-Experte sein. KUKA erleichtert Ihnen den Einstieg mit praxiserprobtem Know-how und den passenden Technologien. Dank verschiedener Applikationspakete und eines breiten Portfolios an Software und Service findet sich eine einfache und kostengünstige Lösung für jedes KMU. Dabei hilft das globale Netz an KUKA Systempartnern direkt bei Ihnen vor Ort  – das sind Integratoren, Softwarepartner und Roboter-Experten. Der Systempartner kennt sich in Ihrer Branche aus, unterstützt Sie bei einer maßgeschneiderten Automation und begleitet Sie bis zur Inbetriebnahme, sowie darüber hinaus.

Welche Vorteile bietet die Automatisierung für kleine und mittelständische Unternehmen mit KUKA?

  • Flexibilität und einfache Anwendung

    • Programmierung nach Drag-and-Drop-Prinzip
    • Einfache Roboter-Handführung
    • Schnelle Inbetriebnahme
    • Flexible Umrüstung und Programmierung des Roboters für neue Arbeitsaufträge
  • Optimaler Kosten-Nutzen-Effekt 

    • Automatisierung lohnt sich ab geringen Stückzahlen
    • Hohe technische Verfügbarkeit sichert maximale Auslastung
    • Geringe Betriebskosten (TCO) über die Roboterlaufzeit
    • Schnelle Lieferzeiten
  • Umfassender Support

    • Globaler 24/7 Kundenservice
    • Virtuelle Simulation und Machbarkeitsstudien
    • Unterstützung durch zertifizierte Systempartner in Ihrer Nähe
    • Schulung der Mitarbeiter vor Ort oder digital zur eigenständigen Anwendung
  • Effektive und sichere Zusammenarbeit

    • Ausgleich des Fachkräftemangels
    • Übernahme monotoner und repetitiver Aufgaben
    • Sicherheitskonzepte für die Zusammenarbeit mit Robotern
    • Ergonomische Entlastung der Mitarbeiter

E-Paper: Robotik für den Mittelstand

Sie fragen sich, wie Automation Ihr Unternehmen voranbringen kann? Was solch ein Projekt kostet und was Ihre Mitarbeiter dafür lernen müssen? Unsere Amortisierungsrechnung sowie 6 Praxisbeispiele zeigen Ihnen, dass eine automatisierte Produktion durch Roboter einfacher und günstiger ist als gedacht - auch für KMU:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Erfahren Sie jetzt mehr über die Robotik-Trends und die Erfolgsgeschichten unserer Kunden im Mittelstand.

E-Paper herunterladen

Wie könnte eine Roboterzelle aussehen? Von der Idee zur Realität:

Sie fragen sich, wie eine Robotikzelle aussehen könnte? Sie möchten wissen, welche Arbeitsschritte, Hard- und Software es braucht, damit die Inbetriebnahme reibungslos klappt? Klicken Sie sich durch unsere Beispielzelle für die Maschinenbeschickung und lernen Sie den Automatisierungsprozess im Detail kennen:

  • Rundum-sorglos-Lösungen: Werkstücke sicher im Griff

    Der Roboter soll ins Team passen und zu den Maschinen in Ihrer Halle. Darum planen wir mit allen Komponenten, die Ihre Aufgabe erfordert, zum Beispiel:

    • Werkstückträger
    • Spannvorrichtungen
    • Fördersysteme
    • Bin-Picking-Pakete
  • Sicherheit für Mensch und Maschine: Zellen optimal geplant, geprüft, zertifiziert

    Eine Roboterzelle muss passen wie ein Maßanzug: So wenig Platzbedarf wie nötig, so viel Sicherheit wie möglich. KUKA bietet:

    • Software- und Hardware-Tools für die sichere Zellkonfiguration
    • Sicherheitskonzept bei Zellenplanung und -überwachung
    • Features wie den sicheren Betriebshalt, der die Mensch-Roboter-Kollaboration mit wenig Abstand erlaubt
    • Zellen-Zertifizierung durch Systempartner nach aktuellen Sicherheitsstandards

  • Unsere Engineering- und Programmierlösungen

    Unsere Ingenieure und IT-Fachleute sorgen dafür, dass KMU passgenaue, kosteneffiziente Komponenten und Technologien zur Verfügung stehen. Weiterhin bieten wir:

    • Versuchsaufbau und Prototypenfertigung in den KUKA TechCentern
    • Service zur Planung, Realisierung und Optimierung jedes Projekts
    • Breites Angebot an Tools für leichtes, intuitives Programmieren und Bedienen
    • 3D-Simulation mit KUKA.Sim, um Ihre Anlage vor Inbetriebnahme in Aktion zu sehen und Prozesse zu optimieren
  • Vielfältiges Angebot an Greifern und mehr

    Roboter können schweißen, schneiden, kleben, polieren, löten, verpacken und palettieren. Ihr KUKA Systempartner findet das passende Zubehör für Ihre Automation, das jeden Industrieroboter oder Cobot zum Multifunktionswerkzeug macht:

    • Greifer
    • Schweißsysteme
    • Schneidewerkzeuge
    • Klebedüsen
  • Industrieroboter: für jede Aufgabe der Richtige

    KUKA bietet ein breites Spektrum an Industrierobotern für jede betriebliche Herausforderung. Profitieren Sie von:

    • Traglastklassen bis 1.300 kg und Reichweiten bis 3.900 mm
    • Cobots für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen
    • Reinraum-, Trockenraum- und andere spezielle Roboter
    • Kompakte Bauweise bei maximaler Performance
    • Leistungsstärke bei niedrigem Energieverbrauch
    • Einfache Integration in bestehende Produktionsumgebungen
  • Neue Generation der Robotersteuerung: Kompakt, hochwertig und mit geringem Energiebedarf

    Jede KR C5 Steuerung ist leistungsstark und kompakt. Weitere Vorteile der KR C5 Controller:

    • Einfache Integration und Installation
    • Flexible Einbaulage
    • Hohe Energieeffizienz
    • Vielfältige Steuerungsoptionen
    • Erweiterungsmöglichkeiten
  • KUKA smartPAD: ergonomisches Bediengerät mit Touch-Display

    Das KUKA smartPAD überzeugt als universell einsetzbares, leicht zugängliches Bediengerät. Weitere Vorteile:

    • Einfache Roboterführung mit ergonomischer 6D-Maus
    • Robust für ein raues industrielles Umfeld
    • Bequemes Handling durch ergonomische Bauweise
    • Einfache Datenübertragung im Servicefall
  • Systempartner ganz in Ihrer Nähe

    KUKA Systempartner haben Expertise in Robotik und Programmierung und kennen Ihre Branche. Sie bieten Ihnen:

    • Prüfung der technischen Machbarkeit
    • Schlüsselfertiges Angebot inklusive Roboter, Greifer, Steuerung und Software
    • Personalschulungen
    • Inbetriebnahme
    • Service

     

    Bei Fragen oder Problemen ist Ihr KUKA Service 24/7 für Sie da.

Finden Sie den für Ihre Fertigung passenden Roboter