Flexibiliteit en betrouwbaarheid gecombineerd: de automatisch geleide robot als optimale oplossing voor de industriële omgeving
De autonome mobiele robot KMR iisy maakt het dynamische gebruik van de robot op verschillende werkstations mogelijk en is daarom als automatiseringsoplossing niet meer weg te denken. Met de MRS-compatibele mobiele KMR iisy bieden we een autonome mobiele robot (AMR) die snel en veilig onderweg is. Hiervoor zorgen de veiligheidsscanners en 3D-camera's in combinatie met de veilige LBR iisy. Het detecteert mensen rond het platform met zijn lidar-scanner om mogelijke botsingen te vermijden. 3D-camera's spotten obstakels tot twee meter boven de grond.
Mobiele robot in cleanrooms: efficiënte automatisering voor veeleisende omgevingen
Door zijn partikel- en emissiearme eigenschappen en de ESD-certificering kan de KMR iisy ook zonder problemen in de cleanroom worden gebruikt. Na snelle en eenvoudige installatie kunnen pick-and-place-toepassingen, materiaaltransport en palletiseertaken in de halfgeleider- of elektronica-industrie daardoor efficiënter en goedkoper worden gerealiseerd.
Haal meer uit Industrie 4.0 met behulp van mobiele robotplatforms
Automatisering van complexere, fysiek veeleisende taken voor mensen, flexibele rijpaden, bescherming tegen botsingen en ononderbroken werking - de autonome mobiele robot KMR iisy biedt talloze voordelen voor het laden en lossen, het testen van de kwaliteit in de productielijn en het transport van werkstukken en materiaal. hij stelt bedrijven in staat om processen kosteneffectiever en efficiënter dan voorheen te ontwerpen.