เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KMR iisy

เป็นอิสระ สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น และมองเห็นสิ่งกีดขวางทั้งหมด – KMR iisy หุ่นยนต์เคลื่อนที่จาก KUKA เป็นคู่หูที่ชาญฉลาดในด้านระบบโลจิสติกส์คลังสินค้าและการผลิต ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโคบอทและแพลตฟอร์มการขนส่ง


รวมไว้ทั้งความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือ: โคบอทเคลื่อนที่อิสระเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ KMR iisy ช่วยให้สามารถใช้โคบอทที่เวิร์กสเตชันต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้กลายเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ขาดไม่ได้ KMR iisy แบบเคลื่อนที่และรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRC) ทำให้เรามีหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ (AMR) ที่ทั้งรวดเร็วและปลอดภัยในขณะเคลื่อนที่ มั่นใจได้ด้วยเครื่องสแกนนิรภัยและกล้อง 3 มิติ ที่มาพร้อมกับโคบอท LBR iisy อันปลอดภัย เครื่องสแกนแบบเลเซอร์ไม่เพียงแค่ช่วยให้หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติการสามารถตรวจจับผู้คนในบริเวณใกล้เคียงของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังช่วยตรวจจับการชนปะทะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้คนกับโคบอท LBR iisy อีกด้วย กล้อง 3 มิติตรวจจับสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่สูงจากพื้นไม่เกิน 2 เมตร

โคบอทเคลื่อนที่ในคลีนรูม: ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีมาตรฐานสูง

คุณสมบัติที่ปล่อยอนุภาคและมลพิษในระดับต่ำรวมถึงการรับรอง ESD ทำให้ KMR iisy สามารถใช้งานงานในคลีนรูมได้ โดยที่ท่านไม่ต้องลังเลใดๆ หลังจากการติดตั้งโคบอทที่ทั้งรวดเร็วและง่ายดายแล้ว สามารถใช้งานโคบอทในงานหยิบและวาง การขนส่งวัสดุ และงานจัดเรียงพาเลทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

การออกแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะของ AMR: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในการประกอบ ระบบโลจิสติกส์ภายใน และทำงานเป็นระบบหุ่นยนต์บริการ

การทำงานได้หลากหลาย ความยืดหยุ่นสูง และการนำทางแบบอิสระทำให้งานของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ KMR iisy ในคลังสินค้าหรือในฐานะผู้ขนส่งชิ้นงานในการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มโคบอทเคลื่อนที่อิสระ

การทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การเปลี่ยนงานที่ใช้แรงกายซึ่งมีความซับซ้อนให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ เส้นทางการเคลื่อนที่ที่หยืดหยุ่น การป้องกันการชน และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง – อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ KMR iisy มีข้อได้เปรียบจำนวนมากในการขนถ่าย งานทดสอบแบบอินไลน์ การขนส่งชิ้นงาน และการขนส่งวัสดุ AMR ของเราช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถออกแบบกระบวนการที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม 

มาตรฐานของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRC)


การขนส่งที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่า

โคบอทเคลื่อนที่ KMR iisy สามารถเชื่อมต่อสเตชันจำนวนเท่าใดก็ได้ตามลำดับที่ต้องการ โดยที่ไม่มีข้อจำกัดของโซลูชันการขนส่งวัสดุแบบดั้งเดิม โคบอทสามารถผลิตแบตช์ที่เล็กลงหรือผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โคบอทเคลื่อนที่ยังช่วยให้สามารถสลับระหว่างผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถจัดส่งในราคาที่แข่งขันได้ แม้ว่าจะเป็นแบตช์เล็กๆ ก็ตาม

การควบคุมอัจฉริยะ

ทั้งโคบอทและแพลตฟอร์มเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งก็คือ smartPAD pro อุปกรณ์ดังกล่าวจะอยู่ในแพลตฟอร์มและยังทำหน้าที่เป็นจอแสดงผลตัวบ่งชี้สถานะอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปลด smartPAD pro ออก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สูญหายและทำให้เข้าถึงได้โดยตรงตลอดเวลาหากจำเป็น รีโมตคอนโทรลเพิ่มเติมไม่จำเป็นอีกต่อไป 

การนำทางด้วยตัวเอง

การทำทางด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี Slam ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหุ่นยนต์จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองและหยุดอยู่หน้าสิ่งกีดขวางที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ได้ สามารถใช้ QR-Code เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่พื้นที่การทำงานได้

ความปลอดภัยสูง

AMR ร่วมปฏิบัติการมีส่วนประกอบด้านความปลอดภัยต่างๆ ติดตั้งไว้ เซ็นเซอร์ เครื่องสแกนนิรภัย และกล้อง 3 มิติสามารถตรวจจับผู้คนและสิ่งกีดขวางได้สูงจากพื้นถึง 2 เมตร นอกจากนี้ยังรับประกันถึงการป้องกันการชนในระดับสูงอีกด้วย

การคาดการณ์

KMR iisy บันทึกรายละเอียดงานเองโดยอัตโนมัติและส่งพิกัดของตัวเองให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบสถานะและตำแหน่งของสินค้าที่บรรทุกตลอดเวลา การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุและป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการจัดหาวัสดุได้

ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แผ่นชาร์จแบบเหนี่ยวนำช่วยให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม AMR ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนได้ทั้งในสถานีชาร์จและพื้นที่ทำงานในระหว่างกระบวนการ

การบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

KMR iisy สามารถดำเนินงานบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงส่วนประกอบของแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายผ่านทางช่องเปิดขนาดใหญ่ทั้งสองด้าน ตู้ควบคุมมีพื้นที่สำหรับงานเฉพาะของลูกค้าเพิ่มเติม

การออกแบบที่ได้รับการป้องกัน

ประเภทการป้องกัน IP 54 ทำให้ KMR iisy กลายเป็นโซลูชัน AMR ที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีมาตรฐานในระดับสูง คลีนรูมระดับ 3 และ การป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ตามมาตรฐาน ISO 61340-5-1 รวมถึง ANSI ESD S20.20 รับประกันได้ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีความละเอียดอ่อน

การทำงานที่คล่องแคล่ว

  • น้ำหนักบรรทุกของโคบอท: 11 กก. หรือ 15 กก.
  • น้ำหนักบรรทุกของแพลตฟอร์ม: สูงสุด 200 กก.
  • ขนาดพื้นที่แพลตฟอร์ม: 695 × 1120 มม.
  • ความเร็วสูงสุด: 1.5 ม./วินาที
  • การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยี QR Code ที่เวิร์กสเตชัน

การรับรองระดับสากล

  • โคบอทเคลื่อนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติสำหรับอุปกรณ์ IoT
  • ระบบ HRC ที่ได้รับการทดสอบโดย TÜV Saar (หุ่นยนต์ มือจับ)

การสร้างมูลค่าด้วยโคบอทเคลื่อนที่ตามกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์

ระบบขับเคลื่อนแบบล้อซ้ายและล้อขวาเคลื่อนที่แยกกัน (Differential Drive) ทำให้โคบอท KMR iisy เหมาะสำหรับคลังสินค้าและห้องโถงการผลิตส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน โคบอทสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เลี้ยว และหมุนตามแกนของตัวเองได้อย่างอิสระ ทำให้โคบอทเหมาะที่จะเป็นโซลูชันเคลื่อนที่สำหรับงานต่างๆ ในการผลิตและระบบโลจิสติกส์:

  • การหยิบสินค้าตามรายการ

    • การขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่จัดเตรียม
    • การจัดเตรียมด้วยการหยิบและวาง
    • การนำภาชนะเปล่าออก
  • การบรรจุลงเครื่องจักร

    • การบรรจุลงเครื่องมือกลและเครื่องจักร CNC
    • งานหยิบและวาง
    • การจัดการชิ้นส่วน
    • การขนส่งวัสดุ
  • งานจัดเรียงพาเลท

    • การขนถ่ายสินค้าบนพาเลทและสายพานลำเลียง
    • การขนส่งสินค้าไปยังสถานีจัดเรียงพาเลท
  • การขนส่งชิ้นงาน

    • การขนส่งชิ้นส่วนไปยังสเตชันต่างๆ
    • การขนส่งไปยังสถานีงานต่างๆ ด้วยหุ่นยนต์
mobile-manipulator-and-mobile-cobot-KMR-iisy

เข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้นด้วย KMR iisy

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนได้อย่างอิสระและข้อดีหรือขอใบเสนอราคาโดยตรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั้งหมด

ค้นหา AMR ที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มและหุ่นยนต์เคลื่อนที่จำนวนมากของเรา โดยอ้างอิงจากข้อมูลน้ำหนักบรรทุกและเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน

หัวข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMR, โคบอท และระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ