Válassza ki a helyét:

Helyszín

KMR iisy

Autonóm, rugalmasan használható és minden akadályt észrevesz – a  KMR iisy egy kisméretű partner a raktárlogisztikában és a termelésben, mint egy integrált robot és egy szállító platform kombinációja.


A rugalmasság és a megbízhatóság egysége: az autonóm mobil robot optimális megoldás az ipari környezetben

A KMR iisy autonóm mobil robot lehetővé teszi a robot dinamikus használatát különböző munkaállomásokon, ezért automatizálási megoldásként már nélkülözhetetlennek számít. Az HRC-kompatibilis mobil KMR iisy termékünkkel egy gyorsan és biztonságosan mozgó, autonóm mobil robotot (AMR) kínálunk. Erről a biztonsági szkennerek és a 3D-kamerák, valamint az LBR iisy gondoskodik. A robot a lézerszkenner segítségével nemcsak a platform környezetében lévő embereket képes felismerni, hanem az esetleges ütközéseket is képes elkerülni. A 3D-kamerák akár két méterrel a padló felett is képesek felismerni az összes akadályt.

Mobil robotok a tisztatérben: hatékony automatizálás az igényes környezetekhez

A robot alacsony részecske- és gázkibocsátású kialakítása, valamint az ESD-tanúsítás lehetővé teszik a KMR iisy zökkenőmentes használatát a tisztatérben is. A gyors és egyszerű telepítés után a pick-and-place alkalmazások, az anyagszállítási és a raklapozási feladatok hatékonyabban és kevesebb költséggel valósíthatók meg a félvezető- vagy elektronikai iparban.

Az AMR felépítése és intelligens technikája: ideális a hatékony működéshez az összeszerelésben, az intralogisztikában és szervizrobotrendszerként.

Alkalmazkodóképességének, nagyfokú rugalmasságának és szabad navigálhatóságának köszönhetően a KMR iisy alkalmazható raktárban vagy munkadarabszállítóként is.

Fejlettebb Ipar 4.0 az autonóm mobil robot-platformok használatával

Összetett tevékenységek automatizálása, az emberek számára fizikailag megterhelő feladatok ellátása, rugalmas haladási útvonal, ütközésvédelem és folyamatos használat – az autonóm KMR iisy mobil robot a felrakodáskor és a leszedéskor, a soron végzett tesztalkalmazások során, minőségvizsgálat a gyártósoron, valamint a munkadarab- és anyagszállításkor számos előnyt kínál. AMR robotunk lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az eddigieknél alacsonyabb költséggel és hatékonyabban alakítsák a folyamatokat. 

Az autonóm mobil robotokra vonatkozó követelmények


Rugalmas és költséghatékony szállítás

A KMR iisy a kívánt sorrendben, a hagyományos anyagszállítási megoldások korlátozása nélkül, tetszőleges számú állomást kapcsol össze. Lehetővé teszi kisebb tételek ill. különböző termékek párhuzamos gyártását, és a változó fogyasztói igényekre való gyors reagálást. Az AMR ezen kívül lehetővé teszi a termékek közti gyorsabb és költséghatékonyabb váltást, így kisebb gyártási tételek is versenyképes áron szállíthatók.

Intelligens kezelés

A robot és a mobil platform egyaránt egy smartPAD pro kezelőkészülékkel mozgatható. Ez a platformban van elhelyezve, így az állapotkijelzés kijelzőjeként is szolgál. A SmartPLUG opció használatával, a felhasználók csatlakoztathatják saját eszközeiket is az irányításhoz.

Önálló navigáció

A SLAM-en alapuló szabad navigáció biztosítja, hogy a robot autonóm módon tudjon haladni, és az előre nem látható akadályok előtt megálljon. A munkahelyek pozicionálási pontosságának növelésére QR-kódok használhatók.

Nagy biztonság

Az AMR különböző biztonsági komponensekkel van felszerelve. A nyomatékérzékelők, a biztonsági szkennerek és a 3D-kamerák akár 2 méterrel a padló felett is képesek felismerni az embereket és az akadályokat. A nagyfokú ütközésvédelem garantált.

Megjósolhatóság

A KMR iisy automatikusan és spontán dokumentálja a feladatait, és folyamatosan továbbítja a koordinátáit, így a rakomány állapota és helye mindig ismert. Ez növeli az anyagok nyomonkövethetőségét és megakadályozza az anyagellátás kimaradását.

24/7 üzem

Az AMR platform induktív töltőlapjainak köszönhetően 24/7 üzemmódban használható. A lítium-ion akkumulátor a folyamat során feltölthető egy töltőállomáson és a munkahelyen is.

Egyszerű karbantartás

A karbantartási munkák a KMR iisy esetén problémamentesen és gyorsan elvégezhetők. A mobil platform komponensei könnyen megközelíthetők a két szélesebb oldalon található nagyméretű hozzáférési nyílásokon keresztül. Egy kapcsolószekrény további ügyfélspecifikus alkalmazásokhoz is helyet biztosít.

Védett kialakítás

Az IP 54 védettség a KMR iisy robotot megbízható AMR-megoldássá teszi igényes környezetben. Az ISO 61340-5-1, valamint az ANSI ESD S20.20 szerinti 3. tisztatér-kategória és ESD-védelem ezen kívül alkalmassá teszik érzékeny munkaterekben való használatra.

Dinamikus munkavégzés

  • Robot teherbírás: 11 kg vagy 15 kg
  • Platform teherbírás: akár 200 kg
  • Platformfelület mérete: 695 × 1120 mm
  • Max. sebesség: 1,5 m /s
  • Pontos pozicionálás QR-kód technológiával a munkaállomásokon

Nemzetközi tanúsítás

  • A mobil robot megfelel a nemzeti és nemzetközi biztonsági szabványok követelményeinek
  • Funkcionális biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező rendszer

Közvetlen értékteremtés a mobil robottal a gyártási és logisztikai folyamatok mentén

A differenciálhajtással a KMR iisy cobot optimálisan fel van szerelve a legtöbb raktár- és gyártócsarnokhoz. Emellett képes egyenesen szabadon mozogni, beveszi a kanyarokat és meg tud fordulni a tengelye körül. Így mobil megoldásként alkalmas számos gyártási és logisztikai feladatra:

  • Komissiózás

    • Áruk szállítása az odakészítés helyére
    • Odakészítés a pick-and-place funkcióval
    • Az üres tartályok elvétele
  • Gépek adagolása

    • Szerszám- és CNC-gépek felrakodása
    • Pick-and-place feladatok
    • Alkatrészek mozgatása
    • Anyagszállítás
  • Palettázó alkalmazások

    • Raklapok és szállítószalagok felrakodása és leszedése
    • Termékek szállítása a raklapozó állomásra
  • Munkadarab-szállítás

    • Alkatrészek szállítása különböző állomásokra
    • A robot szállítása különböző alkalmazás-állomásokra
mobile-manipulator-and-mobile-cobot-KMR-iisy

Válassza a KMR iisy-t és a még fejlettebb Ipar 4.0-t

Tudjon meg többet az autonóm mobil robotról és annak előnyeiről, vagy kérjen közvetlen árajánlatot tőlünk.

Az autonóm mobil robotok teljes portfóliója

A hasznos teher és a hajtástechnológia alapján keresse meg a megfelelő AMR-t az Ön alkalmazásához mobil platformjaink és robotjaink átfogó portfóliójában.

További témakörök az AMR területéről