위치를 선택하십시오:

위치

iiQKA.OS

iiQKA.OS – KUKA의 강력하고 직관적인 새로운 운영 체제 

iiQKA.OS는 미래에 대비한 KUKA의 로봇 운영 체제로 로봇 기반 자동화를 어느 때보다도 빠르고, 더 효율적이고, 더 접근하기 쉽게 구현할 수 있도록 지원합니다. 


유연하고 강력한 소프트웨어 아키텍처를 통해 제공되는 높은 활용성의 귀감 

새로운 KUKA 운영 체제 iiQKA.OS를 통해 KUKA는 전문가와 비전문가가 모두 자동화 목표를 높일 수 있도록 합니다. iiQKA.OS는 작업하기에 안정적이고 간편하기 때문에 초보자는 로보틱스를 빠르게 시작할 수 있고 경험자에게는 자동화 프로세스의 뚜렷한 개선을 선사합니다. 새로운 OS는 이와 같은 수준의 성능, 유연성, 활용성을 달성하기 위해 전반적인 개발 효율성과 속도를 향상하는 현대적인 모듈식 소프트웨어 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. 따라서 가능한 한 빠르게 새로운 기능이나 구성 요소를 설치할 수 있으며 고객은 시장 수요에 빠르게 대응할 수 있습니다. 또한 이와 같이 새로운 아키텍처를 통해 업데이트와 업그레이드를 신속하게 제공할 수 있으므로 시간이 경과함에 따라 새로운 로봇 OS에 점점 많은 기능이 추가되어 사용자에게 다양한 스마트 솔루션을 제공함으로써 정기적으로 고객의 가능성을 확장할 수 있습니다.

  • smart_3D visualization

    UI의 3D 장면은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하는 데 중요한 부분입니다.*
    • 로봇, 프로그래밍된 매개변수, 환경 3D 보기 및 간편한 개관 환경
    • 실제 세계의 움직임을 반영하는 로봇 3D 애니메이션
    • 로봇, 위치 및 프로그래밍된 좌표 시각화
    • GoTo 기능을 통해 빠르게 선택한 위치와 상호작용
    • 터치 제스처 사용 가능(예: 두 손가락으로 확대/축소, 쓸어 넘기기, 회전)
    • 수정 및 시각화를 위한 안전 모니터링 공간
    • 시각화 화면에서 엄선된 프로그램 시작 및 모니터링 가능
  • smart_extension

    • 간편한 특정 응용 분야용 툴박스 설치
    • 확장이나 구성 요소 작동에 필요한 모든 요소가 포함된 툴박스
    • 플랫폼 내부의 개방형 인터페이스를 통해 안정적이고, 일관되고, 간편한 시스템 확장
    • iiQKA 에코시스템은 자동화 커뮤니티에 빠르게 솔루션을 공급하여 고객 성공을 촉진하고 확장성을 극대화합니다
  • smart_help

    통합적이고 직관적인 도움말은 장애물을 빠르게 극복하는 데 핵심적인 부분입니다.
    • 셀프 서비스 및 지원이 고객 여정 전체에 통합
    • smartPAD pro 사용자 인터페이스에 정보 툴팁 포함
    • 빠른 시작을 위한 여러 구성 요소 사전 구성
    • KUKA Xpert에 연결
    • my.kuka 및 smartPAD pro 사용자 인터페이스에서 단계별 지원 미디어 이용 가능
    • KUKA 및 기타 사용자의 크라우드 소싱된 지식에 빠르게 액세스할 수 있는 커뮤니티 포럼
    https://my.kuka.com/s/login/?language=de
  • smart_programming

    KUKA의 직관적인 로봇 운영 체제와 새로운 iiQKA smart_programming 방식 덕분에 경험이 없는 사용자도 전문적인 프로그래밍 기술 없이 간단하거나 중간 수준으로 복잡한 응용 분야를 만들 수 있습니다.
    • 경험 없이 로봇 프로그램 생성 가능
    • 몇 분만에 준비되는 간단한 응용 분야
    • 프로그램 트리 및 명령을 사용하여 고급 프로그래밍 가능
    • 빠른 로봇 동작 프로그래밍을 위한 수동 설정, GoTo 기능 및 지점 교육
    • 실행 중 매개변수 변경 및 프로그램 수정 가능
    • 로봇 프로그래밍에 다양한 언어 사용 가능

  • smart_safety

    • 초보자를 위한 간편한 안전 구성
    • smartPAD pro에서 바로 구성 및 진단
    • 고객 문서로 안전 구성 출력 가능
    • 작업 공간이 구형
    • 정육면체형, 각기둥형인 간편한 로봇 모델링
    • FSoE를 통해 Sick 레이저 스캐너 “microScan3 Pro”로 확장 가능
    • 인간 로봇 협업(HRC) 확인 마법사
  • smart_start up

    새로운 iiQKA 운영 체제 및 iiQKA 에코시스템의 세심하게 구성된 사용자 경험 및 직관적인 사용자 인터페이스는 설정 속도를 높이고 사용자 친화적 설치 및 구성을 구현합니다.*
    • 수 분 내에 상자에서 꺼내고, 설정하고, 부팅 가능
    • 처음 사용자를 위한 빠른 가이드 및 마법사
    • 사전 구성된 다양한 구성 요소
    • 안전을 위해 사전 구성된 로봇 소프트웨어
    • 수정을 위한 시간 절약 인터페이스
    • 엔지니어링 도구 필요하지 않음
    • 간편한 안전 확인 조치
*일부 기능은 iiQKA.OS를 처음 시작했을 때 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 iiQKA – Robots for the People 페이지를 확인하십시오.

사용자를 위한, 사용자에 의한 디자인

iiQKA.OS의 핵심 가치는 강력한 아키텍처를 토대로 하는 사용자 친화성입니다. 이는 전체 고객 여정에서 간편한 포괄, 안정적인 성능 및 직관적인 운영을 통해 드러납니다. 바로 이와 같은 이유에서 KUKA는 사용자와의 긴밀한 협업을 통해 개발이 어떤 상태에 있든 전체 시스템을 검토합니다. KUKA는 경험에서 끊임없이 학습하기 위해 세련되고 체계적으로 구성된 피드백 시스템을 구현했습니다. 이와 같이 가치 있는 노하우를 통해 KUKA는 로봇 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 한 층 더 사용자의 니즈에 맞게 적응시켜 iiQKA.OS와 iiQKA 에코시스템을 통해 가능한 최선의 로보틱스 사용자 경험을 제공하고자 합니다. 빠르고 정기적인 기능 업데이트와 결합하여 고객은 항상 최신 기능과 개선 사항에 액세스할 수 있습니다.

고객 경험: 강력한 하나의 패키지에 포함된 간편하게 운영하고 프로그래밍할 수 있는 소프트웨어, 서비스 및 KUKA 로봇

전자 제품 제조 전문 메카트로닉스 서비스 제공 업체 Zollner Elektronik AG이 확장된 iiQKA 프로토타입 테스트 단계에서 있었던 경험을 공유합니다.

다양한 장점을 갖춘 현대적인 모듈식 개방형 소프트웨어 아키텍처

견고한 소프트웨어 아키텍처 디자인 토대는 KUKA의 새로운 운영 체제, iiQKA.OS의 미래 지향적인 핵심 장점입니다. 개별적으로 개발하고 개선할 수 있는 모듈 및 컨테이너 방식 요소부터 안정적이고 일관된 응용 분야 프로그래밍 인터페이스(API), 반응성, 사용자가 어떤 기기로 작업하든 일관된 데이터를 보장하는 분산화된 데이터 미러링까지, Linux 커널에 구축된 전체 아키텍처는 빠르게 개발하고 가능한 한 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

  • Linux 기반

    • 오픈 소스 및 견고한 지원 기반
    • 광범위한 하드웨어 호환
    • IT 및 업계 표준
    • 유연하고 견고함
    • 보안을 원칙으로 하는 디자인
  • 모듈 및 컨테이너 방식

    • 명확한 커뮤니케이션 인터페이스로 구분된 아키텍처 요소
    • 간편하고 빠른 새로운 기능 개발
    • 전체 시스템의 성능을 안정적으로 유지하면서 대규모 변경 가능
    • 미래에 대비한 플랫폼의 핵심 기반
  • 개방형 인터페이스

    • 표준화된 시스템 상호작용을 구현하는 응용 분야 프로그래밍 인터페이스(API)
    • 에코시스템에서 확장된 가치를 제공하기 위한 기반
    • 안정적이고 일관된 하위 시스템 액세스
  • 웹 기반 사용자 인터페이스

    • 다양한 형식으로 작동하는 반응형 디자인
    • 간편하고 빠른 사용자 지정 사용자 인터페이스 및 요소 개발
    • 새로운 기능 및 구성 요소 확장 및 추가 가속화

전문가와 비전문가가 모두 자동화의 세계에 간편하게 액세스

50년의 깊이 있는 로보틱스 및 자동화 노하우를 바탕으로 하는 KUKA가 iiQKA 에코시스템 자동화 커뮤니티로 다시 한번 유연하고 미래 지향적인 자동화 솔루션 디자인에 통달했음을 증명했습니다. iiQKA.OS의 개방형 인터페이스를 기반으로 하여 전문가와 비전문가가 모두 자동화의 세계에 액세스할 수 있도록 합니다. 항상 가능한 한 가장 포괄적인 경험을 제공하기 위해 KUKA는 특히 초기 확장 단계에서 끊임없이 짧은 릴리스 주기로 로봇 운영 체제를 업데이트할 예정입니다. 사용자는 간단한 운영, 직관적 처리 및 KUKA 로봇과 같이 자동화된 하드웨어의 안전한 운영을 구현하는 점점 다양한 기능과 서비스를 단계적으로 이용할 수 있습니다. 

 

iiQKA: 모든 사람을 위한 쉽고 빠른 자동화