![iiQKA.OS](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/operationsystem/iiqka_os/keyvisual_iiqka_os.jpg?rev=-1&w=1900&hash=2F1E77C042559C56E9FC16AF90AAF263)
iiQKA.OS – ett starkt och intuitivt operativsystem från KUKA
iiQKA.OS är KUKA:s framtidssäkra robotoperativsystem som gör implementeringen av robotbaserad automation snabbare, enklare och mer tillgänglig än någonsin.
Ett utmärkt exempel på bra användbarhet som tillhandahålls av en flexibel och kraftfull programvaruarkitektur
Med KUKA:s nya operativsystem, iiQKA.OS, ser KUKA till att både experter och andra kan nå sina automationsmål. iiQKA.OS är säkert och enkelt att arbeta med och gör att nybörjare snabbt kommer igång med robotteknik. Avancerade användare kan förbättra automationsprocessen avsevärt med detta system. För att den här typen av kraft, flexibilitet och användbarhet ska kunna uppnås är det nya operativsystemet baserat på en modern och modulär programvaruarkitektur som ökar effektiviteten och ger en snabbare utveckling, så att nya funktioner eller komponenter kan installeras så snabbt som möjligt och kunderna kan reagera på efterfrågan snabbare. Den här nya arkitekturen gör att det går snabbare att uppdatera och uppgradera så att fler funktioner kan läggas till i det nya robotoperativsystemet med tiden. Därmed utökas möjligheterna för kunderna ständigt och de får tillgång till smarta lösningar.
-
smart_3D-visualisering
3D-scenen i användargränssnittet är en kritisk del av att tillhandahålla ett intuitivt användargränssnitt.*- 3D-vy av roboten, inställda parametrar och omgivningen för en tydlig översikt
- 3D-animation av roboten speglar rörelserna i verkligheten
- Robot, positioner och programmerade koordinater visas
- GoTo-funktionen ger snabb tillgång till valda positioner
- Pekkommandon kan användas (t.ex. zooma, svepa, rotera)
- Utrymmen kan säkerhetsövervakas med förbättring och visualisering
- Valda program kan startas och övervakas från kontrollskärmen
-
smart_extension
- Enkel installation av verktyg för specifika tillämpningar
- Verktygen innehåller alla delar som en utbyggnad eller komponent behöver för att fungera
- Öppna gränssnitt på plattformen garanterar stabil, konsekvent och enkel systemutbyggnad
- iiQKA-ekosystemet är en automationsgemenskap för snabba lösningar som kan anpassas och som hjälper kunderna att bli framgångsrika
-
smart_help
Integrerad och intuitiv hjälp är en viktig del av att snabbt övervinna väggupp.- Självhjälp och support finns med längs hela vägen
- Informationsrutor är implementerade i användargränssnittet smartPAD pro
- Förkonfiguration av många komponenter och tillägg för snabb start
- Anslutet till KUKA Xpert
- Detaljerad supportmedia finns på my.kuka och i användargränssnittet smartPAD pro
- Gemenskapsforum för snabb tillgång till kunskap från KUKA och andra användare
-
smart_programming
Tack vare KUKA:s intuitiva robotoperativsystem och den nya metoden iiQKA smart_programming kan även ovana användare snabbt skapa enkla till ganska avancerade tillämpningar utan särskilda programmeringskunskaper.*- Robotprogram kan skapas utan erfarenhet
- Enkla tillämpningar på några minuter
- Fungerar med en programstruktur och kommandon som även medger avancerad programmering
- Handstyrning, GoTo-funktion och inlärning av punkter för snabb programmering av robotrörelser
- Parametrar kan ändras och programmet kan anpassas under driften
- Roboten kan programmeras på flera språk
-
smart_safety
- Enkel säkerhetskonfiguration för nybörjare
- Konfiguration och diagnos direkt på smartPAD pro
- Säkerhetskonfigurationen kan skrivas ut för dokumentation
- Enkel modellering av roboten med sfärer
- Säkra arbetsområden i form av kub och prisma
- Kan kompletteras med Sick-laserskanner ”microScan3 Pro” via FSoE
- Valideringsassistent för kollaborativ robotdrift (HRC)
-
smart_start up
Den väl genomtänkta användarupplevelsen och det intuitiva användargränssnittet i det nya iiQKA-operativsystemet och iiQKA-ekosystemet ger möjlighet till enkel och snabb installation och konfiguration.*- Packas upp, installeras och startas på några minuter
- Snabbguider och assistenter för nybörjare
- Många förkonfigurerade komponenter
- Förkonfigurerad robotprogramvara för större säkerhet
- Tidssparande gränssnitt för ändringar
- Inga ingenjörsverktyg behövs
- Enkla åtgärder för säkerhetsverifiering
Enkel tillgång till automation för både experter och oerfarna användare