Välj din plats:

Plats

KUKA-robotar för passagerardrift

Certifierade robotar för säker passagerartransport i robotbaserade åkattraktioner: Vår passenger-robot möjliggör robotrörelser med dynamik och uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav.


Robot för säker passagerardrift vid maximal dynamik och flexibilitet: KR passenger

KR passenger är en robot specialiserad på säkra persontransporter av ett helt nytt slag. Den har samma dynamik och prestanda som en industrirobot men har de transporterade människorna som högsta prioritet: Garanterad säkert för passagerarna tack vare att högsta säkerhetskrav uppfylls – roboten är TÜV-certifierad (PTU), konform med EN 13814 och CSEI och är därmed ännu säkrare än en standardrobot.

KR passenger: En mycket flexibel och dynamisk robot för fartfylld åkning med säkerheten i fokus

KR 600 R2830 passenger övertygar med fartfylld action som BEC Robotic Coaster.

Två robotar – otaliga möjligheter för transport av passagerare

KUKA:s passagerarrobotar finns i två utföranden:

  • KR 600 R2830 passenger, en specialistrobot för stationära Virtual Reality-simulatorer med hög dynamik
  • KR 700 R2510 passenger, en robot som även lämpar sig för mobila transporter, exempelvis i spöktåg.

Båda utförandena är utrustade med alla viktiga grundegenskaper – främst certifierad säkerhet och hög bärlast – och kan kombineras med tillbehör som kunden väljer. Endast fantasin sätter gränser för dessa robotbaserade åkattraktioner.

 

 

Fördelar


Enkel animering istället för programmering

Om styrningen utrustas med gränssnittet KUKA.ready2_animate (tillval ) kan roboten utföra rörelsesekvenser som har skapats i en valfri simuleringsmiljö (t.ex. Autodesk Maya®).

Kan integreras på flera sätt

KR passenger kan användas självständigt eller integreras i grupper – både stationärt och på mobila vagnar i en åkattraktion (utförande KR 700 R2510 passenger).

Mycket hög bärlast

KR passenger kan bära laster på 600 resp. 700 kg, vilket räcker gott och väl för samtidig transport av 3 eller 4 personer.

Certifierad säkerhet

Förutom TÜV-certifieringen enligt säkerhetsstandard EN 13814 och det CSEI-konforma konceptet är TÜV-intyget som utfärdas till varje enskild robot en garant för maximal kvalitet och absolut säkerhet.

Övriga tillval

Robot och styrning kan kompletteras med moduluppbyggda passagerargondoler, virtuella simulationer med VR-glasögon eller projection domes från KUKA:s systempartner.

KR 600 R2830 passenger: dynamisk 6-axlad robot för stationära åkattraktioner för upp till 3 passagerare

KR 600 R2830 passenger med 600 kg bärlast är den perfekta roboten för stationära åkattraktioner och simulatorer för upp till 3 passagerare. Tack vare en mycket noggrann och fritt programmerbar 6-axlad kinematik kan rörelsesekvenser med mycket hög dynamik realiseras med denna robot.

  • ISO-monteringsfläns för montering av gondoler av olika slag
  • Integrerat gränssnitt till KUKA.ready2_animate för förenklad robotprogrammering (tillval)
  • Extra gränssnitt för direkt aktivering av bromsar (PLe)
KR 600 R2830 passenger har utvecklats särskilt för stationär integration och kan användas för att skapa dynamiska åkupplevelser för upp till 3 personer.

KR 700 R2510 passenger: mångsidig 4-axlad robot för åkattraktioner för upp till 4 passagerare

Den flexibla roboten KR 700 R2510 passenger lämpar sig både för stationära åkattraktioner och integration i spöktåg. Robotens 4-axlade kinematik och dess nominella bärlast på 700 kg möjliggör samtidig transport av upp till 4 personer.

Tack vare de extra bromsarna (redundant brake resp. dual brake) är roboten extra säker och är lämpar sig därför för integration i krävande miljöer.

  • Bärlasten kan ökas till max. 800 kg om bärlastavståndet samtidigt minskas
  • Integrerat gränssnitt till KUKA.ready2_animate för förenklad robotprogrammering (tillval)
  • Extra encoder för övervakning av robotrörelser med PLC (tillval)
  • Extra gränssnitt för direkt aktivering av bromsar (PLe)
  • Systemstyrning med stabil ram för montering på åkvagn
Med KR 700 R2510 passenger går det även att realisera åkattraktioner i vagnar – med upp till 4 passagerare per robot.

En jämförelse mellan KUKA:s robotar för passagerardrift: Tekniska data och fakta

KR 600 R2830 passenger KR 700 R2510 passenger
Antal axlar 6 4
Räckvidd max. 2 830 mm 2 510 mm
Nominell bärlast 600 kg 700 kg (800 kg vid reducerat bärlastavstånd)
Integrering Stationär (självständigt eller i grupper) Stationär (självständigt eller i grupper) eller mobilt i en åkattraktion med vagnar
Styrning KR C4 SC2 passenger KR C4 SC1PA passenger
Performance Level styrning PLd PLd
PL-gränssnitt bromsaktivering PLe PLe
Repeternoggrannhet position (ISO 9283) ca ±0,08 mm ca ±0,08 mm
Robotens uppställningsyta 1 050 mm x 1 050 mm 1 050 mm x 1 050 mm
Vikt (utan styrning) ca  2 650 kg 2 650 kg
Kapslingsklass IP 65 IP 65
Särskilda egenskaper Högdynamisk och positionsexakt 6-axlad kinematik 4-axlad kinematik med extra bromsar och extra encoder (PLe)