Seleccione tu localización:

País

Robots KUKA para el transporte de pasajeros

Robots certificados para un transporte seguro de pasajeros en atracciones que utilizan robots: los robots para pasajeros permiten movimientos sumamente dinámicos y cumplen los máximos requisitos de seguridad.


Robots para un transporte seguro de pasajeros con la máxima flexibilidad y dinámica: KR passenger

El KR passenger es el especialista en el transporte seguro y a la vez innovador de pasajeros. Conjuga la dinámica y la potencia de un robot industrial con la máxima prioridad en el tratamiento con personas: Seguridad garantizada para los pasajeros mediante el cumplimiento de los más altos requisitos de seguridad. Cuenta con el certificado TÜV (PTU) y la conformidad con EN 13814 y CSEI; por lo tanto, es más seguro que un robot estándar.

KR passenger: Robots altamente dinámicos y multiflexibles para una atracción rápida y a la vez segura

El KR 600 R2830 passenger impresiona por su rápida acción como BEC Robotic Coaster.

Dos robots, infinitas posibilidades para el transporte de pasajeros

El robot de pasajeros de KUKA está disponible en dos versiones:

  • KR 600 R2830 passenger, especializado en simuladores de realidad virtual estacionarios y altamente dinámicos
  • KR 700 R2510 passenger, adecuado también para su montaje en Dark Rides en un itinerario circular.

Equipado con todas las características básicas más importantes, especialmente con seguridad certificada y capacidad de carga elevada, los dos robots se pueden combinar con accesorios individuales en función de los deseos del cliente, abriendo así nuevas posibilidades al mundo de las atracciones.

 

 

Ventajas


Animación sencilla en lugar de programación

Con la interfaz opcional KUKA.ready2_animate integrada en la unidad de control se pueden realizar trayectos de desplazamiento con el robot que se hayan generado en cualquier entorno de simulación (p. ej. Autodesk Maya®).

Varias posibilidades de integración

El KR passenger se puede integrar de forma individual o colectiva, tanto el estacionario como la variante KR 700 R2510 passenger, en carros de traslación móviles para itinerarios circulares.

Capacidad de carga excepcional

El KR passenger de 600 kg o 700 kg cuenta con una capacidad de carga excepcional con la que puede transportar simultáneamente cabinas con hasta 3 o 4 personas.

Seguridad certificada

Además de la certificación conforme a la normativa de seguridad EN 13814 y la conformidad con TÜV y CSEI, la homologación TÜV garantiza la máxima calidad y total seguridad de cada robot.

Otras opciones

Además de los robots y la unidad de control, también están disponibles cabinas de pasajeros modulares, simulación virtual con gafas de realidad virtual o Projection Domes mediante la compañía colaboradora de KUKA.

KR 600 R2830 passenger: robot de 6 ejes dinámico para atracciones estacionarias con hasta 3 pasajeros

El KR 600 R2830 passenger, con capacidad de carga de 600 kg, es el robot ideal para atracciones estacionarias y simuladores de hasta 3 pasajeros. Gracias a su precisa cinemática de 6 ejes y su libertad de programación, puede ejecutar trayectos de desplazamiento altamente dinámicos.

  • Brida de fijación ISO para el montaje de distintos compartimentos para pasajeros
  • Interfaz integrada KUKA.ready2_animate para una programación simplificada del robot (opcional)
  • Interfaz complementaria para la activación directa de los frenos PLe
El KR 600 R2830 passenger, especialmente desarrollado para una integración estacionaria, permite atracciones dinámicas para hasta 3 personas.

KR 700 R2510 passenger: robot de 4 ejes versátil para atracciones con hasta 4 pasajeros

El KR 700 R2510 passenger flexible sirve para atracciones estacionarias y para su integración en Dark Rides. La cinemática de 4 ejes del robot y su carga nominal de 700 kg permite el transporte de hasta 4 personas simultáneamente.

Gracias a los frenos adicionales (Redundant Brake o Dual Brake), los robots son especialmente seguros y adecuados para su posible integración en entornos exigentes.

  • Capacidad de carga elevada hasta 800 kg como máx. con distancia de carga reducida
  • Interfaz integrada KUKA.ready2_animate para una programación simplificada del robot (opcional)
  • Codificador adicional opcional para la supervisión de los movimientos del robot mediante PLC
  • Interfaz complementaria para la activación directa de los frenos PLe
  • Unidad de control del sistema con bastidor estable para el montaje de carros de traslación
Con el KR 700 R2510 passenger también se pueden realizar atracciones en itinerarios circulares con hasta 4 pasajeros por robot.

Comparativa de robots KUKA para el transporte de pasajeros: Datos técnicos y hechos

KR 600 R2830 passenger KR 700 R2510 passenger
Número de ejes 6 4
Alcance máx. 2.830 mm 2.510 mm
Carga nominal 600 kg 700 kg (800 kg en distancia de carga reducida)
Integración estacionaria (individual o en grupo) estacionaria (individual o en grupo) o en carros de traslación de itinerarios circulares
Unidad de control KR C4 SC2 passenger KR C4 SC1PA passenger
Unidad de control Performance Level PLd PLd
PL Interfaz de activación de frenos PLe PLe
Repetibilidad de posición (ISO 9283) aprox. ±0,08 mm aprox. ±0,08 mm
Superficie de colocación robot 1050 mm x 1050 mm 1050 mm x 1050 mm
Peso (sin unidad de control), aprox.  2.650 kg 2.650 kg
Tipo de protección IP 65 IP 65
Características especiales Cinemática de 6 ejes sumamente dinámica y precisa Cinemática de 4 ejes con frenos adicionales y codificador adicional (PLe)