能在發揮最高動態性能和靈活性時同時確保載客安全的機器人:KR passenger
KR passenger 是創新的人員安全運輸專家。它結合了工業機器人的動態和性能優勢,而且在運輸人員時以安全為第一:確保乘客安全,遵守最嚴格的高安全標準——擁有 TÜV 認證 (PTU),符合 EN 13814 和 CSEI 標準,因此比一般標準機器人更安全。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
通過認證的機器人讓機器人機動遊戲載客更安全:載客機器人實現高動態機器人運動,並且符合最高安全技術要求。
KR passenger 是創新的人員安全運輸專家。它結合了工業機器人的動態和性能優勢,而且在運輸人員時以安全為第一:確保乘客安全,遵守最嚴格的高安全標準——擁有 TÜV 認證 (PTU),符合 EN 13814 和 CSEI 標準,因此比一般標準機器人更安全。
KUKA 載客機器人有兩種規格可以訂購:
擁有所有重要基本特性——尤其是通過認證的安全性和高承載能力——這兩種機器人能夠視客戶專門需求,搭配特定配件,為機動遊戲世界帶來全新可能性。
KR 600 R2830 passenger 負載能力高達 600 kg,最適合用於載客人數不超過 3 人的固定式機動遊戲和模擬器。歸功於精確和可自由程式設計的 6 軸運動能力,即使是最變化多端的快速運動過程都難不倒它。
靈活的 KR 700 R2510 passenger 適合用於固定式機動遊戲,也可整合在室內路線中。機器人採 4 軸運動技術且額定負載能力達 700 kg,可以同時載運最多 4 名乘客。
這款機器人配備輔助煞車(備援煞車或雙煞車),因此特別安全,適合用來整合在要求嚴格的環境中。
KR 700 R2510 passenger | ||
---|---|---|
軸的數量 | 6 | 4 |
最大作用範圍 | 2,830 mm | 2,510 mm |
額定負載能力 | 600 kg | 700 kg(800 kg,較短負載間距) |
整合方式 | 固定式(單獨自成系統或多個成組) | 固定式(單獨自成系統或多個成組)或安裝在環行路線的車廂上 |
控制系統 | KR C4 SC2 passenger | KR C4 SC1PA passenger |
控制器性能級別 | PLd | PLd |
煞車控制介面性能級別 | PLe | PLe |
位置重複精度 (ISO 9283) | 約 ±0.08 mm | 約 ±0.08 mm |
機器人佔地面積 | 1,050 mm x 1,050 mm | 1,050 mm x 1,050 mm |
重量(不計控制器)約 | 2,650 kg | 2,650 kg |
防護等級 | IP 65 | IP 65 |
主要特性 | 高動態和精確的 6 軸運動 | 4 軸運動和附加煞車與附加編碼器 (PLe) |