používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
Robot KUKA pre prevádzku s pasažiermi
Certifikované roboty pre bezpečnú prepravu pasažierov pri jazdných atrakciách na báze robotov: roboty passenger umožňujú vysoko dynamické pohyby robota a spĺňajú maximálne bezpečnostné podmienky.
Robot pre bezpečnú prevádzku s pasažiermi pri maximálnej dynamike a flexibilite: KR passenger
KR passenger je špecialistom na bezpečnú a zároveň modernú prepravu osôb. Zjednocuje dynamiku a výkon priemyselného robota s najvyššou prioritou pri zaobchádzaní s ľuďmi: garantovaná bezpečnosť pre pasažierov na základe dodržiavania najvyšších bezpečnostných požiadaviek – disponuje certifikátom TÜV (PTU) a spĺňa EN 13814 a CSEI, vďaka čomu je ešte bezpečnejší ako štandardný robot.
KR passenger: Multiflexibilný a vysoko dynamický robot pre razantnú a zároveň bezpečnú radosť z jazdy
Dva roboty – nespočetné možnosti pre prepravu pasažierov
Robot KUKA pre pasažierov je k dispozícii vo dvoch vyhotoveniach:
ako KR 600 R2830 passenger, špecialista pre vysoko dynamické stacionárne simulátory Virtual Reality
ako KR 700 R2510 passenger, vhodný aj na montáž do atrakcií typu "Dark Ride" na okruhoch.
Vďaka tomu, že disponujú všetkými dôležitými základnými vlastnosťami – najmä certifikovanou bezpečnosťou a vysokou nosnosťou –, možno oba roboty v závislosti od želania zákazníka skombinovať s individuálnym príslušenstvom, čo otvára nové možnosti pre svet jazdných atrakcií.
Výhody
Jednoduché animovanie namiesto programovania
Vďaka voliteľnému rozhraniu KUKA.ready2_animate, ktoré je integrované v riadení, možno pomocou robota zrealizovať sekvencie pohybov, ktoré boli vygenerované v ľubovoľnom simulačnom prostredí (napr. Autodesk Maya®).
Viaceré možnosti integrácie
KR passenger možno integrovať autonómne alebo v skupinách – tak stacionárne ako aj, vo variante KR 700 R2510 passenger, na mobilných vozíkoch v rámci okruhu.
Mimoriadna nosnosť
KR passenger disponuje s hodnotami 600 kg resp. 700 kg mimoriadnymi nosnosťami, vďaka čomu môže súčasne prepravovať kabíny s kapacitou 3 resp. 4 osoby.
Certifikovaná bezpečnosť
Maximálnu kvalitu a absolútnu bezpečnosť garantuje popri certifikácii združením TÜV v súlade s bezpečnostnou normou EN 13814 a koncepcii spĺňajúcej CSEI aj samostatná kolaudácia každého robota združením TÜV.
Ďalšie možnosti
Okrem robota a riadenia sú prostredníctvom systémových partnerov k dispozícii aj modulárne kabíny pre pasažierov, virtuálne simulácie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu alebo projekčné kupoly.
KR 600 R2830 passenger: dynamický 6-osový robot pre stacionárne jazdné atrakcie s maximálne 3 pasažiermi
KR 600 R2830 passenger s nosnosťou 600 kg je ideálnym robotom pre stacionárne jazdné atrakcie a simulátory s maximálne 3 pasažiermi. Vďaka jeho presnej a ľubovoľne naprogramovateľnej 6-osovej kinematike možno zrealizovať dokonca aj vysoko dynamické sekvencie pohybov.
Upevňovacia príruba ISO pre montáž rôznych kabín pre pasažierov
Integrované rozhranie pre KUKA.ready2_animate pre zjednodušené programovanie robota (voliteľné)
Prídavné rozhranie pre priame ovládanie bŕzd (PLe)
KR 600 R2830 passenger bol vyvinutý špeciálne pre stacionárnu integráciu a umožňuje dynamickú radosť z jazdy pre až 3 osoby.
KR 700 R2510 passenger: všestranný 4-osový robot pre jazdné atrakcie s maximálne 4 pasažiermi
Flexibilný KR 700 R2510 passengerje vhodný pre stacionárne jazdné atrakcie, ako aj pre integráciu do atrakcií typu "Dark Ride". 4-osová kinematika robota a jeho menovitá nosnosť 700 kg umožňujú prepravu až 4 osôb súčasne.
Vďaka prídavným brzdám (Redundant Brake resp. Dual Brake) je robot mimoriadne bezpečný a vďaka tomu vhodný aj pre integráciu do náročných prostredí.
Možnosť zvýšenia nosnosti do max. 800 kg so zmenšeným odstupom nosnosti
Integrované rozhranie pre KUKA.ready2_animate pre zjednodušené programovanie robota (voliteľné)
voliteľné prídavné kódovače pre monitorovanie robota pomocou PLC
Prídavné rozhranie pre priame ovládanie bŕzd (PLe)
Systémové riadenie so stabilným rámom pre montáž na vozík
Pomocou KR 700 R2510 passenger možno zrealizovať aj jazdné atrakcie na okruhoch – s až 4 pasažiermi na jeden robot.
Porovnanie robotov KUKA pre prevádzku s pasažiermi: Technické údaje a fakty
KR 600 R2830 passenger
KR 700 R2510 passenger
Počet osí
6
4
Max. dosah
2 830 mm
2 510 mm
Menovité zaťaženie
600 kg
700 kg (800 kg vo zmenšenom odstupe nosnosti)
Integrácia
stacionárne (autonómne alebo v skupinách)
stacionárne (autonómne alebo v skupinách) alebo na vozíkoch v rámci okruhu
Riadenie
KR C4 SC2 passenger
KR C4 SC1PA passenger
Riadenie Performance Level
PLd
PLd
PL rozhranie ovládania bŕzd
PLe
PLe
Presnosť opakovania polohy (ISO 9283)
cca ±0,08 mm
cca ±0,08 mm
Inštalačná plocha robota
1 050 mm x 1 050 mm
1 050 mm x 1 050 mm
Hmotnosť (bez riadenia) cca
2 650 kg
2 650 kg
Druh ochrany
IP 65
IP 65
Špeciálne prvky
Vysoko dynamická a presná 6-osová kinematika
4-osová kinematika s prídavnými brzdami a prídavným kódovačom (PLe)
Tu si stiahnite naše brožúry týkajúce sa robotov KR passenger