Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Robots KUKA para el transporte de pasajeros
Robots certificados para un transporte seguro de pasajeros en atracciones que utilizan robots: los robots para pasajeros permiten movimientos sumamente dinámicos y cumplen los máximos requisitos de seguridad.
Robots para un transporte seguro de pasajeros con la máxima flexibilidad y dinámica: KR passenger
El KR passenger es el especialista en el transporte seguro y a la vez innovador de pasajeros. Conjuga la dinámica y la potencia de un robot industrial con la máxima prioridad en el tratamiento con personas: Seguridad garantizada para los pasajeros mediante el cumplimiento de los más altos requisitos de seguridad. Cuenta con el certificado TÜV (PTU) y la conformidad con EN 13814 y CSEI; por lo tanto, es más seguro que un robot estándar.
KR passenger: Robots altamente dinámicos y multiflexibles para una atracción rápida y a la vez segura
El KR 600 R2830 passenger impresiona por su rápida acción como BEC Robotic Coaster.
Dos robots, infinitas posibilidades para el transporte de pasajeros
El robot de pasajeros de KUKA está disponible en dos versiones:
KR 600 R2830 passenger, especializado en simuladores de realidad virtual estacionarios y altamente dinámicos
KR 700 R2510 passenger, adecuado también para su montaje en Dark Rides en un itinerario circular.
Equipado con todas las características básicas más importantes, especialmente con seguridad certificada y capacidad de carga elevada, los dos robots se pueden combinar con accesorios individuales en función de los deseos del cliente, abriendo así nuevas posibilidades al mundo de las atracciones.
Ventajas
Animación sencilla en lugar de programación
Con la interfaz opcional KUKA.ready2_animate integrada en la unidad de control se pueden realizar trayectos de desplazamiento con el robot que se hayan generado en cualquier entorno de simulación (p. ej. Autodesk Maya®).
Varias posibilidades de integración
El KR passenger se puede integrar de forma individual o colectiva, tanto el estacionario como la variante KR 700 R2510 passenger, en carros de traslación móviles para itinerarios circulares.
Capacidad de carga excepcional
El KR passenger de 600 kg o 700 kg cuenta con una capacidad de carga excepcional con la que puede transportar simultáneamente cabinas con hasta 3 o 4 personas.
Seguridad certificada
Además de la certificación conforme a la normativa de seguridad EN 13814 y la conformidad con TÜV y CSEI, la homologación TÜV garantiza la máxima calidad y total seguridad de cada robot.
Otras opciones
Además de los robots y la unidad de control, también están disponibles cabinas de pasajeros modulares, simulación virtual con gafas de realidad virtual o Projection Domes mediante la compañía colaboradora de KUKA.
KR 600 R2830 passenger: robot de 6 ejes dinámico para atracciones estacionarias con hasta 3 pasajeros
El KR 600 R2830 passenger, con capacidad de carga de 600 kg, es el robot ideal para atracciones estacionarias y simuladores de hasta 3 pasajeros. Gracias a su precisa cinemática de 6 ejes y su libertad de programación, puede ejecutar trayectos de desplazamiento altamente dinámicos.
Brida de fijación ISO para el montaje de distintos compartimentos para pasajeros
Interfaz integrada KUKA.ready2_animate para una programación simplificada del robot (opcional)
Interfaz complementaria para la activación directa de los frenos PLe
KR 700 R2510 passenger: robot de 4 ejes versátil para atracciones con hasta 4 pasajeros
El KR 700 R2510 passenger flexiblesirve para atracciones estacionarias y para su integración en Dark Rides. La cinemática de 4 ejes del robot y su carga nominal de 700 kg permite el transporte de hasta 4 personas simultáneamente.
Gracias a los frenos adicionales (Redundant Brake o Dual Brake), los robots son especialmente seguros y adecuados para su posible integración en entornos exigentes.
Capacidad de carga elevada hasta 800 kg como máx. con distancia de carga reducida
Interfaz integrada KUKA.ready2_animate para una programación simplificada del robot (opcional)
Codificador adicional opcional para la supervisión de los movimientos del robot mediante PLC
Interfaz complementaria para la activación directa de los frenos PLe
Unidad de control del sistema con bastidor estable para el montaje de carros de traslación
Comparativa de robots KUKA para el transporte de pasajeros: Datos técnicos y hechos
KR 600 R2830 passenger
KR 700 R2510 passenger
Número de ejes
6
4
Alcance máx.
2.830 mm
2.510 mm
Carga nominal
600 kg
700 kg (800 kg en distancia de carga reducida)
Integración
estacionaria (individual o en grupo)
estacionaria (individual o en grupo) o en carros de traslación de itinerarios circulares
Unidad de control
KR C4 SC2 passenger
KR C4 SC1PA passenger
Unidad de control Performance Level
PLd
PLd
PL Interfaz de activación de frenos
PLe
PLe
Repetibilidad de posición (ISO 9283)
aprox. ±0,08 mm
aprox. ±0,08 mm
Superficie de colocación robot
1050 mm x 1050 mm
1050 mm x 1050 mm
Peso (sin unidad de control), aprox.
2.650 kg
2.650 kg
Tipo de protección
IP 65
IP 65
Características especiales
Cinemática de 6 ejes sumamente dinámica y precisa
Cinemática de 4 ejes con frenos adicionales y codificador adicional (PLe)
Descargue aquí nuestros folletos sobre el KR passenger