Seleccione tu localización:

Ubicación

Robots que ofrecen servicio y espectáculo 

Robots cocteleros, robots baristas entre otros: Las aplicaciones para servicios con robots KUKA resultan útiles tanto por la funcionalidad que como por el entretenimiento y el interés que generan.


Servicios de tipo especial: Robots KUKA como prácticos ayudantes con elementos de entretenimiento

Ya sea mezclar cócteles, preparar cafés o dirigir cámaras cinematográficas, los robots KUKA son capaces de asumir todas estas tareas de forma sorprendente y entretenida. Incluidos en aplicaciones de servicios poco corrientes, los robots KUKA no solo son útiles, sino que además sirven de auténticos imanes para el público en los lugares y eventos más diversos

Robots camareros: En el bar de cócteles automatizado, las bebidas se piden por medios digitales y se preparan de forma automática

Robot barman: Con MakrShakr, puede dejar que los clientes interactúen con los camareros robóticos para obtener sus bebidas preferidas.

El disfrute de cócteles 4.0: bebidas refrescantes servidas por robots camareros

  • Digital y rápido: Los clientes pueden hacer su pedido cómodamente a través de una tableta o un teléfono inteligente; en cuanto su bebida está lista, reciben una notificación. Los robots de cócteles preparan hasta 80 bebidas por hora siguiendo una lista de prioridad.
  • Personalizado y para todos los gustos: Entre las opciones disponibles, aparte de cócteles con y sin alcohol también hay cerveza y vino. Además, los clientes pueden personalizar su bebida a su gusto al realizar el pedido.
  • Flexible y rentable: En su versión estándar, el bar está disponible de forma rápida y a un precio económico. El innovador modelo de precios con una tarifa única y asequible por bebida vendida engloba un servicio completo y regular, así como el uso de la aplicación de pedidos.

Descubra más acerca del bar de cócteles robótico en los testimonios de los usuarios.

Robots baristas: La tecnología se combina con el arte cafetero en la cafetería robótica

La cafetería robótica está disponible en dos variantes en su concepción estándar a un precio de compra económico y se instala rápidamente: 

  • Kiosk: ahorra espacio y está totalmente automatizada con un robot:
    – 12 bebidas calientes y frías para elegir (café, té o chocolate)
    – Bajos costes de funcionamiento y alta eficiencia, sirviendo hasta 400 bebidas cada vez que se carga.
    – Rápida preparación: 45 segundos por café americano
  • Café: un equipo formado por dos robots y un barista humano:
    – Los robots preparan al momento el café expreso o americano (caliente o frío) y reparten las tazas
    – Un barista humano retoca y sirve la bebida al gusto del cliente para un resultado perfecto
Cafetería robótica: En el Coffeed Method, los robots sirven variedad de especialidades de café a los clientes.

Cámaras dirigidas por robots para grabaciones de gran calidad a alta velocidad para la industria cinematográfica, la industria publicitaria, etc.

  • Rapidez y precisión, todo en uno: Los movimientos robóticos perfectamente definidos colocan la cámara con gran precisión incluso a alta velocidad, un criterio decisivo para todas las grabaciones rápidas.
  • Flexibilidad: Los ejes móviles del robot pueden alcanzar casi cualquier ángulo y son mucho más flexibles que los trípodes clásicos para cámaras.
  • Repetición de tomas: Las secuencias de movimientos repetibles tantas veces como se quiera permiten filtrar el impacto de la luz ajena y evitar los reflejos, lo cual es ideal, por ejemplo, para el material audiovisual de tiendas en línea.
  • Animación en lugar de programación: La compatibilidad con el paquete de tecnología de software KUKA.ready2_animate hace que ajustar los movimientos de los robots resulte muy fácil.
  • Los sistemas completos están disponibles a través de empresas colaboradoras como CMOCOS.
Gracias a su rapidez y precisión, los robots KUKA con cámaras capturan cada detalle y son ideales, por ejemplo, para la industria alimentaria.

Robots de limpieza para gafas de realidad virtual: limpieza higiénica y efectiva de gafas mediante robots para atracciones de realidad virtual

La primera solución automatizada para la limpieza de gafas de realidad virtual ofrece importantes ventajas para los requisitos de higiene específicos:
  • Exhaustiva: Los robots programados con precisión colocan los cepillos justo en los lugares indicados y los limpian tanto mecánicamente como por desinfección y radiación ultravioleta.
  • Constante: Todas las gafas se limpian con un nivel de calidad igual de elevado, lo cual repercute en la satisfacción de los clientes.
  • Liberadora: Los robots asumen los pasos de trabajo monótonos y fatigosos, liberando así a los empleados.
Solución higiénica automatizada: Los robots KUKA limpian las gafas de realidad virtual rápidamente y en profundidad después de su uso.