Serviços do tipo especial: Robôs KUKA como auxiliares práticos com fator de entretenimento
Seja para misturar coquetéis, preparar cafés ou conduzir câmeras de filmagem – todas estas funções os robôs KUKA podem assumir de forma impressionante e divertida. Inseridos em aplicações de serviço excepcionais, os robôs KUKA não são apenas úteis, mas servem também como um perfeito atrativo para visitantes para os mais diferentes locais e eventos.
Prazer de coquetel 4.0 – bebidas refrescantes do robô barman
- Digitalmente e rápido: os clientes fazem o seu pedido confortavelmente através de um tablet ou smartphone e são informados tão logo a bebida esteja preparada. O robô de coquetéis mistura até 80 drinques por hora, segundo a lista de prioridades.
- Individual e para todos os gostos: além de coquetéis alcoólicos e não alcoólicos estão disponíveis também cerveja e vinho. Além disso, os clientes podem personalizar o seu pedido de acordo com o desejo.
- Flexível e rentável: como produto padrão, o bar está rapidamente disponível e a um preço de aquisição vantajoso. O modelo de preço inovador com uma taxa fixa baixa por drinque vendido inclui um serviço abrangente e regular, bem como o uso do aplicativo de pedido.
Robô como barista: A tecnologia encontra a arte do café na cafeteria robotizada
A cafeteria robotizada pode ser adquirida como conceito padronizado em duas variantes a um preço de aquisição vantajoso e de rápida instalação:
- Quioske – com economia de espaço e totalmente automático com um robô:
- 12 bebidas quentes e frias à escolha (café, chá, bebida de chocolate)
- baixos custos operacionais e alta eficiência com até 400 bebidas servidas por abastecimento
- preparação rápida com 45 segundos por drinque americano
- Café – dois robôs em equipe com barista humano:
- robôs preparam um expresso ou americano (quente ou frio) e repassam a xícara
- um barista humano refina e serve a bebida de acordo com o desejo do cliente para a apreciação perfeita
Robotic Coffee Bar: no Coffeed Method os clientes são servidos com diversas especialidades de café por robôs.
Câmera conduzida por robô para imagens de alta velocidade e alta qualidade para a indústria cinematográfica, indústria publicitária e mais
- Rápidos e ao mesmo tempo precisos: movimentos de robô exatamente definidos posicionam a câmera de forma bastante precisa, mesmo em alta velocidade – um critério determinante para todas as imagens de alta velocidade.
- Flexível: eixos de robô móveis alcançam quase qualquer ângulo e são consideravelmente mais móveis do que tripés de câmera clássicos.
- Imagens reproduzíveis: através de fluxos de movimentos aleatoriamente repetitivos é possível filtrar influências de luzes externas e reflexos – ideal p.ex. para material de vídeo para onlineshops.
- Simplesmente animar em vez de programar: a compatibilidade com o pacote de tecnologia de software KUKA.ready2_animate torna o ajuste dos movimentos do robô especialmente simples.
- Sistemas completos estão disponíveis através de parâmetros de sistema como CMOCOS.
Graças à sua rapidez e precisão os robôs KUKA registram cada detalhe com câmeras – ideal p.ex. para a indústria de alimentos.
Robôs de limpeza para óculos de realidade virtual: limpeza de óculos eficaz e higiênica em atrações de realidade virtual através de robôs
A primeira solução automatizada para a limpeza de óculos de realidade virtual oferece
vantagens determinantes para os requisitos especiais de higiene:
- Profundo: robôs programados com precisão aplicam as escovas exatamente nos locais necessários e os limpam mecanicamente como também por desinfecção e radiação UV.
- Constante: todos os óculos são limpados com alta qualidade constante – importante para a satisfação dos visitantes.
- Aliviador: o robô assume passos de trabalho monótonos e cansativos, aliviando assim os colaboradores.
Solução automatizada de higiene: robôs KUKA limpam óculos de realidade virtual de forma rápida e profunda depois do uso.