Choisissez votre emplacement:

Pays

Applications de service robotisées en tant que spectacle 

Robot servant des cocktails, robot-barista et bien plus encore : les applications de service avec robots KUKA font office d’attractions spéciales, utiles et divertissantes à la fois.


Des services hors du commun : des robots KUKA en tant qu’assistants pratiques et divertissants

Qu’il s’agisse de mélanger des cocktails, de préparer du café ou de guider des caméras - les robots KUKA peuvent se charger de toutes ces tâches d’une façon impressionnante et divertissante. Les robots KUKA, intégrés dans des applications de service, ne sont pas seulement utiles mais attirent également les foules sur divers emplacements ou lors d’évènements

Robot-barman : commande numérique de boissons et préparation automatique dans un bar à cocktails automatisé

Robot tenancier de bar : avec MakrShakr, les convives peuvent faire mixer la boisson de leur souhait par des barmans robotisés.

Délicieux cocktails 4.0 - des boissons rafraîchissantes servies par le robot-barman

  • Numérique et rapide : les convives peuvent commander facilement avec leur tablette ou leur smartphone et reçoivent un message dès que leur boisson est prête. Le robot mélange jusqu’à 80 verres par heure, en suivant une liste de priorités.
  • Spécialités pour tous les goûts : outre des cocktails avec ou sans alcool, de la bière et du vin sont également disponibles au choix. De plus, les convives peuvent personnaliser leur boisson lors de la commande.
  • Flexible et rentable : le bar est rapidement disponible à un prix d’achat intéressant. Le modèle de prix innovant avec montant forfaitaire par boisson vendue comprend un service complet et régulier ainsi que l’utilisation de l’application de commande.

En savoir plus au sujet du bar à cocktails robotisé dans le rapport d’utilisateur.

Robot faisant office de barista : la technologie rencontre l’art du café dans un café robotisé

Le café robotisé, concept standardisé en deux variantes, est disponible à un prix d’acquisition intéressant et rapidement monté : 

  • Kiosque – peu encombrant et entièrement automatique, avec un robot :
    - 12 boissons chaudes et froides au choix (café, thé, boissons chocolatées)
    - faibles coûts d’exploitation et efficience élevée avec jusqu’à 400 boissons servies par volume de remplissage
    - préparation rapide : 45 secondes pour un Americano
  • Café – deux robots travaillant en équipe avec un barista humain :
    - les robots préparent l’expresso ou l’Americano (chaud ou glacé) et font passer la tasse
    - un barista humain affine et sert la boisson selon le souhait du client pour un résultat parfait
Robotic Coffee Bar : avec Coffeed Method, des robots servent différentes spécialités de café aux clients.

Caméra guidée par robot pour des enregistrements à grande vitesse de grande qualité pour l’industrie du cinéma, l’industrie publicitaire et plus encore

  • Rapide et précis à la fois : les mouvements du robot, définis avec exactitude, positionnent la caméra avec une précision maximale, même à grande vitesse ; un critère décisif pour tous les enregistrements à grande vitesse.
  • Flexible : les axes mobiles des robots atteignent quasiment chaque angle et sont nettement plus mobiles que des pieds de caméra classiques.
  • Enregistrements reproductibles : les séquences de mouvements peuvent être répétées aussi souvent que cela est souhaité. Il est ainsi possible d’éliminer les lumières parasites et d’éviter les reflets, ce qui est idéal pour disposer de matériel vidéo pour les magasins en ligne.
  • Une simple animation remplace la programmation : grâce à la compatibilité avec le pack de technologies de logiciels KUKA.ready2_animate, le réglage des mouvements des robots est particulièrement aisé.
  • Des systèmes complets sont disponibles auprès de nos intégrateurs partenaires tels que CMOCOS.
Grâce à leur rapidité et leur précision, les robots KUKA enregistrent chaque détail avec des caméras, ce qui est idéal pour l’industrie agro-alimentaire, p. ex.

Robots de nettoyage pour lunettes RV : les robots effectuent le nettoyage effectif et hygiénique de lunettes pour les attractions de réalité virtuelle

La première solution automatisée pour le nettoyage de lunettes RV propose des avantages décisifs quant aux exigences spécifiques en matière d’hygiène :
  • Minutie : des robots programmés avec précision placent les brosses avec précision aux endroits concernés et les nettoient de façon mécanique, par désinfection et par rayons UV.
  • Constance : le nettoyage de toutes les lunettes est effectué avec un haut niveau de qualité constant, ce qui est important pour la satisfaction des visiteurs.
  • Soulagement : le robot se charge de tâches monotones et fatigantes et permet ainsi de soulager les collaborateurs.
Solution d’hygiène automatisée : des robots KUKA nettoient rapidement et minutieusement des lunettes RV après leur utilisation.