위치를 선택하십시오:

국가

연예 프로그램으로서의 로봇기반 서비스 어플리케이션 

칵테일 로봇, 바리스타 로봇 및 기타 다양한 분야: KUKA 로봇이 사용되는 서비스 어플리케이션은 높은 엔터테인먼트 가치의 특별함과 실용성을 동시에 갖는 적용 분야입니다.


특별한 방식의 서비스: 오락적 요소를 구비한 실용적 보조자로서의 가치를 겸비한 KUKA 로봇

칵테일 믹싱, 커피 서빙 또는 필름 카메라 조작 등등, KUKA 로봇은 이런 모든 과제를 완벽하게 수행할뿐 아니라 오랫동안 사람들에게 기억되는 탁월한 홍보 효과를 동시에 제공합니다. 특이한 서비스 어플리케이션에서 KUKA 로봇은 단지 그 실용성뿐 아니라 다양한 장소 및 이벤트를 위한 진정한 의미의 방문객 관리자로서 기능을 완벽하게 수행합니다. 

바텐더로서의 로봇: 자동 칵테일 바에서 디지털 방식으로 칵테일을 주문해서 자동으로 음료를 준비하게 할 수 있습니다

Robot bartender(로봇 바텐더): MakrShakr에서 손님들은 로봇 바텐더에게 원하는 칵테일의 믹싱을 주문할 수 있습니다.

칵테일 드링크 4.0 – 로봇 바텐더가 제공하는 청량 음료

  • 빠른 디지털 방식: 손님들은 편리하게 태블릿 또는 스마트폰을 이용해 주문을 하고 음료가 준비되는 즉시 메시지를 받게 됩니다. 우선순위 목록에 따라 칵테일 로봇은 시간당 최대 80잔의 음료를 처리할 수 있습니다.
  • 각각의 취향에 맞는 맞춤식 주문 가능: 무알코올 및 알코올 함유 칵테일뿐 아니라 맥주나 와인도 주문이 가능합니다. 이외에도 손님들은 주문 시 개인적 취향을 입력할 수 있습니다.
  • 유연성 및 수익성: 이런 자동화된 바는 표준 제품으로서 신속하게 저렴한 원가로 구매할 수 있습니다. 판매한 드링크당 낮은 정가가 적용되는 이 혁신적 가격결정모델에는 포괄적인 정기 서비스 및 주문 앱의 이용도 포함됩니다.

사용자 리포트에서 로봇 칵테일 바에 대한 상세한 내용을 알아보시기 바랍니다.

바리스타로서의 로봇: 로봇 커피 바에서 커피의 예술을 완성하는 기술

로봇 커피 바는 비용이 저렴한 2가지 유형의 표준화된 컨셉으로서 저렴한 원가로 구매할 수 있으며 짧은 기간에 설치가 가능합니다: 

  • 매점 – 로봇을 통한 공간 절감 및 자동화:
    - 12가지 뜨거운 음료 및 차가운 음료 선택 가능(커피, 티, 핫 초콜릿)
    - 1회 충전으로 400잔의 음료 서빙이 가능하므로 낮은 운영 비용 및 높은 효율성
    - 아메리카노 기준으로 45초의 빠른 서빙 시간
  • 카페 – 인간 바리스타와 2개의 로봇으로 구성된 팀:
    - 로봇은 에스프레소 또는 아메리카노를 추출하고(핫 또는 콜드) 음료 잔을 손님에게 전달합니다
    - 인간 바리스타는 고객의 특별한 요구가 있는 경우 커피의 맛을 섬세하게 조절하고 서빙합니다
Robotic Coffee Bar(로봇식 커피 바): Coffeed Method에서는 로봇이 다양한 종류의 커피를 고객들에게 서빙합니다.

영화 산업, 광고 산업 및 다양한 기타 산업에 적용 가능한 고품질 고속 촬영을 위한 로봇 가이디드 카메라

  • 빠른 속도와 동시에 보장되는 정밀성: 정확하게 조율된 로봇 동작을 통해 빠른 속도 조건에서도 최고의 정밀도로 카메라의 위치를 조작합니다. 이런 특성은 특히 고속 촬영에서 절대적으로 필요한 요소입니다.
  • 유연성: 기민한 로봇 축은 기존 방식의 카메라 삼각대에 비해 월등하게 빠른 속도와 유연성으로 거의 모든 각도에서 목표점에 접근합니다.
  • 촬영의 재현 가능성: 횟수에 상관없이 재현 가능한 동작 시퀀스를 통해 외부광의 영향을 최소화하고 반사 현상을 제거할 수 있습니다. 이런 요건은 온라인 샵의 비디오 촬영 시 요구되는 이상적 특징입니다.
  • 프로그래밍 대신 간단한 애니메이션: 소프트웨어 테크놀로지 패키지 KUKA.ready2_animate와의 호환성은 매우 간단한 로봇 동작 설정을 보장합니다.
  • 전체 시스템은 CMOCOS와 같은 시스템 파트너를 통해 구매가 가능합니다.
탁월한 기민성과 정밀성을 자랑하는 KUKA 로봇은, 예를 들어 식품 산업 등에서, 카메라 조작을 통해 디테일을 잡아내는데 이상적입니다.

VR 안경 세척 로봇: VR 이벤트 현장에서 로봇을 이용한 효과적이고 위생적인 안경 세척

VR 안경 세척을 위한 이 최초의 자동화 솔루션은 엄격한 위생 요건을 만족시키는 결정적 이점을 제공합니다:
  • 청결성: 정밀 프로그래밍된 로봇은 브러시를 정확하게 오염된 부위에 위치시키고 기계적 방식뿐 아니라 살균제 및 UV 방사선도 사용합니다.
  • 일정하게 유지되는 높은 품질: 모든 안경은 일정한 높은 품질 수준으로 세척되고 이를 통해 높은 고객 만족도에 기여합니다.
  • 노동 강도 경감: 로봇은 피로를 가중시키는 단조로운 육체노동에서 직원들의 부담을 덜어줍니다.
자동화된 위생 솔루션: KUKA 로봇은 사용 후 VR 안경을 신속하고 깨끗하게 세척합니다.