楽しく実用的なロボットヘルパーで、特別なサービスを
カクテルをつくったり、コーヒーを入れたり、動画を撮影したり…見事な才能で人を楽しませてくれるKUKAロボット。優れたサービスアプリケーションとして、人の役に立ちながら様々なイベントの客寄せとしても活躍します。
カクテルメーカー4.0
ロボットバーテンダーが作るドリンクでリフレッシュ
- デジタルでスピーディー タブレットやスマートフォンで注文し、出来上がると通知が来るシステムです。ロボットは1時間当たり最高80種類のドリンクをつくります。
- お好みのアラカルトメニュー アルコール、ノンアルコールカクテル、ビール、ワインまで、幅広いメニューからお選びいただけます。さらにお好みのドリンクにカスタマイズオーダーすることも可能です。
- フレキシブルで高いコストパフォーマンス バーは規格製品のため、短納期、低価格で入手可能です。ドリンクごとの集金機能を備えた革新的モデルは、オーダーアプリだけでなく総合的な標準サービス機能が備わっています。
ロボットバーテンダーの詳細について、ケーススタディでご紹介しています。
バリスタロボット
ロボットコーヒーバーで、テクノロジーとコーヒー技術が融合
2つのバリエーションで規格化されたコーヒーロボットは、低価格、短納期での提供が可能です。
- キオスク – ロボット1台で省スペース、全自動
- 12種類のホット/アイスドリンクが選択可能(コーヒー、紅茶、飲み物のチョコレート)
- 低運用コストで、1回の充填で最大400杯の飲み物を給仕できる高効率性
- アメリカーノ一杯杯当たり45秒という高スピード
- カフェ – 1人のバリスタと2台のロボットでチームを結成
- ロボットが出来立てのエスプレッソやアメリカーノをカップに注ぎ次のステーションへ送ると、バリスタがカスタムオーダーに応じお好みの味わいに仕上げて提供します。
ロボットコーヒーバー:Coffeed Methodにより顧客はロボットから様々なコーヒーの逸品を給仕されます。
映画産業、広告産業向け最高品質ハイスピード録画ロボット誘導カメラ
- 迅速で高精度 正確に設定されたロボットモーションにより、ハイスピード録画の肝である高速で的確な位置決めを実現します。
- フレキシブル 可動式のロボット軸により、どのアングルからも撮影可能。従来型のカメラよりはるかに高い柔軟性です。
- 再現可能な録画 何度も繰り返し可能なモーションシーケンスにより、外光からの干渉を排除し、反射を防止します。
例:オンラインショップ用ビデオ素材 - プログラムに代替する簡単なアニメ化 ソフトウェアテクノロジーパッケージKUKA.ready2_animateとの互換性により、簡単にロボットモーションを設定することができます。
- CMOCOS等のシステムパートナーより全てのシステムが発注可能です。
迅速で高精度なKUKAロボットのカメラなら細部まで撮影可能です。 例:食品産業用
VRメガネ洗浄ロボット
VRアトラクションを効率的で衛生的に
初のVRメガネ向け自動化ソリューションが、特別な衛生要求に対応。
- 念入りに 正確なプログラムで必要箇所に的確にブラシを当てしっかり洗浄。更にUV照射で消毒処理も行います。
- 安定性 どのような形状のメガネでも、一貫して高い品質で洗浄します。
- 負担解除 ロボットが単調で負担の掛かる作業を引き受け、作業員の負担を軽減します。
自動化衛生ソリューション。KUKA ロボットが、VRメガネを素早く念入に洗浄します。