Escolha a sua localização:

País

KUKA.ready2_animate

Pacote de tecnologia de software para a programação de robôs simplificada: com o KUKA.ready2_animate os robôs KUKA podem executar perfis de movimento animados de forma especialmente simples.


Interface de software para animação simples de robô – o que é KUKA.ready2_animate?

Maleabilidade acima de velocidade: o KUKA.ready2_animate proporciona movimentos de robô suaves e fluentes sempre lá onde é necessário – sobretudo em equipamentos de diversão baseados em robô ou efeitos especiais com robôs para o palco.

Tecnologia de software – como funciona o KUKA.ready2_animate?

A interface pré-configurada KUKA.ready2_animate baseia-se na programação de movimentos de robô baseada no tempo. Aqui os valores de eixos individuais determinam a posição do robô de forma exata e específica em cada momento – tanto em robôs industriais clássicos como também em robôs especiais para o transporte de passageiros.

  • Criar perfil de movimento com software

    Crie perfis de movimento de robôs com software intuitivo como Autodesk MAYA® ou Take4D Virtual Studio

  • Gravar dados na unidade de comando do robô

    Exporte os dados em um Motion Path Table e transmita-os à unidade de comando do robô

  • Deixar executar movimentos do robô

    Deixe o robô executar o perfil de movimento desejado

Robot animation: animar movimentos de robô de forma simples em vez de programar com o KUKA.ready2_animate

Com o KUKA.ready2_animate é possível sincronizar de forma simples e exata os movimentos precisos do robô.

Vantagens


Sincronização simples

Com o KUKA.ready2_animate é possível combinar e sincronizar de forma simples várias tecnologias entre si – p.ex. música e imagem ou também vários robôs.

Ajuste contínuo 

A velocidade do robô é ajustável continuamente por meio da especificação de uma cadência externa, e também pode ser executada de trás para frente.

Movimentos suaves do robô

Os movimentos do robô podem ser executados de forma suave e fluente – sem filtros complexos da programação de robôs em KRL.

Animação de robô intuitiva

Graças à compatibilidade com software intuitivo (p.ex., Autodesk MAYA®, Take4D Virtual Studio) e plugins (RobotAnimator®, Autodesk Mimic®) os robôs são animáveis sem dispêndio de treinamento.

Software de animação para efeitos cênicos com robôs

O KUKA.ready2_animate é a base ideal para executar efeitos performáticos impressionantes com robôs KUKA. Fixe os mais diferentes objetos no robô e coordene os seus movimentos conforme desejado através do software, p.ex.:

  • monitores em movimento
  • espelhos ou refletores em movimento
  • adereços em movimento como, p.ex., cabeças de dragões artificiais
Com robôs e KUKA.ready2_animate são possíveis cenografias impressionantes.

Tecnologias perfeitamente sincronizadas: perfis de movimento para atrações de diversão com robôs

Com a interface KUKA.ready2_animate é possível realizar de forma simples os mais diferentes equipamentos de diversão baseados em robô: anime os movimentos do robô e adapte-os exatamente ao ambiente e efeitos adicionais, p.ex., em:

  • Dark Rides (passeios escuros)
  • Simuladores VR

Vantagem importante para a segurançagraças ao KUKA.ready2_animate a posição do robô é conhecida a qualquer hora. Assim é possível reagir imediatamente ao menor desvio da trajetória.

Equipamentos de diversão com robôs de passageiros KUKA animados garantem diversões únicas.