Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA.ready2_animate

Software-Technologie-Paket für vereinfachte Roboterprogrammierung: Mit KUKA.ready2_animate können KUKA Roboter animierte Bewegungsprofile auf besonders einfache Weise ausführen.


Software-Schnittstelle für einfache Roboteranimation – was ist KUKA.ready2_animate?

Geschmeidigkeit vor Schnelligkeit: KUKA.ready2_animate sorgt für sanfte und flüssige Roboterbewegungen überall dort, wo es darauf ankommt – vor allem bei roboterbasierten Fahrgeschäften oder Spezialeffekten mit Robotern für die Bühne.

Software-Technologie – wie funktioniert KUKA.ready2_animate?

Die vorkonfigurierte Schnittstelle KUKA.ready2_animate basiert auf der zeitbasierten Programmierung der Roboterbewegung. Dabei bestimmen Einzelachswerte die Roboterposition in jedem Moment exakt und eindeutig – sowohl bei klassischen Industrierobotern als auch bei speziellen Robotern für den Passagierbetrieb.

  • Bewegungsprofil mit Software erstellen

    Generieren Sie Roboter-Bewegungsprofile mit intuitiver Software wie Autodesk MAYA® oder Take4D Virtual Studio

  • Daten in Robotersteuerung einlesen

    Exportieren Sie die Daten in einem Motion Path Table und übertragen Sie sie in die Robotersteuerung

  • Roboterbewegungen ausführen lassen

    Lassen Sie den Roboter das gewünschte Bewegungsprofil ausführen

Robot animation: Roboterbewegungen einfach animieren statt programmieren mit KUKA.ready2_animate

Mit KUKA.ready2_animate lassen sich präzise Roboterbewegungen einfach und exakt synchronisieren.

Vorteile


Einfache Synchronisierung

Mit KUKA.ready2_animate lassen sich mehrere Technologien auf einfache Weise miteinander kombinieren und synchronisieren – z.B. Musik und Bild oder auch mehrere Roboter.

Stufenlose Einstellung 

Die Robotergeschwindigkeit ist durch Vorgabe eines externen Taktes stufenlos verstellbar und kann sogar rückwärts abgefahren werden.

Weiche Roboterbewegungen

Roboterbewegungen lassen sich sanft und fließend umsetzen – ohne komplizierte Filter aus der Roboterprogrammierung in KRL.

Intuitive Roboteranimation

Dank der Kompatibilität mit intuitiver Software (z.B. Autodesk MAYA®, Take4D Virtual Studio) und Plugins (RobotAnimator®, Autodesk Mimic®) sind Roboter ohne Schulungsaufwand animierbar.

Animationssoftware für Bühneneffekte mit Robotern

KUKA.ready2_animate ist die optimale Grundlage, um beeindruckende Showeffekte mit KUKA Robotern umzusetzen. Befestigen Sie unterschiedlichste Objekte am Roboter und stimmen Sie dessen Bewegungen mithilfe der Software wie gewünscht ab, z.B.:

  • bewegte Bildschirme
  • bewegte Spiegel oder Reflektoren
  • bewegte Requisiten wie z.B. künstliche Drachenköpfe
Mit Robotern und KUKA.ready2_animate gelingen beeindruckende Bühnenbilder.

Technologien perfekt synchronisiert: animierte Bewegungsprofile für Fahrattraktionen mit Robotern

Mit der Schnittstelle KUKA.ready2_animate lassen sich roboterbasierte Fahrgeschäfte verschiedenster Art einfach umsetzen: Animieren Sie die Roboterbewegungen und passen Sie diese exakt an die Umgebung und zusätzliche Effekte an, z.B. bei:

  • Dark Rides
  • VR-Simulatoren

Wichtiger Vorteil für die SicherheitDank KUKA.ready2_animate ist die Position des Roboters jederzeit bekannt. Somit kann auf kleinste Abweichungen von der Bahn direkt reagiert werden.

Fahrgeschäfte mit animierten KUKA Passagierrobotern garantieren einmalige Fahrerlebnisse.