Seleccione tu localización:

País

Atracciones con robots

Dark Rides, simuladores de realidad virtual y mucho más: especialmente pensados para el sector recreativo, KUKA ofrece robots seguros y certificados para atracciones espectaculares con el factor emoción garantizado.

Atracciones automatizadas con robots KUKA: la máxima seguridad para una diversión sin límites

Los robots de KUKA pueden hacer mucho más que soldar, atornillar y paletizar: KUKA ofrece robots especiales que se han desarrollado específicamente para el transporte de personas y que están certificados para esta función conforme a la norma de seguridad EN 13814. Reúnen las posibilidades del Action Entertainment actual con los elevados requisitos de seguridad cuando existe relación con personas. Por ello, se pueden desarrollar las más diversas atracciones y adaptarlas a las distintas necesidades particulares, tanto para parques de ocio como para parques temáticos, en centros comerciales o como simuladores de movimiento en centros de investigación.

 

Ventajas


Seguridad garantizada

Gracias al concepto de certificación TÜV y la homologación TÜV del test Factory Acceptance, las atracciones con los robots KUKA Entertainment garantizan la máxima seguridad para los pasajeros.

Experiencia de conducción única

Los movimientos dinámicos y a la vez suaves del robot combinan el máximo confort del pasajero con la emoción especial de los movimientos imprevisibles, con o sin realidad virtual.

Inversión segura

Las atracciones existentes se pueden adaptar en cualquier momento y a distintos gustos para el público destinatario mediante la modificación del programa de movimiento o del contenido de la realidad virtual.

Máxima calidad

Todas las piezas del robot se supervisan teniendo en cuenta distintas medidas, como control de rayos X, control de grietas superficiales y certificados de materiales. De esta forma, se descartan los fallos de fabricación y de procesamiento de forma segura.

Versatilidad de aplicación

Mediante el establecimiento de varios perfiles de movimiento, el robot puede realizar distintos desplazamientos pulsando un botón, en función del grupo destinatario y con las partes deseadas de elevación y de aceleración.

Atracciones con un robot KUKA: Action Entertainment a toda velocidad con la máxima seguridad para los pasajeros

Trayecto de realidad virtual por robot: KR 600 passenger estacionario con realidad virtual.