Choisissez votre emplacement:

Pays

Manèges robotisés

Parcours scéniques, simulateurs de réalité virtuelle et plus encore - KUKA propose à l’industrie des loisirs, des robots certifiés et sûrs pour des attractions spectaculaires et époustouflantes.

Manèges automatisés avec des robots KUKA - sécurité et plaisir maximum

Les robots KUKA savent faire bien plus que souder, visser et palettiser : KUKA propose des robots spéciaux ayant été particulièrement conçus pour le transport de personnes et certifiés dans ce but selon la norme de sécurité EN 13814. Ils combinent les possibilités du divertissement moderne et de l’action avec les exigences strictes en matière de sécurité pour l’interaction avec les personnes. Il est ainsi possible de réaliser les manèges les plus divers et de leur octroyer des thèmes individuels, qu’ils se trouvent dans des parcs de loisirs, des parcs à thèmes, des centres commerciaux ou en tant que simulateurs de mouvements dans des instituts de recherche.

 

Avantages


Sécurité certifiée

Les manèges dotés de robots de divertissement KUKA garantissent aux passagers une sécurité absolue, grâce au concept certifié par le contrôle technique TÜV et à la réception individuelle par le TÜV lors du test de réception en usine (Factory Acceptance).

Une expérience unique en son genre

Les mouvements du robot sont à la fois dynamiques et agréables. Ils combinent ainsi un confort maximal pour les passagers avec des sensations fortes provoquées par des mouvements imprévisibles, avec ou sans réalité virtuelle.

Sécurité de l'investissement

Des manèges existants peuvent être adaptés à tout moment et selon les exigences du public concerné en modifiant le programme de déplacement ou les thèmes de réalité virtuelle.

Qualité maximale

Les composants de robot sont contrôlés par des mesures telles que des contrôles par radiographie, des vérifications d’absence de fissures sur la surface et des certificats de réception. Ceci permet d’exclure tout défaut d’usinage et de fabrication.

Utilisation polyvalente

L’enregistrement de plusieurs profils de déplacement permet au robot d’effectuer différentes courses sur simple actionnement de bouton. Les courses sont adaptées au public ciblé et comportent les séquences d’accélération et de renversement souhaitées.

Manèges robotisés avec KUKA : du divertissement et de l’action pure avec une sécurité maximale pour les passagers

Attraction RV basée sur robot : un KR 600 passenger avec réalité virtuelle.